Минимизируйте перебои в энергоснабжении, внедряйте возобновляемую генерацию и повышайте эффективность Вашей сети

Минимизируйте перебои в энергоснабжении

0
  • Системы Spectrum Power помогают в обеспечении электроэнергией сотни миллионов людей по всему миру

Spectrum Power – платформа для работы с сетями высокого, среднего и низкого напряжения

Открытая и масштабируемая платформа, подходящая под Ваши индивидуальные требования

Системы управления сетями от Siemens соответствуют всем Вашим требованиям. Мы предлагаем решения для передачи и распределения энергии, для коммунальных предприятий и промышленности, для производства энергии, электрификации железных дорог. Сервис-ориентированная структура (SOA) и широкий набор приложений: система обеспечивает надёжную поддержку в решении текущих и будущих вызовов.

Преодоление вызовов в энергетической отрасли

Гибкость является ключевым фактором для обеспечения эффективного, надежного и устойчивого электроснабжения во всём мире.

Коммунальные службы сталкиваются с глобальными вызовами. Процессы децентрализации и цифровизации меняют и преобразовывают энергетическую отрасль быстрее, чем когда-либо. Вот почему мы разрабатываем решения по управлению сетями, которые обеспечивают высокий уровень надежности энергопотребления и снижение затрат, быстрое обнаружение неисправностей благодаря данным от интеллектуальных счётчиков, оптимизацию напряжения в сети и меры по предотвращению отключения электроэнергии. Воспользуйтесь преимуществами современной коммуникации с пользователем. Своевременно получайте важную информацию о работе электрической сети, где бы Вы не находились, для принятия правильных решений в нужный момент. Эффективность и гибкость электроэнергии – сегодня и в будущем.

Spectrum Power соответствует любым Вашим требованиям

Мы предлагаем решения для передачи и распределения энергии, для коммунальных предприятий и промышленности, для производства энергии, электрификации железных дорог и управления рынком. Spectrum Power оснащена всеми необходимыми функциями для удовлетворения Ваших индивидуальных потребностей.

Перебои в электроснабжении являются реальной угрозой

Компания Siemens разработала интегрированное портфолио продуктов и решений для операторов по передаче электроэнергии, обеспечивающие эффективное и надежное электроснабжения с упором на передачу энергии на большие расстояния, интеграцию возобновляемых источников энергии и повышение уровня стабильности сети.

 

Узнайте больше об управлении процессом передачи электроэнергии

Больше энергетических ресурсов, больше данных, больше интеллектуальных устройств и решений

Мы предоставляем Вам возможность успешно решать эти проблемы. Компания Siemens перешла в новую эру систем управления электроснабжением: Spectrum Power™ Advanced Distribution Management System (ADMS). Она объединяет SCADA-систему распределения, управление отключениями и расширенный анализ неисправностей сетей – все они работают через общего пользователя для максимальной выгоды от информации, полученной из интеллектуального счетчика и IoT. Вы можете воспользоваться надёжными решениями для управления Вашей распределительной сетью как сегодня, так и в будущем.

 

Узнать больше

Получение максимальной прибыли

Оптимизируйте своё портфолио продуктов, прогнозируйте использование Ваших ресурсов. Получайте максимальную прибыль. Соответствуйте требованиям рынка при минимальных затратах.

Spectrum Power jROS – это набор приложений на одной общей платформе. Включает в себя различные алгоритмы математической оптимизации и прогнозирования, успешно работающие на разных рынках Европы и мира. Современный удобный пользовательский интерфейс обеспечивает простоту эксплуатации и быструю имплементацию.

Spectrum Power jROS включает:

  • Интегрированную платформу для прогнозирования и планирования ресурсов на рынках электроэнергии и топлива.
  • Spectrum Power jROS / RO Resource Optimization – оптимизация использования ресурсов (вода, топливо). Решение задач, связанных с постоянно растущей долей выработки возобновляемой энергии.
  • Spectrum Power jROS / HTC Hydro Therma Coordination для планирования на день и неделю гидротермальной (когенерационной) системы выработки электроэнергии.
  • Spectrum Power jROS / STWPF Short Term Wind Power Flow – прогнозирование производства энергии ветра на сутки и на неделю вперед.
  • Spectrum Power jROS / STLF Short Term Load Forecast – краткосрочный прогноз нагрузки и возобновляемых ресурсов генерации на сутки и на неделю вперед .

Spectrum Power jROS – может быть реализован как компонент системы управления Spectrum Power. Это позоляет следовать прогнозу генерации через модули SCADA и Automatic Generation Control (AGC)

 

Единая система для экономии затрат

Мультисервисные компании вынуждены решать проблемы, связанные с процессом либерализации энергетического рынка. Ценности и принципы работы энергетических компаний должны соответствовать требованиям защиты окружающей среды и климата. Компании находятся под большим давлением, чем когда-либо, для обеспечения надежного и безопасного энергоснабжения, подачи газа, отопления/охлаждения и водоснабжения.

Spectrum Power поддерживает множество продуктов с помощью самых современных инструментов планирования и анализа, а также прямой интеграции возобновляемых источников энергии. Система оснащена множеством функций для всех сфер энергоснабжения.

  • Надежный прогноз, а также принятие во внимание реальных графиков потребления электричества, газа, воды и центрального отопления
  • Управление водоснабжением для минимизации эксплуатационных расходов и обеспечения высокого качества
  • Оптимальное использования закупок газа с учетом диспетчерских запасов, нагрузок и собственной генерации при обеспечении бесперебойных поставок
  • Многофункциональное объединение существующих центров управления в единое решение

Преимущества:

  • Более высокая надежность планирования благодаря лучшей предсказуемости сети, спроса и предложения
  • Повышение стабильности и качества поставок при минимизации эксплуатационных и договорных затрат.

Эффективное управление электроснабжением железных дорог


Транспортные услуги по всему миру, будь то общественный транспорт или магистрали, должны оптимизировать свой бизнес, и в то же время решать задачу обеспечения бесперебойной и надежной работы тягового источника питания и оборудования станций. Spectrum Power ™ обеспечивает бесперебойную, надежную и экономичную работу Вашего тягового источника питания.


Пакет Spectrum Power SCADA обеспечивает надежное энергоснабжение в соответствии с высочайшими стандартами безопасности, надёжности и качества. Полный набор приложений поможет Вам предотвращать непредвиденные сбои в работе сети:

Spectrum Power 

  • обеспечивает высокую стабильность и качество энергоснабжения и соответствие самым строгим стандартам безопасности, надёжности и качества
  • включает интеллектуальное управление блокировками и процедурами переключения
  • отображает модель сети и оценку состояния, оптимизацию распределения нагрузки и реактивной мощности по замкнутому циклу, а также помогает операторам железных дорог предотвращать сбои в работе сети в результате непредвиденных ситуаций
  • обеспечивает оптимизацию эксплуатационных и договорных затрат

Безопасное энергоснабжение для обеспечения максимальной эффективности

  • обеспечивает надежное энергоснабжение для аэропортов, промышленных объектов и таких отраслей промышленности как горнодобывающая, целлюлозная, нефтехимическая, газовая, гарантируя максимальную эффективность производства
  • стандартизированные функции, надежные, безопасные, простые в использовании технологии
  • интеллектуальное проектирование данных для снижения затрат
  • позволяет оптимально использовать существующие энергетические контракты за счет переключаемой нагрузки и выработки электроэнергии
  • включает в себя стандартные интерфейсы, такие как промышленный протокол передачи данных OPC для полного доступа к миру промышленной автоматизации

Найти правильный баланс

Управление энергетическим рынком означает балансирование интересов общественности, участников рынка и оператора рынка:

  • Общественные интересы включают надежность поставок электроэнергии по самой низкой рыночной цене.
  • Участники рынка должны оптимизировать инвестиции, повысить операционную эффективность и иметь доступ к высокоточной информации.
  • Операторы рынка должны быть высокоэффективными в выполнении сложных операций, гибкими в регулировании рыночных правил и умением координировать безопасность энергосистемы.


С помощью Spectrum Power Energy Market Management (EMM) Siemens помогает операторам рынка найти правильный баланс. Система включает в себя инновационные технологии, а также модульные, высокопроизводительные компоненты и механизмы управления.



В основе EMM лежит Market Clearing Engine, основанный на программном обеспечении Security Constrained Unit Commitment. Встроенная гибкость позволяет использовать один и тот же механизм Market Clearing Engine в нескольких структурах, таких как "состояние рынка завтра" или "состояние рынка в режиме реального времени". И оператор, и участники взаимодействуют через интерфейс участника рынка благодаря надёжному веб-порталу.


Компоненты Spectrum Power ™ EMM лучше всего использовать как интегрированное решение; однако отдельные части можно индивидуально применять к уже существующей системе управления рынком, чтобы сохранить вложенные инвестиции.



Преимущества:

  • Соответствует потребностям операторов
  • Высокомодульное решение
  • Более низкие рыночные цены
  • Оптимизированные бизнес-процессы
  • Повышенная надежность энергосистемы для централизованных рынков на базе LMP 

Расширьте Ваши возможности для работы с сетью благодаря получению важной информации

Большие объёмы данных, которые работают на Вас

Повысьте эффективность работы электрической сети благодаря получению ценной информации от интеллектуальных сетей и Интернета вещей. Мы объединяем два мира с интегрированной платформой Siemens: Spectrum Power и EnergyIP.

 

Преимущества очевидны. Как, например: получение информации от интеллектуальных счетчиков для более быстрой идентификации неисправностей. Время простоев будет сокращено, а Ваши клиенты – довольны.

 

Вы хотите владеть полной информацией о состоянии сети низкого напряжения? Вы можете её получить. Платформа Siemens EnergyIP предоставляет различные аналитические приложения, такие как прогнозирование нагрузки, которое обеспечивает точные прогнозы уровня распределения энергии низкого напряжения на основе данных, полученных от миллионов точек обслуживания с полным учетом иерархии сетей.

Приложения EnergyIP

Предлагает широкий набор мощных приложений, которые обеспечивают полную поддержку процессов, специфичных для конкретной области, и нестандартных вариантов использования. Приложения EnergyIP могут обрабатывать данные из миллионов распределительных и интеллектуальных устройств практически в режиме реального времени, обеспечивая новые подходы для оптимизации энергосистем, управления распределенными энергоресурсами, управления активами, взаимодействия с клиентами и участия на энергетическом рынке. EnergyIP обеспечивает простое и безопасное подключением к Интернету вещей (IoT) через стандартные интерфейсы протоколов связи. Более того, Вы сможете использовать данные из базы Интернета вещей с помощью различных современных аналитических приложений.

Приложения EnergyIP - Работает на MindSphere

Вы хотите сократить капитальные затраты (CAPEX) и оптимизировать операционные расходы (OPEX)? Вы хотите выйти на энергетический рынок в сжатые сроки? Вот почему приложения EnergyIP также доступны в виде программного обеспечения как услуги – на основе MindSphere, собственной открытой облачной операционной системы IoT от Siemens. Привлекательные модели с оплатой за использование, повышенная безопасность обеспечивают уникальные преимущества для бизнеса.

 

Узнать больше о MindSphere

Совместная работа для обеспечения кибербезопасности

Стабильное энергоснабжение жизненно важно для современной жизни, и кибератаки на нашу энергетическую инфраструктуру представляют собой реальную угрозу.

Цифровизация меняет наш мир – современное общество зависит от целого ряда важных областей инфраструктур, и ни одна из них не является более важной, чем энергоснабжение, которое обеспечивает работу всех других элементов. Поскольку с развитием цифровизиции кибератаки стали более распространенными, обучение кибербезопасности становится важной частью защиты. Locked Shields – в мире и наиболее комплексный международный эксперимент по технической киберзащите. Учебная программа по киберзащите ежегодно организуется Совместным центром передового опыта по киберзащите НАТО (CCDCOE НАТО). Смотрите интервью с Мерле Мегре, директором NATA CCDCOE.

Как ведущая компания в области кибербезопасности, мы нацелены на постоянное улучшение как безопасности наших продуктов, так и качества наших консультационных услуг, которые мы предлагаем для обеспечения максимальной безопасности инфраструктуры наших клиентов. Опыт из первых рук, полученный в результате проведения эксперимента Locked Shields, в рамках которого моделировалась массивная кибератака на энергосистему, дает нам полное представление о том, как улучшить все уровни кибербезопасности. Сотрудники подразделения Siemens Digital Grid также принимали участие в этом стратегически важном эксперименте, в ходе которого применялась программная платформа для эффективной и безопасной работы энергосистемы Spectrum Power и дистанционный блок SICAM A8000, который обычно устанавливается на подстанциях.

Защита более с 4000 виртуальных систем и более 2500 атак. Участие 1000 экспертов из почти 30 стран – эксперимент «Locked Shields 2018» стал самым масштабным и сложным мероприятием по кибербезопасности в мире.

 

Как обеспечить максимальную защиту сети?  

Узнать больше

Материалы для скачивания и поддержка

Узнайте, как Вы можете оптимизировать процесс управления энергопотреблением

Узнать больше о Spectrum Power

Контакты

ул. Ярославская, 58

Киев