Человеко-машинный интерфейс (HMI) для систем powerautomation

Человеко-машинный интерфейс (HMI) для систем powerautomation

SICAM SCC

Система визуализации SICAM SCC является центральным элементом решений в области автоматизации энергетики. Система не зависит от установленного первичного и вторичного оборудования. SICAM SCC совместима с системой автоматизации SICAM PAS, продуктами линейки SICAM RTU. А если на Вашей станции не установлен станционный контроллер - SICAM SCC имеет возможность связи непосредственно с устройствами РЗА и другими интеллектуальными терминалами по протоколу МЭК 61850 либо МЭК 60870-5-104. В результате SICAM SCC можно использовать как общую систему человеко-машинного интерфейса (HMI). Система SICAM SCC базируется на промышленной системе визуализации SIMATIC WinCC и является масштабируемой, обеспечивает эффективное проектирование в области автоматизации в энергетике.

Дополнительная техническая информация.

Перейти в конфигуратор

Особенности и функции

Человеко-машинный интерфейс (HMI) SICAM SCC для АСУ ТП в энергетике

Характеристики

SIMATIC WinCC – платформа, на которой работает SICAM SCC

 

Обзор ключевых характеристик

 

Базовое программное обеспечение WinCC – это ядро ​​интегрированной системы, состоящей из WinCC, опций WinCC и дополнений WinCC, предназначенных для создания решения, подходящего под Ваши индивидуальные требования.

 

Базовое программное обеспечение представляет собой мощную универсальную систему визуализации процессов, которая предлагает все функции сложного программного обеспечения HMI:

 

Программное обеспечение реального времени

 

Основные функции HMI доступны в базовой конфигурации. С помощью программного продукта возможны все необходимые инженерные настройки, начиная от администрирования пользователей, настройки мнемокадров, кадров управления технологическим процессом, листов аварийных и технологических сообщений и заканчивая системой архивирования на базе MS SQL Server.

 

SIMATIC WinCC – подробное описание основных функций

 

Основные функции

  • Приложение реального времени WinCC
  • Интегрированная функция администрирования пользователей
  • Пользовательский интерфейс
  • Система аварийных и технологических сообщений
  • Система архивирования
  • Система отчетов и журналов
  • Функции управления технологическим процессом (Basic Process Control)

Инженерное программное обеспечение

 

Компонент инжиниринга WinCC CS предлагает набор наиболее оптимальных редакторов для повышения эффективности и удобства работы. Библиотеки и мастера настроек обеспечивают простоту выполнения проекта в сжатые сроки, а также значительно снижают вероятность ошибок. Как программное обеспечение для самых сложных задач HMI, WinCC может обрабатывать комплексные проекты и большие объёмы данных.

 

WinCC – конфигурация

 

Эффективность проектирования

 

Обзор

  • Обзор редакторов WinCC
  • Мастер настроек и библиотеки
  • Проектирование крупных проектов
  • Настройка многоязычных приложений

Масштабируемость

 

Базовая система масштабируется благодаря различным опциям WinCC:  увеличение количества данных процесса (тегов). Опция WinCC / Server позволяет использовать WinCC как клиент-серверное приложение. 

WinCC / Redundancy используется для создания высокодоступной системы SCADA. WinCC / CAS предлагает возможность настроить масштабируемое централизованное архивирование данных процесса. 

WinCC / Web Navigator позволяет визуализировать и управлять Вашей установкой через Интернет с почти такой же функциональностью, что и клиент WinCC, но с непревзойденной гибкостью

 

Масштабируемость с WinCC

 

От системы с одним пользователем к веб-решению

 

Обзор

  • Клиент-серверные решения
  • Централизованные решения для архивирования
  • Серверные решения с резервированием
  • Решения с использованием веб-клиента
  • Решения для использования тонких клиентов

Виртуализация

 

В дополнение к клиентам WinCC, серверы WinCC теперь также можно использовать с WinCC V7.0 SP3 под VMware ESXi, а инженерные станции под VMware Workstation или VMware Player. Это означает, что сложные клиент-серверные структуры, а также однопользовательские системы могут быть настроены в виртуальной среде

 

Виртуализация с SIMATIC WinCC

 

Экономичная и гибкая ИТ-инфраструктура

 

Обзор

  • Описание
  • Преимущества
  • Требования к аппаратному и программному обеспечению
  • Функции для виртуальной среды

Открытость

 

SIMATIC WinCC - максимально открытая система с возможностью дальнейшей интеграции, так как предназначена для использования стандартных технологий и программных средств: базовые технологии, операционные системы, способы коммуникации или возможность интеграции скриптов, все на не проприетарной основе.

 

Открытость с SIMATIC WinCC

 

Использование стандартов для легкой интеграции

 

Обзор

  • Операционные системы и базы данных
  • Интеграционная платформа
  • Скрипты
  • Коммуникация

SIMATIC WinCC характеризуется высочайшим уровнем открытости и интеграции, поскольку поддерживает стандартные технологии и программные инструменты.

Подробнее

SICAM SCC – на основе SIMATIC WinCC

 

Общий HMI для SICAM и SIMATIC SICAM SCC основан на системе SIMATIC WinCC, одной из ведущих мировых систем визуализации процессов, с функциями, необходимыми для применения в качестве системы управления подстанциями высокого и среднего напряжения. Совместимость с SIMATIC WinCC позволяет использовать SICAM SCC в качестве дополнения вместе с SIMATIC WinCC на одном компьютере. Это обеспечивает интегрированное системное решение для визуализации и управления промышленными производственными процессами с использованием устройств автоматизации SIMATIC (например, S7 и PCS7) и процессов в электроэнергетике (например, SICAM PAS).

 

SICAM SCC – функции для использования с SICAM и IEC 61850

 

SICAM SCC предназначен для использования в энергетических приложениях. Продукт обеспечивает быстрый и четкий обзор рабочих состояний системы.

 

SICAM SCC – регистрация, которая добавляет ценность

 

Данные реального времени заносятся в списки событий с миллисекундным разрешением. Каждое событие отображается с рядом дополнительных информационных элементов. Они предоставляют информацию об актуальности информации в случае сбоя устройства или связи (актуальная / не актуальная) или активной блокировки управления или телеуправления. Кроме того, они указывают причину изменения состояния (самопроизвольно, команда) и, в случае команды, они предоставляют информацию об источнике операции (локально, дистанционно). В дополнение к данным процесса также регистрируется выдача команд. Таким образом, каждая командная операция подробно документируется, начиная с инициирования команды оператором и заканчивая выводом команды и обратной связью от процесса после изменения состояния управляемого коммутационного аппарата.

 

SICAM SCC – от визуализации процесса до топологической окраски

 

Элементы управления IndustrialX используются для управления и контроля распределительного устройства на полностью графических изображениях процесса (однолинейные схемы). Эти распределительные устройства поддерживают 4 различных режима отображения (IEC, DIN, SINAUT LSA, SICAM) для автоматических выключателей и разъединителей. Кроме того, для определённого проекта могут разрабатываться специфические графические изображения для соединения распределительного устройства с объектом. С целью обеспечения надежной визуализации поддерживаются режимы: мигание заданного значения и самопроизвольное мигание, а также отображение различных состояний устройства и связи (например, актуальное / не актуальное, блокировка управления и телеуправление ...). Измеренные значения и состояния распределительного устройства, которые больше не обновляются из-за сбоя устройства, связи или блокировки управления, можно обновить вручную с операторской станции SICAM SCC. Распределительное устройство может управляться либо напрямую, либо с помощью функции «Выбрать перед операцией». Топологическая окраска доступна для визуализации процесса с однолинейными диаграммами.

 

SICAM SCC – совместно используемые функции автоматизации подстанции с SICAM PAS. При использовании системы в сочетании с SICAM PAS поддерживаются дополнительные функции: если, например, необходимо выполнить техническое обслуживание или испытания устройства управления ячейкой присоединения, может быть желательно не отображать сигналы во время данного технического обслуживания на HMI. Это можно легко реализовать, активировав функцию блокировки присоединения. Функцию блокировки телеуправления можно использовать, если Вы хотите, чтобы изменения состояния обрабатывались на станции, но не передавались в центр управления более высокого уровня.

 

Подстанции обычно управляются из АСДУ более высокого уровня, в то время как команды отключения должны быть отклонены внутренним HMI станции; полномочия на переключение лежат на АСДУ более высокого уровня. Если необходимо управление с локального HMI – необходимо перевести ключ авторизации в соответствующее положение. Возможна многоуровневая авторизация управления: уровнем напряжения, с разных диспетчерских центров и т.д.

 

SICAM SCC – снижение инженерных усилий

 

Обмен данными с подключенными подстанциями часто включает в себя несколько тысяч показаний, измеренных значений и команд. SICAM SCC предоставляет мастеров, которые значительно облегчают настройку такой информации. Инструменты конфигурации (SICAM PAS UI Configuration, SICAM TOOLBOX II) предоставляют необходимое описание данных процесса в электронном виде и могут быть удобно импортированы с помощью мастеров SCC. Таким образом, избыточные записи данных исключаются. Файлы SCD могут быть импортированы для устройства IEC 61850, которые подключены напрямую.

Приложения

Качество электроэнергии

Обеспечение качества электроэнергии на этапе передачи энергии

 

Увеличение генерации объектов возобновляемых источников энергии создает новые проблемы для муниципалитетов и операторов распределительных систем.

 

Надёжное электроснабжение является главным приоритетом любого сетевого оператора. Чтобы избежать колебаний качества электроэнергии и предотвратить нарушения нормальных режимов работы, системы мониторинга, управления и автоматизации энергосистем должны быть адаптированы и оптимизированы для всех уровней напряжения.

Генерация электроэнергии

Контроль производителей

 

 

Обеспечение стабильности сети становится все более сложным

 

Огромное количество мелких производителей электроэнергии требует новых стратегий для обеспечения постоянного качества электроэнергии. Выявление, обнаружение и устранение нарушений нормальных режимов работы и неисправностей, а также гибкая и быстрая балансировка производства и потребления электроэнергии требуют интегрированных аппаратных и программных решений, которые работают без сбоев.

Устойчивость сети

Интеллектуальные технологии для стабильных сетей

 

Решения для автоматизации и технологии дистанционного управления повышают надежность распределительных сетей

 

Несмотря на все усилия, нарушения нормальных режимов работы и неисправности сети никогда не могут быть полностью устранены. Вот почему персонал диспетчерской должен иметь возможность работать быстро и эффективно для целенаправленного решения проблем. Комплексные решения по автоматизации и удаленному управлению оптимизируют эти возможности.

Незапланированные отключения

Поддержание Ваших сетей в рабочем состоянии

 

Использование сложных инструментов и решений для быстрого восстановления сети

 

Незапланированных отключений не всегда можно избежать. Гибкие решения для локального и удаленного мониторинга позволяют быстро и эффективно восстанавливать кабельные сети и воздушные линии.

Контакты

Свяжитесь с нашими техническими специалистами