Sensformer™ - новое поколение трансформаторов

Sensformer™ - новое поколение трансформаторов

Sensformer™: интеллектуальное цифровое устройство

Готовы ли Вы перейти в мир цифровых технологий? С помощью нового интеллектуального трансформатора Sensformer™ Вы сможете оптимизировать потоки энергии, упростить управление, значительно экономить ресурсы и затраты. Откройте для себя новый интеллектуальный трансформатор Sensformer! Скачайте брошюру ниже, чтобы узнать, как Sensformer™ способствует переходу в цифровой эпоху!

Трансформаторы могут лишь преобразовывать энергию? Узнайте больше из нашей брошюры!

Скачать брошюру (англ.язык)

Силовые трансформаторы

Силовые трансформаторы

Силовые трансформаторы

  • Номинальная мощность: от ≤ 100 МВА до > 400 МВА
  • Области применения: производство электроэнергии, передача электроэнергии, промышленность, инфраструктура
  • Особенности: доступны в специальном исполнении с пониженным уровнем шума для работы на объектах с высокими требованиями к экологической безопасности
Реакторы

Реакторы

Реакторы

  • Номинальная мощность: от ≤ 10 МВА до> 400 МВА
  • Область применения: передача энергии
  • Особенности: доступны в специальном исполнении с пониженным уровнем шума для работы на объектах с высокими требованиями к экологической безопасности
Трансформаторы для промышленного применения

Трансформаторы для промышленного применения

Трансформаторы для промышленного применения

  • Номинальная мощность: от ≤ 10 МВА до > 400 МВА
  • Область применения: промышленность
Трансформаторы с фазовым сдвигом

Трансформаторы с фазовым сдвигом

Трансформаторы с фазовым сдвигом

  • Номинальная мощность: от ≤ 10 МВА до > 400 МВА
  • Область применения: передача энергии, промышленность
  • Особенности: доступны в специальном исполнении с пониженным уровнем шума для работы на объектах с высокими требованиями к экологической безопасности
Трансформаторы HVDC

Трансформаторы HVDC

Трансформаторы HVDC

  • Номинальная мощность: от ≤ 10 МВА до > 400 МВА
  • Область применения: передача энергии
  • Особенности: доступны в специальном исполнении с пониженным уровнем шума для работы на объектах с высокими требованиями к экологической безопасности
Распределительные трансформаторы

Распределительные трансформаторы

Распределительные трансформаторы

  • Номинальная мощность: от 5 кВА бис ≤ 30 МВА
  • Области применения: распределение электроэнергии, промышленность, инфраструктура
  • Особенности: спроектирован для работы на объектах с высокими требованиями к экологической безопасности
Тяговые трансформаторы

Тяговые трансформаторы

Тяговые трансформаторы Tractronic®

  • Номинальная мощность: ≤ 10 МВА
  • Область применения: для подвижных составов
Ключевая роль в электроснабжении

Последние достижения

Постоянный ток теперь может передаваться на сверхвысоком напряжении до 1100 киловольт

Первый в мире трансформатор, спроектированный и изготовленный для высоковольтной линии электропередачи постоянного тока со сверхвысоким напряжением 1100 кВ, успешно прошел испытания в Нюрнберге (Германия). Этот трансформатор позволяет передавать постоянный ток на рекордные расстояния (3 284 км) с максимально низкими потерями с пропускной способностью 12 ГВА.

Заинтересовались? Ролик о первом трансформаторе HVDC 1100 кВ

Часть 1: Первый трансформатор HVDC 1100 кВ

Часть 2: Отправка

Часть 3: Прибытие в порт Шанхая

Часть 4: Доставка на преобразовательную станцию Guquan

Узнайте, как наши инновации формируют будущее трансформаторного оборудования

Трансформаторы делают гораздо больше, чем просто преобразовывают напряжение: фактически они являются системообразующим элементом современных энергетических сетей, и их надежная работа имеет решающее значение для обеспечения стабильного и надежного электроснабжения.

Если у Вас не было возможности увидеть модели наших трансформаторов, теперь Вы можете узнать все об инновационных трансформаторных технологиях, где бы Вы ни находились, просмотрев онлайн-видео.

Инновационные тяговые трансформаторы «Tractronic® Thinity»

Siemens представляет свою последнюю инновационную разработку: трансформаторы Tractronic®ThinityTM будут установлены на платформе Siemens для поездов Mireo®. Высокоинновационная конструкция трансформатора стала возможной благодаря ультралегкому весу трансформатора Tractronic® ThinityTM (примерно на 25% меньше). Уменьшенный вес не только сделает поезда менее энергозатратными, но и также увеличит пропускную способность для пассажиров и сделает эксплуатацию более простой. Дополнительными преимуществами разработки являются: большая свобода передвижения, более короткие сроки производства и оптимизированные компоненты – вместе эти аспекты образуют действительно уникальный трансформатор Tractronic® ThinityTM.

 

Скачайте нашу брошюру Tractronic® Thinity (англ.язык)

Распределительные трансформаторы в новом дизайне

В марте 2017 года компания Siemens была удостоена премии IF за инновационный дизайн трансформатора. Наряду с новым привлекательным внешним видом трансформаторов, Siemens теперь объявляет о переименовании двух продуктовых линий: FITformer и GEAFOL Neo. FITformer – это линейка трансформаторов, которая теперь объединяет все жидкостные погружные распределительные трансформаторы, а GEAFOL Neo – это современная версия текущего GEAFOL Basic. FITformer и GEAFOL обеспечивают экологичность, высокую эффективность и максимальную доступность. Хотя названия и внешний вид наших продуктов будут меняться, наш опыт и качество оборудования остаются неизменными.

Устойчивость энергосистем с Pretact®

Стабильность энергосистем в любое время

Надежность энергосистем – это вопрос, который затрагивает всех участников бизнеса. Siemens предлагает широкое портфолио трансформаторов для обеспечения устойчивости сетей везде, где это необходимо. Наша концепция Pretact® для отказоустойчивых сетей состоит из трехуровневого плана, позволяющего нашим клиентам предотвращать сбои, защищать свое оборудование и реагировать в чрезвычайных ситуациях. Наша новая концепция разработана для чрезвычайных ситуаций, модернизации и новых установок для повышения устойчивости системы благодаря модульности решений для силовых и распределительных трансформаторов

Визуальный дизайн: формируя трансформаторы будущего!

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему трансформатор выглядит именно так? Инновационные разработки, материалы и технологии скрыты внутри корпуса. Мы решили, что в будущем наш электрический и механический дизайн будет виден снаружи.

 

Получение награды iF Design Award 2017: дизайн линейки трансформаторов и дизайн мобильного трансформатора как часть концепции Pretact®.

Вычислите эффективность вашего трансформатора

С помощью нашего бесплатного приложения вы можете легко рассчитывать и сравнивать значения шума и эффективности различных типов трансформаторов:

Максимальная эффективность устройств

Есть ли у вас какие-либо вопросы относительно наших услуг?

Свяжитесь с нами

Сферы деятельности

Узнайте, в чем главные отличия трансформаторов Siemens

В более чем в 100 странах и более 100 лет трансформаторы, производимые компанией Siemens, остаются синонимом самого высокого качества. Чрезвычайно высокая надежность (среднее время между отказами) является лишь одним из примеров такого качества. Чтобы это качество оставалось неизменным, мы постоянно работаем с экспертами высочайшего уровня над исследованиями и новыми разработками.
Экологичные трансформаторы с жидким диэлектриком на основе эфира

Экологичные трансформаторы с жидким диэлектриком на основе эфира

Синтетические и природные эфиры являются эффективной альтернативой минеральному маслу в качестве изоляционной жидкости в трансформаторах. Их повышенная пожаробезопасность, благодаря высокой температуре возгорания, а также их биоразлагаемость делают их наиболее привлекательным решением среди современных материалов для трансформаторов, доступных в настоящее время. Используя последние разработки на основе синтетического эфира, компания Siemens изготовила и успешно провела испытания трех силовых трансформаторов напряжением 400 кВ с синтетической изоляционной жидкостью на основе сложного эфира и использованием отработанного тепла.

Надежная передача электроэнергии из Нью-Джерси в Нью-Йорк

Надежная передача электроэнергии из Нью-Джерси в Нью-Йорк

Как обеспечить надёжную передачу энергии для мегаполисов как, например, для Нью-Йорка? Компания Hudson Transmission Partners, LLC заключила с Siemens контракт на подключение сетей электропитания в Нью-Джерси и Нью-Йорке для системы HVDC мощностью 660 МВт. Задача состояла в том, чтобы обеспечить стабильное соединение двух независимых сетей в течение короткого времени. Восемь преобразовательных трансформаторов для передачи HVDC помогли справиться с этой задачей и обеспечить надежное электроснабжение Нью-Йорка.

Воспользуйтесь нашими услугами

Для Вашего удобства мы собрали все важные материалы по трансформаторам высокого напряжения

Контакты

Свяжитесь с нашей службой поддержки

Тел.: +380 (44) 392-2482