FITformer®. Распределительные трансформаторы с масляной изоляцией

FITformer®. Распределительные трансформаторы с масляной изоляцией

Распределительные трансформаторы могут находиться как в крайних точках распределения электроэнергии, где ее получают потребители, так и в начале распределения, где объекты децентрализованной генерации подают электроэнергию в сеть. Распределительные трансформаторы от Siemens отличаются высокой надежностью, эффективностью и экологичными характеристиками. Благодаря модульной конструкции устройства экономичны и требуют минимального обслуживания.

Свяжитесь с нашими экспертами

Связаться с нами

Распределительные трансформаторы FITformer®

Распределительные трансформаторы FITformer®

Откройте для себя мир распределительных трансформаторов с масляной изоляцией мощностью до 30 МВА и узнайте больше о процессе распределения электроэнергии.

 

Скачать брошюру (англ.язык)

Узнать больше

Технология

Области применения

Распределительные трансформаторы от Siemens успешно используются во многих сферах.
Портфолио решений

Эффективные трансформаторы для ежедневной экономии

Siemens предлагает два вида трансформаторов с масляной изоляцией: FITformers® и регуляторы напряжения. Они используются для преобразования электроэнергии высокого напряжения (обычно до 35 кВ) в энергию низкого напряжения (обычно 250 или 450 В) с той же частотой, что и до преобразования.

Стандартные и крупные трансформаторы FITformers®

Стандартные трансформаторы FITformers® незаменимы для пригорода. Они связывают энергосеть и потребителей. Номинальная мощность среднего трансформатора FITformers® — от 2500 до 6300 кВА. Максимальное напряжение — 40,5 кВ.

 

Крупные распределительные трансформаторы обладают большей мощностью, чем FITformers® среднего размера. Технология также отличается, чтобы трансформатор мог работать с более высокой мощностью. Напряжение крупного распределительного трансформатора может достигать 72,5 кВ, а номинальная мощность варьируется от 6,3 до 30 МВА.

FITformer® IND для промышленности

 

Siemens производит отказоустойчивые и легко настраиваемые распределительные трансформаторы, которые не только отлично работают в самых жестких условиях, но и идеально соответствуют потребностям промышленных клиентов. Трансформаторы FITformers® IND от Siemens разработаны для энергоснабжения приводов большой мощности на металлургических комбинатах, нефтяных вышках, морских установках и конвейерах и целого ряда других сфер с использованием промышленных приводов.

 

Для преобразования и управления электроэнергией в этих сферах необходимы статические преобразователи с соответствующими вентилями. Трансформатор статического преобразователя обеспечивает связь с энергосетью. Такой трансформатор должен выдерживать более высокое динамическое и тепловое напряжение из-за быстрых изменений нагрузки и частых пусковых нагрузок. Специальная конструкция обмотки Siemens обеспечивает высокую стойкость к короткому замыканию, благодаря чему трансформатор невосприимчив к воздействию, вызванному частыми пиковыми нагрузками привода. Еще одно преимущество — высокая теплоемкость и устойчивость трансформатора к перегрузкам.

 

Для использования трансформаторов Siemens FITformers® IND в химической среде компания разработала специальную систему окраски и защиты от коррозии и провела ее лабораторные испытания (например, испытания в солевом тумане).   

FITformer® REN для ветроэлектростанций

Операторам ветряных турбин нужны надежные и безопасные трансформаторы для бесперебойной работы турбины. Siemens работает в трансформаторной отрасли с 1892 и за последние 10 лет произвела около 5 тысяч трансформаторов для ветроэлектростанций. Siemens — лидер трансформаторных технологий в ветроэнергетике. Благодаря обширному исследовательскому бюджету и опытным инженерам Siemens является ведущим поставщиком решений для этой сферы.

 

Трансформаторы для ветроэлектростанций преобразуют высокое напряжение в низкое с сохранением частоты.

 

Номинальные характеристики: ≤15 МВА и ≤72,5 кВ

 

Преимущества трансформаторов FITformers® REN

  • Высокая экономичность — низкие потери
  • Не загрязняют окружающую среду
  • Практически не требуют технического обслуживания
  • Малый вес, высокая эффективность и надежность
  • Доступность по всему миру
  • Индивидуальный дизайн

    

FITformer® REN для фотоэлектрических электростанций

 

Трансформатор FITformer® REN устанавливается на подстанции рядом с солнечными панелями и обладает номинальной мощностью до 5 МВА и напряжением до 40,5 кВ.

 

Солнечные электростанции часто подвергаются суровым погодным условиям и все же должны продолжать работать. Конструкция FITformer® REN надежна, устойчива к высокой коррозии, суровым погодным условиям и колебаниям температуры.

 

FITformer® REN преобразует высокое напряжение в низкое с сохранением частоты.

 

Номинальные характеристики: ≤15 МВА и ≤72,5 кВ

Регуляторы напряжения

Регуляторы напряжения снижают потери энергии при использовании длинных кабелей и протяженных сетей. Они используются для интеграции в сеть возобновляемых источников энергии. Регуляторы напряжения преимущественно используются в сетях, которые соответствуют стандартам IEEE.

 

Преимущества

  • Экономичная альтернатива расширению сети
  • Легко интегрируется в существующую структуру сети
  • Простая установка
  • Обширный диапазон регулирования
  • Гибкие модели регулирования для оптимальной работы

Siemens изобрела регулятор напряжения в 1932 году. Эти отпаечные автотрансформаторы поддерживают необходимое напряжение, а поэтому их надежность имеет первостепенное значение. Регуляторы напряжения — это надежное решение для стабилизации колебаний напряжения в сети потребителя. Они намного экономичнее для потребителей, чем расширение сети высокого напряжения.

 

Регуляторы напряжения представлены в однофазном и трехфазном исполнениях. Для них доступны различные системы охлаждения. Применять регуляторы можно в любой электрической системе для повышения качества напряжения.

Стандартный регулятор напряжения обеспечивает корректировку примерно на 10%. Некоторые конструкции позволяют увеличить эту цифру до 15% и даже 20%.

Устройства работают на частоте 50 или 60 Гц, а их номинальные характеристики зависят от напряжения трансформатора, к которому они подключены (т.е. 10%).

Номинальное напряжение для однофазных регуляторов составляет от 2,5 кВ до 19,9 кВ и от 31,8 кВА и 889 кВА. Трехфазные регуляторы работают при напряжении 13,2 кВ, 34,5 кВ или от 500 кВА до 4000 кВА.

Прочность и эффективность

Корпус и охлаждение

Во время транспортировки и работы корпус должен оставаться герметичным при любом механическом воздействии и в любых погодных условиях. Огромную роль играет защита от коррозии. Поверхность подвергается пескоструйной обработке, а затем наносится многослойное изолирующие покрытие. По запросу клиента можно выполнить горячее цинкование для дополнительной защиты.

 

Корпус распределительного трансформатора должен рассеивать все потери тепла. В герметичных трансформаторах используются гофрированные стенки, которые компенсируют изменения в объеме изоляционной жидкости. В качестве альтернативы трансформатор может быть спроектирован по открытому типу или оснащен расширительным баком для компенсации дополнительного объема.

 

В некоторых регионах также используются корпуса с гладкими стенками и встроенные радиаторы. В герметичных блоках иногда есть воздушная или газовая подушка, которая компенсирует расширение масла. Крышка из листовой стали может быть прикручена или, по запросу клиента, приварена к корпусу. Толщина стали и крепление рассчитаны таким образом, чтобы крышка выдерживала все необходимые нагрузки.

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь нашим сервисом

Для вашего удобства здесь мы собрали все документы о распределительных трансформаторах с масляной изоляцией.

Контакты и поддержка

Свяжитесь с нами, чтобы получить актуальную информацию по распределительным трансформаторам

Обладая более чем 100-летним опытом проектирования и изготовления трансформаторов, компания Siemens стала лидером в технологиях распределения электроэнергии. Siemens предлагает высочайшее качество и надежность в своем широком ассортименте распределительных трансформаторов с масляной изоляцией, от возобновляемых приложений до регуляторов напряжения. Siemens создает индивидуальные решения, которые наилучшим образом соответствуют потребностям клиентов. Свяжитесь с нашими техническими специалистами, чтобы узнать больше и получить детальную информацию!

Контакты и поддержка