New, апр. 23, 2018 - февр. 28, 2020

Трансформаторы из литой смолы GEAFOL в защитных корпусах с системой охлаждения ADWF

Компактный и высокоэффективный блок, изготовленный из GEAFOL®:  под индивидуальные требования Siemens предлагает защитный корпус с принудительным воздушным или водяным охлаждением

Технология

Технология сухих трансформаторов GEAFOL

Технология, применяемая в трансформаторах GEAFOL, успешно используется при производстве распределительных трансформаторов с высокими электрическими, механическими и тепловыми характеристиками, а также является безопасной для окружающей среды.

Узнайте, почему GEAFOL диктует новые стандарты

Превышая самые высокие стандарты безопасности

Результаты комплексных испытаний сухих трансформаторов GEAFOL подтверждают их  соответствие самым высоким  классам:

  • Экологический класс E2 
  • Класс противопожарной стойкости F1
  • Климатический класс C2

С 1 июля 2015 года все установленные трансформаторы в Европейском экономическом пространстве (EEA),   должны соответствовать требованиям новой директивы Ecodesign (при условии, что они подпадают под действие данной директивы). Поскольку директива является ступенью для реализации Ecodesign Директивы по экологическим нормам 209/125 / EC, маркировка СЕ используется в качестве доказательства соответствия. Трансформаторы GEAFOL Neo спроектированы в соответствии с данными нормами и имеют низкий уровень потерь и высокую экономичность. Трансформаторы соответствуют стандарту DIN EN 50588-1. Кроме того, GEAFOL Neo уже сейчас можно проектировать в соответствии с нормами второй редакции Директивы Ecodesign, которая предусматривает более строгие стандарты энергоэффективности и должна быть реализована к 1 июля 2021 года.

Требования ЕС к трансформаторам

Трансформаторы GEAFOL соответствуют требованиям VDE 0532-76-11, IEC 60076-11, DIN EN 60076-11, DIN EN 50541-1 и EN 50588-1 (Ecodesign). Также возможна разработка конструкций сухих трансформаторов GEAFOL, удовлетворяющих особым национальным нормативам или требованиям заказчика. Соответствие высоким стандартам качества трансформаторов GEAFOL подтверждено результатами  многочисленных испытаний: например, один и тот же трансформатор GEAFOL прошел не только все установленные стандартные, типовые и специальные испытания, но и дополнительные. Благодаря многочисленным испытаниям устройства на безопасность, трансформаторы Geafol можно эксплуатировать практически в любой области и при экстремальных климатических условиях как: 

  • Температура окружающей среды ± 60 ° C
  • Агрессивная, соляная среда
  • Высокая механическая нагрузка, например. на судах, кранах или обтекателях ветряных электростанций

Брошюра:  "Работа GEAFOL при возгорании"

Брошюра: "GEAFOL - гарантированное качество"

Не требуют технического обслуживания и экологически безопасные

Сухие трансформаторы GEAFOL изолированы эпоксидной смолой и кварцевой порошковой смесью - экологически чистый материал из которого изготавливается обмотка

  • Практически не требуют технического обслуживания
  • Влагонепроницаемые
  • Эксплуатация в условиях тропического климата
  • Трудновозгораемые
  • Самогосящиеся

Не образуется токсичных газов, даже при воздействии дуги. Специально разработанная система крепления предохраняет сердечник и обмотки от механических вибраций, благодаря чему достигается низкий уровень шума.

 

Электробезопасные

Высоковольтные обмотки выполнены из алюминиевой фольги.

Почему  обмотка изготовлена из фольги?

  • Соединение простых методов обмотки с высоким уровнем электробезопасности.
  • Изоляция подвергается меньшему электрическому напряжению, чем при других типах обмоток.
  • Результат: высокая частотная и импульсная устойчивость.

Почему алюминий?

  • Коэффициенты температурного расширения алюминия и литой смолы одинаковы.
  • Результат: температурное напряжение в связи с изменениями нагрузки, сведено к минимуму.

Под заказ мы предлагаем сухие трансформаторы с медными обмотками.

Без примесей газа

Высоковольтные обмотки герметизированы эпоксидной смолой под вакуумом при высокой температуре:

  • Предотвращение нежелательного вкрапления газа
  • Защита от частичных разрядов (вплоть до двукратного номинального напряжения) обеспечена.

Низковольтная обмотка также выполнена из алюминия. Ширина алюминиевой ленты равна длине обмотки:

  • Осевое усилие при коротком замыкание в трансформаторе сведено к минимуму

Проводящая лента и изоляционный материал связываются вместе путем нагрева:

  • Компактный корпус с достаточной прочностью для надежного выдерживания радиальных сил.

Надёжность

Сухие трансформаторы GEAFOL обладают рядом преимуществ даже после окончания жизненного цикла:    94% материала может быть переработано без нанесения вреда окружающей среде

Подберите подходящий сухой трансформатор GEAFOL

Дополнительное оснащение и индивидуальные решения для наших трансформаторов

Для наших сухих трансформаторов GEAFOL мы предлагаем дополнительное оснащение и индивидуальные решения, которые отвечают Вашим индивидуальным потребностям. Ниже представлен список оборудование под заказ:

Новая конструкция корпуса

Проверенные технологии в обновлённом исполнении

Инновации тоже можно увидеть, по крайней мере, когда речь идет о новом дизайне корпуса линейки трансформаторов GEAFOL. Помимо  визуальных изменений, новая конструкция  предоставляет нашим клиентам и другие преимущества.

Высокая механическая устойчивость

Трансформатор и корпус поставляются на общей крепежной раме, в качестве стационарно закреплённого модуля, благодаря чему обеспечивается высокая стабильность и надежность конструкции. Это также подтверждается механически закрепленной установкой трансформатора и использованием фаз в углах корпуса. По заказу на трансформаторе могут быть установлены поперечные крепление 

Более высокая степень гибкости и безопасности

Крышу корпуса можно открывать изнутри для обеспечения возможности подъема краном. Болты, соединяющие корпус и трансформатор, размещаются внутри корпуса для обеспечения более высокой степени безопасности персонала. Модульная конструкция позволяет в любое время повысить  степень защиты (степень защиты IP). Доступны версии для внутренней и наружной установки в нескольких классах защиты. Мы предоставим более детальную информацию по запросу.

Ознакомьтесь с GEAFOL

Установка и эксплуатация

Данная инструкции по эксплуатации поможет Вам выполнить установку, подключение, контроль температуры, ввод в эксплуатацию, а также выполнить очистку и проверку Вашего GEAFOL.

Приложение GEAFOL

Приложение Siemens GEAFOL

С помощью нашего приложения GEAFOL для Apple и Android Вы можете ознакомиться с инструкциями по эксплуатации в автономном режиме, а также через планшет или смартфон:
Услуги

Контакты и поддержка

Поддержка

Наша ответственность не ограничивается поставкой оборудования - помимо технической поддержки нашими инженерами на строительной площадке, мы также организовываем  индивидуальные тренинги для Ваших сотрудников. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами в любое время.

Свяжитесь с нами и закажите Ваш трансформатор GEAFOL

Вы нуждаетесь в индивидуальных решениях? Сообщите нам Ваши требования и мы подберём подходящий сухой трансформатор, отвечающий Вашим уникальным бизнес-задачам.

Мы предлагаем индивидуальные решения, отвечающие Вашим уникальным требованиям

Свяжитесь с нами

Воспользуйтесь нашим сервисом

Для Вашего удобства мы подобрали материалы для скачивания, а также подробную контактную информацию.
Сферы эксплуатации

Ознакомьтесь с широким спектром применений

С 1965 года более 100 000 трансформаторов с литой изоляцией GEAFOL по всему миру доказали свою пригодность для распределения или преобразования энергии. Будь то ветряная электростанция в Тасмании, на заводе по производству бумаги в Южной Африке или на линии Transrapid между Шанхаем и Пудун, наши сухие трансформаторы гарантируют надежное электропитание в любом месте и в любое время.

GEAFOL способствует экологически чистой энергии в открытом море

-12 %

ориентировочное снижение выбросов СО2

0 %

ориентировочная общая эффективность оборудования

Siemens была удостоена награды за оснащение 20 кораблей Mærsk Triple E - крупнейших в мире и самых современных контейнерных судов - с экологически чистыми системами производства электроэнергии. 40 трансформаторов с литой изоляцией GEAFOL, каждый мощностью 4400 кВА, будут частью системы утилизации отработанного тепла на борту.

Надежная энергия для крупнейшего облака в Германии 

0 MW

максимальная потребляемая мощность

0 km2

Несмотря на огромную ИТ-территорию, центр обработки данных входит в число самых современных и энергоэффективных в своем классе

Siemens установила системы распределения электроэнергии в крупнейшем дата-центре в Германии, который эксплуатируется Deutsche Telekom. Системы специально разработаны для удовлетворения высоких требований центра обработки данных: прерывание питания более 10 миллисекунд может привести к серьезным нарушениям. 18 трансформаторы GEAFOL, каждый с мощностью 2500 кВА, обеспечивают надежный источник питания.

Максимальная производительность при экстремальных обстоятельствах

0 m

Бурение ниже морского дна

Siemens поставила два пакета оборудования для питания новых полупогружных буровых установок Statoil на норвежском континентальном шельфе. Преобразователи 2400 кВА GEAFOL поддерживают работу систем и гарантируют минимальное техническое обслуживание - даже в экстремальных климатических условиях.

Новости и события

Оставайтесь с нами, чтобы узнавать последние новости по трансформаторам GEAFOL

Узнайте больше о GEAFOL на одной из следующих выставок:
Полная информация

Скачайте полный пакет необходимой информации