Автоматический выключатель в литом корпусе 3VA.Одна система. Использование по всему миру.

Широкий ассортимент дополнительных устройств с более чем
-
Одна модульная, гибкая, хорошо продуманная система
-
Возможность применения по всему миру благодаря допускам IEC и UL
Требования к рентабельному и энергоэффективному распределению электроэнергии постоянно повышаются. Будь то промышленное применение, здания или инфраструктура: модульные и гибкие автоматические выключатели в литом корпусе 3VA обеспечивают надежную защиту персонала и оборудования на каждом этапе – от проектирования энергосистем до распределения электроэнергии.
Соответствие международным стандартам. Применение по всему миру.
Автоматические выключатели в литом корпусе 3VA доступны в нескольких сериях с одобрениями по IEC, а также в сериях, соответствующих требованиям стандартов IEC60947 и UL489. Система обеспечивает лучшие условия для производителей машинного оборудования и распределительных устройств. Системы могут использовать все функции автоматических выключателей в литом корпусе для установок, работающих в Европе и Северной Америке в полном соответствии с требованиями стандартов.
- Модульная, хорошо продуманная и очень гибкая система
- Высокая безотказность работы системы, благодаря концепции селективности
- Встроенный сбор измеренных значений
- Простая интеграция в системы энергоменеджмента и автоматизации более высокого уровня
- Широкий ассортимент дополнительных устройств для гибкого расширения функций
- Минимальные требования к пространству благодаря очень компактному дизайну
- Оптимальная поддержка всех задачах современного распределения электроэнергии на каждом этапе, например, за счёт предоставления данные Cax
Прошедшие испытание на соответствие требованиям стандарта IEC60947
Автоматические выключатели в литом корпусе 3VA1
- Диапазон номинальных токов от 16 А до 630 А
- Отключающая способность от 16 кА до 110 кА при 415 В переменного тока
- 1-, 2-, 3- и 4-полюсные варианты исполнения
- Термомагнитный расцепитель
- Подходит для применения с постоянным током
- Доступны версии для защиты пусковых сборок и выключателя-разъединителя
Автоматические выключатели в литом корпусе 3VA2
- Диапазон номинальных токов от 16 А до 1,600 А
- Отключающая способность от 55 кА до 150 кА при 415 В переменного тока
- Электронный расцепитель
- Превосходные значения селективности при сильных токах отключения
- Встроенный дисплей отображения измеряемых значений (серия ETU 5, серия 6, серия 8)
- Серия ETU 6 и 8: встроенная функция измерения значений тока, напряжения и энергии
- Обмен данными через PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) и Modbus RTU
- Обзор 3VA5 и 3VA6 в соответствии с нормами UL
- Прошедшие испытание на соответствие требованиям стандарта UL489 и IEC60947
Прошедшие испытание на соответствие требованиям стандарта UL489 и IEC60947
Автоматические выключатели в литом корпусе 3VA5
- Защита линии от 15А до 250А
- Отключающая способность до 100 кА
- 1-, и 3-полюсные варианты исполнения
- Термомагнитный расцепитель
- Доступны версии в виде выключателя в литом корпусе и устройства защиты электродвигателя
Автоматические выключатели в литом корпусе 3VA6
- Защита линии от 40А до 6000А
- Отключающая способность до 150 кА при 480 В переменного тока
- 3-, и 4-полюсные варианты исполнения
- Электронный расцепитель
- Встроенная функция измерения значений тока, напряжения и энергии
- Дополнительный обмен данными через PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) и Modbus RTU
- Простая интеграция в системы энергоменеджмента и автоматизации более высокого уровня
- Различные варианты исполнения автоматических выключателей представлены с «100% номиналом» (бесперебойный номинальный ток)
Акцент на процессе проектирования
Автоматический выключатель в литом корпусе 3VA обеспечивает Вам поддержку на всех этапах процесса инжиниринга, от проектирования до ежедневной эксплуатации.
Серия автоматических выключателей в литом корпусе 3VA с широким выбором дополнительного оборудования, позволяет достигать точного соответствия системы конкретным потребностями Вашего проекта.
- Универсальность: широкий выбор дополнительного оборудования для гибкого расширения многочисленных функций
- Гибкость: широкий и стандартизированный ассортимент дополнительного оборудования и модулей
- Экономия пространства: компактная конструкция для использования в распределительных щитах или шкафах
Экономьте время и деньги при проектировании и монтаже: наше предложение комплексных данных CAx обеспечивает максимально эффективный процесс проектирования. Даже монтаж значительно упрощается благодаря хорошо продуманному портфолио.
- Эффективность: все соответствующие данные для проектантов и конструкторов доступны через менеджер загрузок CAx
- Быстрота: стандартная технология подключения и уникальная идентификация ускоряют сборку и монтаж, например, за счет унифицированной организации всего дополнительного оборудования для всех серий
- Прямой доступ: техническую информацию о продукте можно получить непосредственно на устройстве с помощью QR-кода
Вести постоянный обзор всех данных в системе и определять возможности для потенциального энергосбережения. Это легко благодаря простой интеграции автоматических выключателей в литом корпусе в системы управления электроэнергией и системы автоматизации более высокого уровня.
- Простота: простое подключение к системам управления более высокого уровня
- Экономичность: встроенная функция измерения обеспечивает прозрачность потоков энергии и позволяет определять потенциал экономии
- Гибкость: поддерживаются все имеющиеся на данный момент соединения связи
Интуитивно понятная концепция управления и отличные характеристики селективности обеспечивают высокую эксплуатационную готовность, безопасность и защиту систем.
- Непрерывность: оптимальный контроль системы благодаря автоматическим выключателям в литом корпусе с внутренними вспомогательными и аварийными выключателями
- Надежность: отличные характеристики селективности предотвращают простои всей системы
- Безопасность: безопасное отключение в случае неполадок благодаря определению остаточных и дифференциальных токов
Автоматический выключатель в литом корпусе 3VA - интеллектуальное распределение энергии
Развитие цифровых технологий и автоматизации создает новые проблемы в распределении электроэнергии. Системы и компоненты должны быть способными к интеграции, обладать функцией обмена данными и быть гибкими для надежной защиты электрических систем от сбоев и неполадок. Мощные компоненты, такие как автоматические выключатели в литом корпусе 3VA, обеспечивают необходимую безопасность и гибкость в цифровой среде:
- Автоматизированные процессы проектирования благодаря широкому набору программного обеспечения и данных CAx
- Беспрепятственное подключение к автоматике промышленных и строительных объектов через общие шинные системы
- Поддержка комплексных концепций энергоэффективности благодаря встроенным функциям измерения
Откройте для себя преимущества автоматического выключателя в литом корпусе 3VA
С автоматическим выключателем в литом корпусе Вы всегда в безопасности: надежная защита для повышения доступности системы, повышения прозрачности потоков энергии или выборочного отключения в случае неисправности – данная инфографика наглядно демонстрирует все преимущества в деталях.Детальная информация
Убедитесь в преимуществах автоматического выключателя в литом корпусе 3VA
Модульная, тщательно продуманная и очень гибкая система подходит для любых задач низковольтного энергораспределения на промышленных и инфраструктурных объектах. Данное решение обеспечит Вам поддержку на всех этапах проектирования.