Безопасность превыше всего

Всесторонняя защита электроустановок
Увеличившееся количество коммуникационного и мультимедийного оборудования способствует повышению нагрузок в электросетях зданий, инфраструктурных объектов и промышленных предприятий. Устаревающие оборудование, которое не оснащено достаточной защитой, зачастую не способно соответствовать современным требованиям. В дополнение к опасности поражения электрическим током, функциональным неполадкам или повреждениям электрических систем, чрезмерные нагрузки в электросетях приводят к риску возникновения пожаров. Благодаря устройствам защиты из модельного ряда SENTRON Вы сможете быть уверены в безопасности эксплуатации Вашей электроустановки.
Безопасность прежде всего
Устройства обнаружения дугового пробоя (AFDD) производства Siemens могут использоваться как для защиты технических и общественных объектов, так и для жилых и частных домов. Устройство, разработанное в 2012, является первым в своем роде и соответствует всем существующим в мире нормам и стандартам, в том числе IEC 60364-4-42. Устройство надежно определяет последовательные дуговые пробои на ранней стадии и закрывает брешь в безопасности. Кроме того, устройство является частью комплексной концепции защиты Siemens.
Устройство обнаружения дугового пробоя 5SV6 (AFDD) со встроенной защитой от перегрузки и короткого замыкания в одной модульной ширине (1МВт) является новинкой в портфолио компании Siemens. Благодаря компактной конструкции, Вы сможете сэкономить до 50 процентов занимаемого пространства в новых электроустановках по сравнению с установкой двух отдельных устройств. В существующих зданиях инновационное устройство можно легко модернизировать без дополнительного занимаемого пространства.
Дуговой пробой происходит быстрее, чем Вам кажется
Дуговые пробои могут быть последовательными или параллельными. Параллельные дуговые пробои могут быть вызваны такими причинами, как старение изоляционного материала или попадание проводящего предмета между фазными проводниками. Последовательные дуговые пробои могут возникать в результате повреждения изоляции кабеля, повреждения проводки, отгибания разъема или ослабления точек контакта и соединений в штепсельных розетках. В результате чего происходит интенсивное нагревание, которое может привести к возгоранию кабеля и даже возникновению пожара в здании.
Защитные устройства, такие как системы предохранителей, модульные автоматические выключатели и автоматические выключатели дифференциального тока, не могут обнаружить последовательные дуговые пробои. Эта проблема была решена при помощи УОДП 5SM6. Благодаря запатентованной методике обнаружения SIARC, устройство определяет последовательные дуговые пробои и отключает защитное устройство на линии.
В соответствии с международным стандартом IEC 60364-4-42 устройства для обнаружения дуговых пробоев настоятельно рекомендуются использовать, например, в деревообрабатывающей промышленности!
Защитные устройства линейки SENTRON – надёжное предотвращение всех возможных опасных ситуаций
Защитные устройства из портфолио продуктов SENTRON подходят для использования в жилых зданиях, инфраструктурных и промышленных объектах. Независимо от отрасли и области применения, концепция комплексной защиты не просто соответствует требованиям международных стандартов, но и превосходит их, обеспечивая Вас всем необходимым для полной защиты людей, активов и оборудования.
Безопасность с устройствами защиты линейки SENTRON
Благодаря интеллектуальному электрооборудованию и современной концепции защиты Вы сможете избежать множества угроз. Мы поможем Вам просто и быстро реализовать решения, соответствующие международным стандартам и Вашим индивидуальным требованиям, обеспечивающие надёжную комплексную защиту Вашей системы.
Комплексная система безопасности
Портфолио продуктов для реализации концепции всесторонней защиты в электроустановках оптимально дополняется распределительными щитами ALPHA. Эти распределительные щиты обеспечивают простоту и удобство установки всех защитных, коммутационных, измерительных и контрольных устройств линейки SENTRON.