Модульные автоматические выключатели

Защита электрооборудования от повреждений

Количество электропотребителей продолжает расти – а вместе с ними и нагрузка на электрические системы. В случае перегрузки или короткого замыкания модульные автоматические выключатели безопасно отключают подключенную цепь, надежно защищая электрические системы и электроприборы от повреждений. Модульные автоматические выключатели в линейке SENTRON отличаются простотой сборки и монтажа. Устройства обладают унифицированной конструкцией с возможностью значительного расширения функциональных возможностей благодаря наличию обширного набора дополнительных принадлежностей. Для промышленности, зданий или инфраструктуры – в нашем широком портфолио продуктов Вы всегда подберёте выключатель, подходящий под Ваши индивидуальные требования.

Подберите модульный автоматический выключатель, соответствующий Вашим индивидуальным требованиям

Siemens Industry Mall

Защита от возгораний, вызванных неполадками электропроводки

Опасность возникновения пожара: перегрузки и короткие замыкания

Более половины всех пожаров возникают в результате неполадок в работе электрооборудования. Без надлежащих мер, предусмотренных для защиты от перегрузок или коротких замыканий, кабели могут перегреться и привести к существенным убыткам: пожар, простой системы или повреждения дорогостоящих электроприборов и станков. В международных стандартах и требованиях к монтажу настоятельно рекомендуется использование соответствующих устройств для автоматического отключения питания на поврежденных участках цепей или компонентах системы в случае возникновения неисправностей.
Обзор: модульные автоматические выключатели

Скачать руководство по подбору оборудования (англ.яз)

Новые требования к электрическим системам

Токи перегрузки могут возникать, к примеру, при одновременном подключении нескольких электропотребителей в одну цепь и превышении максимально допустимого уровня тока. Короткие замыкания, с другой стороны, являются проводящими соединениями, вызванными ошибками, например, между фазой и нулевым проводником. Короткие замыкания и токи перегрузки могут возникать совершенно внезапно в результате неправильной работы во время коммутации, ошибок при сборке или случаев сильного воздействия окружающей среды (удары молнии, стихийные бедствия: землетрясения или наводнения). Однако чаще всего токи перегрузки возникают постепенно в результате неполадок в кабельной изоляции, связанных с длительным сроком эксплуатации, неполадок во вставных подключениях или повреждений кабелей.

Риск возникновения перегрузки и короткого замыкания в особенности высок в жилых и административных зданиях, в которых установленные электрические системы и оборудование не проходят регулярного осмотра. Растущее количество электроприборов также усугубляет данную проблему: на сегодняшний день в среднестатистическом домохозяйстве используется более 50 электроприборов, в то время как раньше количество электроприборов было меньше восьми. Децентрализованное производство электроэнергии как, например, фотоэлектрические системы или устройства зарядки электромобилей, предъявляет совершенно новые требования к электрическим системам, которые могли быть смонтированы десятки лет назад в соответствии с техническим уровнем того времени, но теперь требуют принятия мер для расширенной защиты. Для промышленности решение данной проблемы является острой необходимостью: всего несколько секунд без электропитания достаточно для простоя производственных линий, дезорганизации систем автоматизации или порчи качества целых партий производства. Именно поэтому предупредительная защита промышленных систем от электрических аварий и простоев является крайне важной, в особенности с растущим использованием автоматизированных процессов управления.

Модульные автоматические выключатели линейки SENTRON

Модульные автоматические выключатели линейки SENTRON соответствуют повышенным требованиям к автоматизированным системам электроснабжения зданий и промышленных объектов, например, в автомобильной отрасли или в центрах обработки данных. По сравнению с жилыми и административными зданиями такие системы обычно более комплексные и сложные с точки зрения топологии и эксплуатации. В таких случаях необходимо намеренно предотвращать сбои в подаче электропитания и, как результат, в процессе производства, чтобы избежать значительных экономических убытков. Наши выключатели защищают провода и кабели при возникновении коротких замыканий и перегрузок, а также обеспечивают резервную защиту коммутационных устройств и полупроводниковых приборов. Именно поэтому они являются фундаментальным компонентом комплексных концепций защиты для промышленности и инфраструктуры.

Правильное сочетание

Основная цель модульных автоматических выключателей заключается в постоянном контроле и защите кабелей и проводов в электрических системах. Они также помогают защитить людей от ударов электротоком при использовании в сочетании с УЗО или как комбинированный дифференциальный автоматический выключатель. Сочетание модульных автоматических выключателей 5SY с устройством обнаружения дугового пробоя 5SM6 ещё больше расширяет диапазон применений.

Преимущества использования модульных автоматических выключателей линейки SENTRON

  • Удобство монтажа и подключения
  • Унифицированные дополнительные компоненты
  • Согласованная конструкция
  • Эргономичный корпус

Безопасность превыше всего

Интеллектуальная комплексная концепция защиты электрических систем гарантирует надежную защиту людей, Вашего имущества и самой системы. Мы помогаем Вам быстро и просто внедрять всестороннюю защиту и решения, соответствующие требованиям стандартов, для удовлетворения Ваших индивидуальных требований на каждом этапе процесса создания ценности.

Узнайте больше о концепции защиты SENTRON

Скачать брошюру (англ.яз)

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами нашего сервиса

Здесь представлена важная информация, техническая документация и контактные данные по низковольтному оборудованию

Заказать модульный автоматический выключатель

Решения, подходящие под любые Ваши требования

Ознакомьтесь, выберите, а затем закажите: подробная техническая информацию обо всех модульных автоматических выключателях доступна на Industry Mall.

Подберите модульный автоматический выключатель, соответствующий Вашим индивидуальным требованиям

Siemens Industry Mall

Смотрите также