Устройства защиты от перенапряжений
Надёжность и безопасность
Каждый год в одной только Германии сообщается о нескольких сотнях тысяч случаев повреждения от ударов молнии и перенапряжений, что приводит к многомиллионным убыткам. Обеспечивайте свою безопасность с устройствами защиты от перенапряжения из нашей линейки продуктов SENTRON! Эти устройства являются частью концепции комплексной защиты электроустановок и надежно предотвращают ущерб от перенапряжения.
Опасность при ударах молний: повреждение от перенапряжения
Перенапряжения — это кратковременные пики напряжения, составляющие менее одной тысячной секунды, во много раз превышают допустимое расчетное рабочее напряжение электрических устройств. Такие пики напряжения обычно вызваны ударами молнии, электростатическими разрядами или коммутационными операциями в электросети и являются чрезвычайно опасными. Такие скачки могут привести к отказу электрических систем, разрушению электрического и электронного оборудования или даже к возгоранию целых зданий. Поэтому в каждом здании должна быть реализована соответствующая концепция защиты.Защита на трёх уровнях
Лучше всего, когда все электрические кабели в здании, подверженном опасности, защищены подходящими защитными устройствами в соответствии с концепцией систематической «поэтапной защиты»: начиная с конечного устройства и вплоть до ввода линий питания в здание, все линии электропередачи должны быть оснащены устройствами защиты от перенапряжений различных классов рабочих характеристик. Защитные устройства необходимо подбирать в соответствии с уровнем электрических нагрузок на месте монтажа. Эта концепция позволяет реализовать меры защиты от перенапряжений и ударов молний, в соответствии с локальными условиями и индивидуальными требованиями.
Подходящее устройство, соответствующее любым требованиям
Среди других характеристик, которые отличают устройства защиты от перенапряжения, их номинальный импульсный ток и достижимый уровень защиты.
- Разрядник грозозащиты тип 1: защищает низковольтные системы от перенапряжения и больших токов, вызванные прямыми ударами молнии или ударами в непосредственной близости
- Ограничитель перенапряжений тип 2: защищает от перенапряжения, вызванного коммутационными операциями в электрической сети
- Ограничитель перенапряжений типа 3: защищает электрические нагрузки (электропотребителей) от перенапряжения
50% тока молнии остается внутри здания
В соответствии с требованиями стандарта IEC 61312-1 предполагается, что ориентировочно 50% всего тока молнии проходит через наружную систему молниезащиты (молниеотвод) в землю. До 50% остающегося тока молнии проходит через электропроводящие системы в здание. Поэтому защита от перенапряжения является абсолютно необходимой, даже если здание или установка оснащены грозовым разрядником.
Закажите устройства защиты от перенапряжения
Устройства защиты от перенапряжения являются надёжной защитой от повреждения оборудования во время грозы
В Industry Mall Вы найдете подробную техническую информацию обо всех устройствах защиты от перенапряжения из нашего портфолио. Всего несколько щелчков мышью – и Вы подберете подходящее устройство для защиты оборудования от молнии или перенапряжения.