Системы предохранителей
Обязательная базовая защита в электроустановках
Сверхтоки в электрических системах возникают в результате перегрузки или короткого замыкания и могут привести к серьезным авариям, пожарам и финансовым убыткам. Поэтому установка соответствующего защитного оборудование являлась обязательной с момента первого использования электричества в энергетике. Как инноватор в системах предохранителей, мы предлагаем Вам широкое портфолио устройств для защиты кабелей, электрических устройств и систем в случае перегрузки и короткого замыкания.
Безопасное разъединение
Токи перегрузки могут возникать в исправной электрической цепи, если допустимая нагрузка по току превышена из-за работы или одновременной работы нескольких электропотребителей. Короткие замыкания, с другой стороны, представляют собой проводящие соединения, возникающие в результате повреждения, например, между фазой и нулевым проводником. Короткие замыкания в электрических системах, как правило, происходят внезапно и способствуют возникновению высокой мощности, которая взрывообразно высвобождается. При наличии токов перегрузки и короткого замыкания кабели могут нагреваться и приводить к возгоранию установок или даже зданий. Таким образом, международные стандарты и строительные нормы предусматривают надлежащие меры для защиты электрооборудования от перегрузки и короткого замыкания - и на то есть веские основания.Системы предохранителей - универсальность применения
Предохранители безопасно отключают цепь, как только возникает перегрузка или короткое замыкание. Это предотвращает повреждение электрооборудования и сокращает время простоя. Определенные варианты систем предохранителей используются для разных условий применения.
Одной из наиболее распространенных областей применения систем предохранителей является защита кабелей и линий от перегрева. Для этого была стандартизирована категория применения gG. Предохранители с категорией использования gG по своим характеристикам времени / тока соответствуют максимально допустимой нагрузке на изолированные кабели. Предохранители gG также защищают электрические системы и устройства и могут применяться для резервной защиты таких компонентов, как УЗО, модульные автоматические выключатели и автоматические выключатели в литом корпусе.
Предохранители зарекомендовали себя как экономичное и надежное устройство для защиты от короткого замыкания в цепях электродвигателей. По сравнению с другими защитными устройствами предохранители имеют значительно более низкие токи и значения отсечки. В результате едва ли существует более доступный метод обеспечения защиты от короткого замыкания в соответствии типом координации “2” согласно VDE 0660.
Предохранители с различными категориями использования и техническими параметрами применяются для защиты полупроводников в зависимости от места установки и требуемой степени защиты используемого силового полупроводника (диоды, тиристоры, GTO, IGBT и т. д.): Предохранители частичного диапазона с категорией использования aR обеспечивают защиту от коротких замыканий, а предохранители полного диапазона gR и gS также и от перегрузки. Предохранители категории использования gS дополнительно соответствуют требованиям по защите кабелей в случае перегрузки, другими словами, они сочетают в себе защиту полупроводников и кабелей.
Особые риски для солнечных батарей представляют собой так называемые обратные токи, которые могут возникнуть в случае неисправных солнечных модулей. Среди прочих мер, для защиты таких систем необходимы специальные предохранители с характеристикой защиты во всём диапазоне gPV, разработанные в соответствии с требованиями для солнечных батарей. То же самое касается ветряных электростанций. В этом случае обычно используются предохранители gG, для которых, однако, нужно проводить отдельные испытания для проверки соответствия особым требованиям (например, более высокий допуск по сетевому напряжению).
Подбор системы предохранителей
Основная защита кабелей, электрических устройств и систем в случае перегрузки и короткого замыкания.
Системы предохранителей – обязательный элемент систем энергораспределения в зданиях, инфраструктурных и промышленных объектах. Они обеспечивают качественную защиту по широкому спектру направлений, а также надёжное отключение в случае короткого замыкания или перегрузки. Ознакомьтесь с нашей продукцией.