Устройства обнаружения дугового пробоя (AFDD) – проверенные технологии, соответствующие международным стандартам

-
регистрируется в Европе ежегодно
С инновационным устройством определения дугового пробоя 5SV6 (AFDD) Siemens является первым производителем на рынке IEC (МЭК), представившим третье поколение устройств защиты от возгорания. УОДП 5SV6 – это первое устройство со встроенным модульным автоматическим выключателем (MCB), занимающее ширину только одного модуля (вместо двух предыдущих устройств). Кроме того, это самое компактным в своем роде устройство в мире.
Благодаря небольшой ширине конструкции УОДП 5SV6 обеспечивает экономию пространства при монтаже. В новых электрических установках оно позволяет сэкономить пятьдесят процентов пространства по сравнению с установкой двух отдельных устройств.
Самое миниатюрное в мире устройство определения дугового пробоя (AFDD)
Новое устройство определения дугового пробоя имеет очень компактные размеры и подходит как для установки в новых зданиях, так и при модернизации уже существующих. В любое время возможно простое и не требующее дополнительного места расширение электрической установки, полностью отвечающее существующим стандартам и защищающее от пожаров, вызванных сбоями в работе электрических устройств.
Ваши преимущества:
- Первое на рынке МЭК устройство определения дугового пробоя (с 2012)
- Первое устройство УОДП со встроенным модульным автоматическим выключателем шириной всего в один модуль
- Экономия 50% пространства при установке
- Запатентованная технология Siemens обнаружения дугового пробоя SIARC
- Надежная линейка продуктов с широкими возможностями компоновки разных вариантов (300 возможных комбинаций)
Около одного из трех возгораний, вызванных неполадками электрооборудования, связаны с опасными дуговыми пробоями. Особо следует отметить последовательные дуговые пробои. Устройства защиты от дифференциальных токов (RCD) и модульные автоматические выключатели (MCB) не предназначены для определения и безопасного разъединения последовательных дуговых пробоев и не обеспечивают надлежащую защиту в таких ситуациях: поврежденная изоляция проводов, передавленные или повреждённые кабели, слишком маленький радиус перегиба кабеля, ослабленные контакты или даже неисправные электрические устройства. Возникшие в результате этого дуговые пробои способны вызывать воспламенение изоляции кабелей, что может привести к возгоранию кабеля или даже возгоранию здания.
Компания Siemens закрыла этот пробел в сфере безопасности на рынке IEC благодаря УОДП (устройство определения дугового пробоя). В виде дополнения к MCB и RCD эти защитные устройства предназначены для определения дуговых пробоев всех типов, включая последовательные. Блок AFD дополняет широкий ассортимент продуктов линейки SENTRON за счет обеспечения комплексной всесторонней защиты электроустановок. Они позволяют заблаговременно предотвращать возгорания от самой электрической линии вплоть до конечного электроприбора, защищая человеческие жизни, здания и имущество.
Запатентованная технология
Запатентованная технология Siemens обнаружения дугового пробоя SIARC.
- Эта технология обнаружения, разработанная компанией Siemens для определения параллельных и последовательных дуговых пробоев, предназначена для непрерывного измерения высокочастотного шума напряжения и дугового тока при искрении, а также длительности и промежутков между ними.
- Встроенные фильтры с интеллектуальным программным обеспечением выполняют анализ сигналов. При обнаружении нештатной ситуации блок AFD разъединяет цепь за доли секунды.
- Надежность SIARC точно отличает безопасные ситуации, вызванные работой дрелей или пылесосов, и исключает возникновение опасных дуг.
Результат – интеллектуальная противопожарная защита и, следовательно, оптимальная и соответствующая стандартам комплексная защита людей и установок.
Быстрота и простота монтажа
Устройства обнаружения дугового пробоя являются частью интегрированного портфолио продуктов Siemens линейки Sentron. Серия устройств включает блок УОДП 5SM6 в двух вариантах ширины для установки на модульных автоматических выключателях или выключателях остаточных токов, а также новую комбинированную версию 5SV6.
Преимущества устройств обнаружения дугового пробоя
Безопасность превыше всего!
С УОДП 5SM6 Вы обеспечиваете высокий уровень безопасности для людей, систем и инвестиций. Ваши преимущества – надёжные технологии, которые уже не только пришли на рынок, но и зарекомендовали себя в различных сферах применений, в т.ч. в школах, церквях, лабораториях и инфраструктуре.