Устройства защиты от дифференциальных токов

Каждый год в Германии происходит около
-
масштабных несчастных случаев, связанных с применением электроприборов
-
при этом около 90% происходят при низком напряжении
-
в жилых домах, на строительных площадках, офисных помещениях
Обеспечение высокого уровня безопасности для людей, бизнеса и имущества
За последние десятилетия количество электропотребителей в жилых домах и административных зданиях значительно увеличилось. Современные электроприборы зачастую обладают совершенно иными техническими характеристиками потребления тока, чем более ранние устройства, например, из-за наличия частотных преобразователей в стиральных машинках или импульсных блоков питания в телевизорах, ПК или светодиодных лампах. Также в последнее время появилось большое количество производителей электроэнергии децентрализованного типа, как например, фотоэлектрические системы или зарядные устройства для электромобилей. При таких условиях требуются новые концепции защиты электроустановок. Устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы своевременно и безопасно отключают ток в случае возникновения неисправностей.Предотвращение поражения электротоком и возгораний электроприборов
Ошибки в подключениях, пробои изоляции, неисправные электроприборы или неисправная работа электрических систем способны создавать опасные дифференциальные токи, что, в результате, приводит к несчастным случаям или возгораниям. Устройства защиты от дифференциальных токов (УЗДТ) способны предотвращать такие ситуации. Они защищают от поражения опасными токами при прикосновении к проводящим деталям под напряжением при прямом или непрямом контакте. Автоматические выключатели, срабатывающие от дифференциального тока (УЗО) быстро и безопасно отсекают ток от контролируемой цепи при превышении установленного дифференциального тока. Для многих областей применения установка УЗО с номинальным дифференциальным током не более 30 мА является обязательной в новых зданиях: например, начиная с 1984 в помещениях, где установлены ванны или душ, а начиная с 2007, дополнительно для всех розеточных цепей номинальным током до 20А, предназначенных для использования не профессионалами или общего пользования.
УЗО – устройство, подходящее для всех случаев
Линейка устройств защиты от дифференциального тока (УЗДТ) SENTRON включает автоматические выключатели дифференциального тока (УЗО) без встроенной защиты от КЗ и перегрузки, дифференциальные автоматические выключатели – комбинации УЗО и автоматического выключателя в одном устройстве, или в качестве альтернативы – блок УЗО защиты от утечки можно устанавливать на модульные автоматические выключатели. Все УЗДТ представлены в различных типах и вариантах исполнения, предназначенных для обнаружения дифференциальных токов различных типов и различных сфер применения.
Различные типы устройств для любых сфер применения
- Сверхустойчивые устройства защиты типа K
со стойкостью к импульсам свыше 3 кА устройства предотвращают нежелательные отключения электропитания путем кратковременной задержки срабатывания УЗО, что, в свою очередь, позволяет избежать ненужное срабатывание и, следовательно, последующие сбои работы системы, например, при возникновении импульсного тока утечки при активации конденсатора. - Селективные устройства защиты типа S
с импульсной прочностью свыше 5 кА используют срабатывание с задержкой по времени и распределением срабатываний во времени, а также номинальные дифференциальные токи для выборочного отключения отдельных компонентов системы. - Запатентованная версия SIGRES
была разработана для обеспечения защиты в нестандартных условиях, как, например, наличие газа или влаги в окружающей среде. Максимально безопасна при длительном сроке службы, благодаря встроенной защите от конденсации.
Ваши преимущества применения устройств защиты от дифференциальных токов линейки SENTRON
- Широкий выбор типов и вариантов исполнения для обеспечения защиты в случае прямого или непрямого контакта
- Широкий набор унифицированных вспомогательных компонентов для выполнения дополнительных функций
- Портфолио продуктов для удовлетворения всех требований промышленности, инфраструктуры и зданий
- Все УЗО соответствуют требованиям национальных и международных стандартов.
- Отдельные визуальные индикаторы положения силовых контактов и цветовые метки на рукоятке для большей безопасности и удобства использования
- Всесторонняя защита от прикосновения обеспечивают безопасность монтажа
- Встроенная система крепления
- Быстрый демонтаж за счет простого снятия устройств с шинной сборки – инструменты не требуются