Воздушные автоматические выключатели 3WL

Надежность, универсальность, идеальная интеграция
Любой источник питания зависит от надежной подачи электроэнергии. Воздушные автоматические выключатели 3WL надежно защищают электрические установки от повреждения или возгорания в результате коротких замыканий, замыканий на землю или перегрузок.
"Сердце" распределения электроэнергии
Воздушные автоматические выключатели 3WL действуют в качестве вводных, распределительных, секционных и отходящих автоматических выключателей в промышленности, жилых зданиях и инфраструктуре. Они обладают коммуникационными возможностями и могут быть легко интегрированы в системы управления и контроля энергопотреблением более высокого уровня.Программное обеспечение конфигурирования powerconfig
Широкий модельный ряд
Воздушные автоматические выключатели 3WL доступны в четырех типоразмерах, каждый из которых имеет 3- и 4-полюсное исполнение, и охватывают диапазон номинальных токов от 630 А до 6300 А. Модульное портфолио обеспечивает гибкость и простоту монтажа, а также последующей настройки.Воздушные автоматические выключатели 3WL - универсальность и гибкость
- Пять уровней отключающей способности при коротком замыкании для всех видов применения
- Доступны как автоматические выключатели, так и неавтоматические выключатели в исполнении для переменного тока
- Доступны автоматические выключатели в исполнении для постоянного тока
- Модули могут специально переоснащаться для электронных расцепителей
- Различные технологии подключения
- Возможность подключения внешних входных и выходных модулей
Воздушные автоматические выключатели 3WL - экономичные и интеллектуальные
Воздушные автоматические выключатели 3WL теперь доступны в компактном типоразмере от 0 до 1250 А. Выключатели с коммуникацией позволяют экономить пространство в распределительном устройстве. Благодаря отдельным электронным расцепителям, различным внутренним и внешним аксессуарам, а также технологиям подключения - устройство гибко интегрируется в распределительные щиты в соответствии со стандартом IEC61439-2 и подключается к системам управления энергией более высокого уровня через коммуникационные модули.
Воздушные автоматические выключатели 3WL - Ваши преимущества
- Повышенная гибкость благодаря модульному портфолио
- Повышенная доступность оборудования и прозрачность электропитания благодаря функциям связи и сбора данных об электроэнергии.
- Длительный срок эксплуатации оборудования благодаря простоте замены главных контактных элементов и индивидуальных дугогасительных камер.
- Эффективность работы за счет предоставления данных об электроэнергии и индикатору готовности к включению
- Возможность сквозной передачи данных
- Соответствие требованиям мировых стандартов IEC и UL
- Устройства, проверенные по всему миру