Компоненты для распределительных щитов линейки SENTRON
Минимальные усилия для монтажа и сборки
Всё более короткие проектные циклы, растущие затраты и конкурентное давление всё в большей степени влияют на проектирование и монтаж электрических распределительных щитов и шкафов управления. Наши компоненты для распределительных щитов линейки SENTRON, включая системы сборных шин и клеммные блоки, помогают экономить драгоценное время при сборке и установке.
Упрощенная конструкция распределительных щитов
Чем проще процесс сборки и подключения систем и устройств для распределения электроэнергии, тем более оперативно и гибко Вы сможете реагировать на потребности клиентов. Пусконаладчики и монтировщики щитов также могут воспользоваться преимуществами упрощенной конструкции и уменьшением требований к занимаемому пространству распределительных систем и шкафов управления.Быстрота сборки
Наши системы сборных шин для электрических установок позволяют легко добавлять электротехнические компоненты в распределительные системы. Модульная конструкция позволяет экономить пространство, а быстросборные контакты гарантируют, что сборка будет завершена быстро, благодаря продольным связям. Расстояние между шинами составляет 60 мм.
Ваши преимущества
- Безопасность, компактность и прозрачность сборки
- Широкий выбор сборных шин для удобной регулировки различных токов до 1600 A
- Значительное снижение затрат по сравнению с традиционной сборкой благодаря механическому креплению и электрическому контакту на одном рабочем этапе
- Смонтированные нагрузочные фидеры для сокращения времени монтажа
- Широкая эксплуатация в машиностроении и системном проектировании
Всегда правильное соединение
Наборные клеммы применяются для компактного подключения входящих и отходящих проводов в распределительных устройствах и шкафах управления, сохраняя при этом минимальное пространство. Они могут применяться в автоматизации, а также в электрических установках в зданиях. Мы предлагаем Вам все типы соединений, такие как винтовое подсоединение, клеммы с пружинными зажимами и клеммы In-Push-Out (iPo), комбинированные клеммы, клеммы со смещением изоляции (Insulation Displacement Connection), а также широкий ассортимент аксессуаров. Они могут использоваться в сочетании друг с другом для высокого уровня гибкости и более легкой настройки.
Ваши преимущества
- Быстрота монтажа
- Высокая надежность контактов
- Удобная система маркировки
- Совместимые аксессуары для всех типов соединений
Реализованные проекты
Решения, подходящие под любые требования
Ознакомьтесь, подберите, а затем разместите заказ: в Industry Mall размещена подробная техническая информация о портфолио компонентов для распределительных щитов линейки SENTRON. Индивидуальные решения для распределительных щитов всего лишь в несколько кликов.