DELTA surface

Недостаточно водонепроницаемые? Будьте уверены в защите от влаги!
В гаражах, технических помещениях, лабораториях и цехах нужно постоянно быть начеку, чтобы не промокнуть и не поскользнуться, не говоря уже о брызгах на полу и стенах.
Повышенная безопасность и простота эксплуатации
В сырых и влажных помещениях, а также на улице крайне важна надежная защита электрофурнитуры. Для эксплуатации в экстремальных условиях идеально подходит линейка выключателей DELTA surface со степенью защиты IP44 (защита от брызг) для влажных помещений или DELTA surface со степенью IP68 (водонепроницаемые). Благодаря корпусам и крышкам из огнеупорного поликарбоната, материала с уникальными ударопрочными свойствами, выключатели могут эксплуатироваться даже в условиях очень высокой или низкой температуры окружающей среды.