Инновационные зарядные блоки для электромобилей

Увеличение количества зарегистрированных электромобилей в Европе в 2017 г.:
-
VersiCharge IEC – новый зарядный блок от Siemens для безопасной, быстрой и эффективной зарядки электромобиля
Новый зарядный блок для экономичной зарядки
Электромобили сегодня – это скорость, безопасность и эффективность. С помощью VersiCharge, нового зарядного устройства для электромобилей, соответствующего стандартом IEC, Siemens задаёт новые стандарты в сфере зарядки электромобилей. Блок можно устанавливать не только в частных домах, паркингах отелей и офисов, но и на крытых стоянках. Особенностью VersiCharge IEC является возможность задержки зарядки с двухчасовыми периодами, от двух до восьми часов, что позволяет использовать экономичные тарифы на электроэнергию.Преимущества эксплуатации VersiCharge IEC
VersiCharge IEC позволяет Вам рационально потреблять энергию и экономить средства: благодаря функции задержки Вы можете самостоятельно устанавливать время начала зарядки с двухчасовым периодами задержки, потреблять менее дорогое электричество вне пиковых периодов нагрузки энергосистемы – независимо от того, потребляете ли Вы собственную солнечную энергию или муниципальную сеть.
Компактный VersiCharge IEC максимально функционален – не только с точки зрения дизайна, но и с точки зрения эксплуатации. Воспользуйтесь преимуществами функционального управления и простотой монтажа даже в ограниченном пространстве. Благодаря внешнему терминалу Вы также можете дистанционно управлять зарядной станцией.
Успешная эксплуатация VersiCharge IEC
Установленный в гаражах, торговых центрах и стоянках, зарядный блок VersiCharge IEC способствует увеличению спроса на электромобили во многих регионах и поддерживает концепцию умных городов по всему миру. Главная цель – защитить окружающую среду, используя самые современные технологии, а также улучшить качество жизни граждан и общества.
Будущее электроэнергии
Изменение климата, глобализация, растущие города – вызовы нашего времени требуют ответов. Siemens предлагает интеллектуальные решения для повышения эффективности зданий, транспортных и энергетических систем, в том числе и решения для электромобилей. Зарядный блок VersiCharge IEC поддерживает городской транспорт и муниципальную инфраструктуру. Вы тоже можете сделать шаг в будущее, где электромобили играют важную роль.