Распределительные системы SIVACON и ALPHA
Интеллектуальное распределение энергии
Тенденция к созданию интеллектуальной инфраструктуры предполагает наличие гибких продуктов и систем, которые также оснащены функцией обмена цифровыми данными. Требования стандартов становятся все более сложными, и в то же время циклы проектирования и производства распределительных устройств должны выполняться в рамках всё более сжатых сроков. Мы оказываем Вам поддержку на протяжении реализации всего проекта благодаря интеллектуальным системам распределения SIVACON и ALPHA. С нашими системами Вы будете соответствовать постоянно растущим требованиям к распределению электроэнергии.
Безотказное управление зданием
Основой эффективного управления зданием является надёжное электроснабжение, которое строится на низковольтных распределительных системах. Проектирование систем распределения электроэнергии становится все более сложным в связи с использованием возобновляемых источников энергии и повышением уровня автоматизации зданий. Многие требования, предъявляемые стандартами к безопасному использованию систем и энергоэффективности ещё больше усложняют ситуацию. Наше портфолио распределительных щитов, инновационных компонентов и вспомогательных инструментов программного обеспечения представляет собой идеальное решение для абсолютно безопасного и эффективного энергораспределения.Краткий обзор Ваших преимуществ
- Мощные распределительные системы и инновационные компоненты от одного поставщика
- Высокий уровень безопасности для персонала и оборудования благодаря проведению типовых испытаний на соответствие требованиям стандарта IEC 61439
- Модульная конструкция обеспечивает гибкость при монтаже
- Упрощенная сборка и оптимизация складских позиций благодаря строгому использованию стандартизированных деталей
- Конфигурация при поддержке программного обеспечения позволяет выполнять быстрый расчет и подготовить техническую документацию в соответствии со стандартом IEC 61439
Заказать системы энергораспределения
Подходящие системы, соответствующие любым Вашим требованиям
Важную информацию по распределительным системам SIVACON и ALPHA можно найти в Industry Mall. Независимо от того, нужна ли Вам дополнительная распределительная плата для настенного монтажа или основная система распределения питания для здания: правильное решение Siemens подготовит Вашу систему распределения питания для Ваших интеллектуальных зданий.