Системы шинопроводов SIVACON 8PS

Системы шинопроводов SIVACON 8PS

Распределение электроэнергии в эпоху цифровизации

В эпоху цифровизации распределительные щиты SIVACON 8PS предлагают Вам эффективную, модульную и безопасную альтернативу традиционным кабельным линиям

Контакты

e-mail

Цифровизация

Распределение электроэнергии в эпоху цифровизации

Cистема шинопроводов SIVACON 8PS обеспечивает Вам возможность воспользоваться преимуществами цифровых решений на каждом этапе реализации проекта – от проектирования и монтажа до дальнейшей эксплуатации. Программное обеспечение SIMARIS поможет Вам на этапе проектирования, как, например инструмент для создания трёхмерных чертежей SIMARIS sketch для систем BD01, BD2, LD, LI и LR. Цифровой двойник шинопровода генерируется благодаря данным, полученным из системы информационного моделирования зданий (BIM). Приложение BusbarCheck поможет Вам на всех этапах монтажа.

SIVACON 8PS: инструменты для цифрового распределения электроэнергии

SIMARIS design, SIMARIS project, SIMARIS sketch: программные инструменты SIMARIS помогут Вам создать цифровое распределение энергии

Положитесь на SIVACON 8PS с технологией Powerline

Инновационная технология Powerline позволяет системам шинопроводов SIVACON 8PS экономично, безопасно и надежно передавать как данные об электроэнергии, так и непосредственно электроэнергию. Данные легко передаются в высокоуровневые системы автоматизации и энергоменеджмента, а также в облачные системы (IoT). Данные и ток передаются через одни и те же проводники или фазы шинных систем BD2, LD и LI.

Простая передача данных об электроэнергии

Преимущества SIVACON 8PS с технологией Powerline:

  • Экономия средств на монтаж без дополнительных кабелей для передачи данных или сложной проводки
  • Простота и компактность
  • Предельная гибкость с поддержкой plug-and-play для электроэнергии и данных
  • Обеспечение прозрачности передачи данных и возможности профилактического обслуживания благодаря цифровым технологиям
  • Простота дооснащения существующих систем SIVACON 8PS
На пути к цифровому будущему: решения для низковольтного распределения электроэнергии

На пути к цифровому будущему: решения для низковольтного распределения электроэнергии

Внедрение цифровых решений в промышленности и инфраструктуре открывают огромные возможности для компаний. Распределение электроэнергии, информационные технологии и интернет все больше влияют друг на друга. Эти тенденции также не обходят процесс проектирования систем распределения электроэнергии и играют ключевую роль в цифровом преобразовании промышленности и инфраструктуры. Будьте готовы к настоящим и будущим вызовам и узнайте, как благодаря внедрению цифровых технологий Вы сможете обеспечить конкурентные позиции на рынке.

Портфолио продуктов SIVACON

SIVACON 8PS: используйте систему будущего для распределения энергии

Шесть систем для различных сфер применения, токи от 40 А до 8 200 А, хорошо продуманные системные компоненты для всех задач распределения электроэнергии всех уровней: системные шинопроводы SIVACON 8PS являются идеальным решением, а также эффективной альтернативой традиционным кабельным решениям.
Система BD01

Система BD01

Система BD01

  • Надежная и безопасная подача электроэнергии для мелких потребителей
  • Может применяться для токов от 40 А до 160 А
  • Цеха и производственные помещения, супермаркеты, центры обработки данных, высотные здания, выставочные залы, автомобильная промышленность
Система BD2

Система BD2

Система BD2

  • Универсальные решения для применения в ограниченном пространстве
  • Может применяться для токов от 160 А до 1250 А
  • Цеха и производственные помещения, промышленное производство, центры обработки данных, высотные здания, пищевая промышленность, выставочные залы, больницы, автомобильная промышленность
Система LD

Система LD

Система LD

  • Безопасное и надежное решение для производственных линий
  • Может применяться для токов от 1100 А до 5000 А
  • Автомобильная промышленность, обрабатывающая и пищевая промышленность, выставочные залы, ветровые турбины, производство полупроводников
Система LDM

Система LDM

Система LDM

  • Безопасная и эффективная передача электроэнергии в ветровых турбинах
  • Может применяться для токов от 800 А до 8200 А
  • Предназначены специально для ветровых турбин
Система LI

Система LI

Система LI

  • Комплексное решение для безопасного и эффективного энергоснабжения на инфраструктурных и промышленных объектах
  • Может применяться для токов от 800 А до 6300 А
  • Центры обработки данных, высотные здания, химическая промышленность, аэропорты, выставочные залы, больницы, торговые центры, супермаркеты
Система LR

Система LR

Система LR

  • Надежное решение, обеспечивающее высокую степень защиты в неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Может применяться для токов от 400 А до 6300 А
  • Химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, туннели и метрополитен, использование вне помещения
Программное обеспечение SIMARIS sketch

Программное обеспечение SIMARIS sketch

Программное обеспечение SIMARIS sketch

  • Простота проектирования
  • Создание трёхмерных чертежей
  • Возможность комбинировать различные типы систем
Информационное моделирование зданий (BIM)

Информационное моделирование зданий (BIM)

Эффективность от этапа проектирования до эксплуатации:

  • база данных REVIT для BD01, BD2, LD, и LI систем
  • легкая адаптация шинопроводов к структуре здания
  • Отсутствие коллизий с другими компонентами, такими как водопровод и вентиляционные шахты.

SIVACON 8PS: одна система – множество сфер применений

Как интеллектуальное решение, система шинопровода SIVACON 8PS обеспечивает Вам преимущества на протяжении всех этапов реализации проекта в различных сферах применения – от электроснабжения для мастерских, офисных или коммерческих зданий до подключения зарядных станций для электромобилей.

Система шинопровода вместо кабельных линий

Система шинопроводов SIVACON 8PS: инновационная альтернатива традиционным кабельным линиям

Независимо от того являетесь ли Вы проектировщиком, монтажником или конечным пользователем, Вы сможете воспользоваться всеми преимуществами шинопроводов SIVACON 8PS благодаря широкому набору функций и инновационным характеристикам. С одной стороны, Вы экономите средства: монтаж выполняется легче и быстрее. Для установки компонентов требуется меньше пространства. Вводимая в эксплуатацию система может быть передана заказчику за более короткий срок. Дополнительные преимущества заключаются в том, что данные системы обладают чрезвычайной гибкостью с точки зрения их проектирования и дальнейшего расширения. Экономия денежных средств, быстрота монтажа и гибкость: SIVACON 8PS ‒ Ваша инновационная альтернатива традиционным кабельным решениям.

Простота монтажа с SIVACON 8PS

Как Вы можете обеспечить конкурентное преимущество

Почему система шинопровода SIVACON 8PS лучше, чем кабели?

 
Шинопроводы SIVACON 8PS
Кабели
Соответствие стандартам

• Соответствие требованиям стандарта  IEC 61439-1/-6

• Высокая пропускная способность по току, эксплуатационная безопасность и стойкость к короткому замыканию

• Индивидуальное решение: соответствие стандартам гораздо сложнее доказать (например, с учетом факторов снижения номинальных характеристик)
Пожарная нагрузка
• Очень низкая
• Очень высокая в зависимости от типа кабеля
Гибкость в случае реконструкции, расширения или перемещения узлов подключения

• Очень высокая гибкость благодаря отводным блокам, которые можно изменять, добавлять или заменять по мере необходимости, даже под напряжением. Согласно EN 50110-1 (VDE 0105-1); Пожалуйста, всегда соблюдайте национальные правила/стандарты.

• Отсутствие вынужденных простоев

• Адаптируемое энергоснабжение

• Необходимость применять значительные усилия: замена существующих устройств или расширение с дополнительными ответвлениями в распределительном щите и соответствующими изменениями в прокладке кабеля.

• Длительные вынужденные простои

• Энергоснабжение с неизменяемым функционалом

Требования к помещению для установки

• Очень низкие, благодаря компактной конструкции, контуры шинопровода соответствуют структуре здания

• Меньшие требования к площади щитовой благодаря уменьшению размеров распредустройства

• Высокое из-за больших радиусов загиба, способа прокладки, большого кол-ва кабелей и допустимой нагрузки по току

• Выше требования к площади щитовой, так как устройства защиты и коммутации находятся в распредустройстве 

Обнаружение и устранение неисправностей
• Процесс обнаружения/устранения происходит очень легко благодаря простоте монтажа и расположению коммутационных устройств в непосредственной близости от потребителя
• Процесс занимает много времени из-за менее четко организованного процесса установки и расположения коммутационных устройств вдали от потребителей
Электромагнитное влияние
• Незначительное влияние благодаря упорядоченному расположению проводников и металлическому корпусу

• Относительно высоко для кабелей

• Нет упорядоченного расположения проводников

Время установки
• Короткое время монтажа
• Продолжительное время монтажа
Конфигурация и эксплуатация системы (жизненный цикл системы)

• Высокий уровень безопасности и доступности благодаря предварительно настроенным и стандартизированным отводным блокам

• Проектирование: безопасность, надёжное качества и простота процесса бюджетирования 

• Монтаж: plug-and-play, простота изменения конфигурации

• Эксплуатация: проверенная конструкция, стандартная/модульная система для простого изменения конфигурации, обслуживания и управления запасными частями.

• Большие усилия для прокладки кабеля и централизованно расположенных устройств защиты и коммутации.

• Проектирование: детальное проектирование и бюджетирование необходимо выполнять заранее

• Монтаж: сложный процесс внесения корректировок на площадке или во время работы 

• Эксплуатация: изменения конфигурации возможны только при отключении системы или полных секций в соответствии с требованиями стандарта EN 50110-1 (VDE 0105-1); Пожалуйста, всегда соблюдайте национальные правила/стандарты.

Подключение к облачным системам (IoT), автоматизация и энергоменеджмент
• Простота интеграции благодаря стандартизированной технологии Powerline
• Сложность интеграции из-за установки параллельных кабелей связи
Сферы применения

SIVACON 8PS: одна система – множество сфер применений

Независимо от сферы применения – будь то офисные здания, выставочный зал, центр обработки данных, производственный цех, больница, ветровая турбина, предприятие пищевой, нефтегазовой, автомобильной и химической промышленности – системы шинопроводов SIVACON 8PS используются там, где необходимо обеспечить надежное, безопасное и экономичное распределение электроэнергии.
Материалы для скачивания, поддержка, сервис

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь Вы найдете необходимую документацию и полезные ссылки для Ваших систем шинопроводов SIVACON 8PS.

Свяжитесь с нашим техническим специалистом

Техническая документация

Здесь Вы найдете детальную техническую информацию по низковольтным распределительным щитам SIVACON S8:

Онлайн-заказ

Системы шинопроводов SIVACON 8PS обеспечат соответствие даже самым строгим требованиям и нормам

База изображений и фото

Здесь Вы найдёте доступные для скачивания фотографии и графики

Курсы и тренинги

Тренинговый центр является частью глобальной программы SITRAIN концерна Сименс АГ и единственным в Украине авторизованным центром по проведению тренингов по учебным программам Сименс АГ.