Система SIVACON 8PS-BD01

Система SIVACON 8PS-BD01

Диапазон токов от 40 А до

40 A
  • - Инновационное альтернативное решение кабельным линиям

  • - Безопасное и надежное электроснабжение для небольших потребителей

  • - Для эксплуатации на производственных линиях и сфере частного предпринимательства

У Вас есть вопросы? Наши эксперты готовы предоставить исчерпывающие ответы.

Контакты

Шинопровод вместо кабельных линий

Система SIVACON 8PS-BD01 для небольших потребителей

Авторемонтная мастерская или пекарня, фотостудия или производственный объект: обеспечение стабильного и надёжного электроснабжения является критически важным аспектом для объектов промышленности. Система шинопроводов BD01 – современное и экономичное решение по распределению электроэнергии, специально разработанное для обеспечения безопасного и надежного электроснабжения для небольших производственных объектов и в сфере частного предпринимательства (при низких электрических нагрузках, а также для осветительных установок).

Обеспечение надежного и безопасного электроснабжения

Простота процесса проектирования, гибкость электроснабжения: система шинопроводов BD01 идеально подходит для эксплуатации в сфере частного предпринимательства и небольших производственных линий. Система представляет собой модульную конструкцию и может быть адаптирована под индивидуальные требования заказчика. Предварительно смонтированные ответвительные коробки могут быть оборудованы под заказ. Кроме того, решение включает в себя многочисленные дополнительные устройства, такие как защитные устройства и комбинации с розетками SCHUKO или CEE.

Предотвращение ошибок при монтаже, прозрачная схема распределения электрических нагрузок, высочайший уровень защиты

Надежная технология, используемая для механических и электрических соединений элементов системы BD01, обеспечивает точность монтажа. Возможность кодирования точек подключения и отводных коробок позволяет точно определить местоположение подключенных потребителей. Шторки розеток открываются автоматически только при подключении отводных блоков. Как только отводные коробки снимаются, шторки закрываются автоматически для обеспечения высокого уровня защиты обслуживающего персонала.

 

Обозначения:

01 Прямая секция

02 Угловой элемент

03 Блок подачи питания

04 Ответвительная коробка

05 Блок вспомогательного оборудования

06 Подвесной кронштейн

Технические характеристики
 
Номинальное напряжение изоляции Ui
400 В AC
Номинальное рабочее напряжение Ue
400 В AC
Степень защиты
IP54, IP55
Номинальный ток In, A
От 40 A до 160 A
Номинальная электродинамическая стойкость Ipk
До 15,3 кА
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Icw (1 с)
До 2,5 кА
Количество проводников
4 (PE (защитное заземление) = корпус)
Пожарная нагрузка
Макс. 0,76 кВтч/м
Пожарная нагрузка (на точку ответвления)
-
Точка ответвления/точка соединения
Каждые 0,5 м или 1 м с одной стороны
Ответвительная коробка
До 63 А
Система соединений
Соединительные фланцы с встроенной компенсацией расширения
Материал проводника
Алюминий или медь
Материал корпуса
Оцинкованная и окрашенная листовая сталь

Система SIVACON 8PS-BD01. Преимущества

  • Монтаж с защитой от прикосновения благодаря автоматическим шторкам на точках подключения
  • Простота настройки и управления благодаря соединительным фланцам со встроенной компенсацией расширения
  • Надежная противопожарная защита благодаря проверенному противопожарному барьеру
  • Гибкая адаптация к любой конструкции здания с помощью 3D-узлов
  • Простая модификация или расширение посредством подключения/отключения ответвительных коробок
  • Надежные механические и электрические соединения за счет асимметричного расположения точек подключения

Брошюра: Инновационное решение в сравнение с кабельными линиями (англ. яз.)    

Скачать

Применение SIVACON 8PS: универсальное решение для различных областей применения

Система BD01 обеспечивает питание небольших потребителей офисных зданий, выставочных залов, центров обработки данных и производственных линий – надёжное и безопасное решение, соответствующее Вашим индивидуальным требованиям

Система шинопроводов SIVACON 8PS – это решение любых задач

Система BD01 является частью широкого портфолио продуктов SIVACON 8PS. Шинопроводы – это инновационное решение в сравнение с кабельными линиями, предназначенное для различных областей применения – от небольших частных предпринимателей до производственных линий.

Брошюра: эффективное энергоснабжение благодаря надёжному сбору и обработке данных

Скачать

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь Вы найдете необходимую документацию и полезные ссылки для Ваших систем шинопроводов SIVACON 8PS.

Свяжитесь с нашим техническим специалистом

Техническая документация

Здесь Вы найдете детальную техническую информацию по низковольтным распределительным щитам SIVACON S8

Онлайн-заказ

Системы шинопроводов SIVACON 8PS обеспечат соответствие даже самым строгим требованиям и нормам

База изображений и фото

Здесь Вы найдёте доступные для скачивания фотографии и графики

Тренинговый центр SITRAIN в Украине

Тренинговый центр является частью глобальной программы SITRAIN концерна Сименс АГ и единственным в Украине авторизованным центром по проведению тренингов по учебным программам Сименс АГ.

Руководство по электроэнергетике

Руководство по электроэнергетике – это руководство для всех специалистов, кто вовлечен в процесс производства, передачи и распределения электроэнергии, начиная с этапа подготовки концепта и до момента запуска оборудования в эксплуатацию. См. описание распределительных шинопроводов SIVACON 8PS в разделах 3.3.8

Руководство по электроэнергетике