Система SIVACON 8PS-BD2

Система SIVACON 8PS-BD2

Диапазон токов от 160 А

160 A
  • - Инновационное альтернативное решение кабельным линиям

  • - Универсальное решение в условиях ограниченного пространства

  • - Для эксплуатации в промышленных, торговых и административных зданиях

У Вас есть вопросы? Наши эксперты готовы предоставить исчерпывающие ответы.

Контакты

Положитесь на SIVACON 8PS с новой технологией Powerline

Положитесь на SIVACON 8PS с новой технологией Powerline

Инновационная технология Powerline обеспечивает экономичную, безопасную и надёжную передачу энергии и данных с функцией plug-and-play. Данные передаются в системы автоматизации и управления энергопотреблением, а также в облачные системы (IoT) через проводники.

Шинопровод вместо кабельных линий

Система SIVACON 8PS-BD2 – высокоэффективное решение в условиях ограниченного пространства

Модульный распределительный шинопровод типа BD2 – универсальное высокоэффективное решение для эксплуатации в условиях ограниченного пространства, так как обеспечивает максимальную гибкость при адаптации к изменяющимся условиям производства при маленьких габаритах. Безопасные и надежные рабочие эксплуатационные характеристики системы являются значительным преимуществом: в случае возникновения пожара функциональная стойкость и типовые противопожарные барьеры обеспечивают высокий уровень безопасности и защиты, являясь оптимальным решением для любых зданий. Система BD2 хорошо зарекомендовала себя при использовании в промышленности, а также в электроснабжении морского транспорта.

Универсальность, возможность к адаптации

Компактная шинная система BD2 обеспечивает максимальную гибкость благодаря двум типоразмерам, представленных в семи различных номинальных значениях тока до 1250 А, а также с алюминиевыми или медными проводниками. Система может быть использована при вертикальном распределение в здании или может запитывать отходящие линии BD01. Отводные коробки с установленными автоматическими выключателями обеспечивают полноценную защиту и универсальное применение.

Простая и быстрая установка с защитой доступа

Функция защиты от неправильной установки и использование инструкций по монтажу повышают безопасность и надежность при установке системы. Контактный зажим представляет собой одноболтовый зажим, обеспечивающий простое и быстрое соединение со встроенным компенсатором деформации. Плотно закрытые отводные точки защищают от несанкционированного доступа. Кроме того, для решения доступны различные компоненты и узлы, рассчитанные на токи до 1250А, а также гибкие углы, позволяющие компенсировать переходы при неровностях структуры здания.

 

Обозначения:

01 Прямая секция

02 Угловой элемент

03 Блок подачи питания

04 Ответвительная коробка

05 Дополнительные принадлежности

Технические характеристики
 
Номинальное напряжение изоляции Ui
690 В AC
Номинальное рабочее напряжение Ue
690 В AC
Степень защиты
IP52, IP54, IP55
Номинальный ток In, A
От 160 A до 1250 A
Номинальная электродинамическая стойкость Ipk
До 90 кА
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Icw (1 сек)
До 34 кА
Количество проводников
5
Пожарная нагрузка
Макс. 2,0 кВтч/м
Пожарная нагрузка (на точку ответвления)
-
Точка ответвления/точка соединения
Каждые 0,5 м при размещение на одной стороне, смещение с обеих сторон каждые 0,25 м
Ответвительная коробка/соединительная коробка
До 530 А
Передача данных
powerline, кабель
Система соединений
Встроенная компенсация расширения, одноболтовый зажим
Материал проводника
Алюминий или медь
Материал корпуса
Оцинкованная и окрашенная листовая сталь

Система SIVACON 8PS-BD2. Обзор основных преимуществ

  • Гибкость двух размеров до 1250 А для семи номинальных токов, с алюминиевыми или медными проводниками
  • Защита от несанкционированного доступа с помощью герметичных точек отвода
  • Гибкая адаптация к любой конструкции здания с помощью трехмерных соединительных блоков до 800 А
  • Высокий уровень защиты от огня благодаря использованию протестированных противопожарных барьеров и высокой функциональной стойкости
  • Экономичная передача данных с использованием технологии Powerline

Брошюра: Инновационное решение в сравнение с кабельными линиями (англ. яз.)

Скачать

Cистема SIVACON 8PS-BD2 на практике: одна система, много сфер применений

 

Компактная система BD2 оптимально подходит для всех областей применения с высокими требованиями безопасности, так как она требует очень мало места, отличается высокой гибкостью и обладает проверенными противопожарными барьерами – будь то офисные здания, высотные здания или промышленные линии электропередачи.

 

Система шинопроводов SIVACON 8PS – это решение любых задач

Система BD01 является частью широкого портфолио продуктов SIVACON 8PS. Шинопроводы – это инновационное решение в сравнение с кабельными линиями, предназначенное для различных областей применения – от небольших частных предпринимателей до производственных линий.

Брошюра: эффективное энергоснабжение благодаря надёжному сбору и обработке данных

Скачать

Материалы для скачивания, поддержка, сервис

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь Вы найдете необходимую документацию и полезные ссылки для Ваших систем шинопроводов SIVACON 8PS.

Свяжитесь с нашим техническим специалистом

Техническая документация

Здесь Вы найдете детальную техническую информацию по низковольтным распределительным щитам SIVACON S8

Онлайн-заказ

Системы шинопроводов SIVACON 8PS обеспечат соответствие даже самым строгим требованиям и нормам

База изображений и фото

Здесь Вы найдёте доступные для скачивания фотографии и графики

Тренинговый центр SITRAIN в Украине

Тренинговый центр является частью глобальной программы SITRAIN концерна Сименс АГ и единственным в Украине авторизованным центром по проведению тренингов по учебным программам Сименс АГ.

Руководство по электроэнергетике

Руководство по электроэнергетике – это руководство для всех специалистов, кто вовлечен в процесс производства, передачи и распределения электроэнергии, начиная с этапа подготовки концепта и до момента запуска оборудования в эксплуатацию. См. описание распределительных шинопроводов SIVACON 8PS в разделах 3.3.8

Руководство по электроэнергетике