Система SIVACON 8PS-LD

Система SIVACON 8PS-LD

Диапазон токов от 1,100 А до

1100 A
  • - Инновационная альтернатива кабельным линиям

  • - Безопасное и надежное решение для производственных линий

  • - Для использования в ветроустановках, промышленности, выставочных залах и на морских судах

У Вас есть вопросы? Наши эксперты готовы предоставить исчерпывающие ответы.

Контакты

Положитесь на SIVACON 8PS с новой технологией Powerline

Положитесь на SIVACON 8PS с новой технологией Powerline

Инновационная технология Powerline обеспечивает экономичную, безопасную и надёжную передачу энергии и данных с функцией plug-and-play. Данные передаются в системы автоматизации и управления энергопотреблением, а также в облачные системы (IoT) через проводники.

Шинопровод вместо кабельных линий

SIVACON 8PS-LD для промышленности и ветряных турбин

Будь-то ветроустановка, отдельный выставочный зал или комплексный производственный объект – система шинопроводов LD обеспечивает надежное энергоснабжение различных отраслей промышленности, в том числе для задач, где требуется передача больших токов. Компактный дизайн системы позволяет легко создавать экономически эффективную инфраструктуру. Система LD охватывает диапазон номинальных токов для шинопровода от 1100А до 5000А.

Быстрый монтаж, безопасность и надежность распределения электроэнергии

Вентилируемая система LD быстро и легко монтируется и может использоваться в широком диапазоне областей. Система передает и распределяет мощность между трансформатором, главным распределительным щитом и дополнительными распределительными щитами в производственных помещениях с высоким потреблением энергии, например, для сварочных линий в автомобильной промышленности. Проектирование значительно упрощается благодаря проверенному типу подключения к распределительному устройству SIVACON S8 и безопасному подключению к трансформаторам.

Безопасность и надежность при прокладке линий на большие расстояния

В системе LD отдельный PE-проводник увеличивает поперечное сечение защитного проводника, обеспечивая низкое сопротивление в случае неисправностей. Это позволяет использовать шинопроводные линии большей длины и гарантирует хорошую чувствительность аппаратов защиты, даже для удаленных участков распределительной сети. Установка отводных коробок с защитными автоматами до 1250А повышает работоспособность системы.

 

Обозначения:

01 Прямая секция

02 Угловой элемент

03 Блок подачи питания

04 Ответвительная коробка

05 Адаптер для подключения в щит

06 Дополнительные аксессуары для монтажа.

Технические характеристики
 
Номинальное напряжение изоляции Ui
1000 В AC
Номинальное рабочее напряжение Ue
1000 В AC
Степень защиты
IP34, IP54
Номинальный ток In, A
От 1100 A до 5000 A
Номинальная электродинамическая стойкость Ipk
До 286 кА
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Icw (1 сек)
До 116 кА
Количество проводников
4.5
Пожарная нагрузка
Макс. 11,99 кВтч/м
Пожарная нагрузка (на точку ответвления)
Макс. 12,96 кВтч
Точка ответвления
Каждый метр при размещении на одной стороне
Ответвительная коробка
До 1250 А
Передача данных
powerline, кабель
Система соединений
Одноболтовый соединительный блок с откидной стяжкой
Материал проводника
Алюминий или медь
Материал корпуса
Окрашенная листовая сталь

Исключение вероятности возникновения коротких замыканий

Безопасная работа с системой LD. Высокая стойкость системы к коротким замыканиям избавляет от необходимости использования защитного устройства на стороне низкого напряжения и позволяет использовать выключатель среднего напряжения в качестве аппарата защиты при передаче электроэнергии между трансформатором и основным источником питания. Данную вентилируемую систему (IP34) можно эксплуатировать совместно со спринклерными системами, так как эпоксидное покрытие проводников обеспечивает дополнительную защиту от воды. Кроме того, отводные устройства устойчивы к дуговым замыканиям, что обеспечивает высокий уровень безопасности.

Система SIVACON 8PS-LD. Обзор основных преимуществ

  • Надёжность и простота процесса проектирования с помощью безопасного подключения к распределительным щитам SIVACON S8 и трансформаторам
  • Надлежащая защита от воды (подходит для использования со спринклерными системами)
  • Оптимально подходит для потребителей с высокой токовой нагрузкой; ответвительные коробки на токи до 1250 А
  • Высокая стойкость к токам короткого замыкания
  • Компактная конструкция, не требующая дополнительных условий для монтажа
  • Высокая степень безопасности благодаря ответвительным коробкам, устойчивых к дуге короткого замыкания
  • Противопожарный барьер, соответствующий требованиям стандарта IEC 61439-6
  • Предел огнестойкости 120 минут в соответствии с классом огнестойкости ISO 834-1 в соответствии с IEC 61439-6
  • Масштабируемые отводные блоки доступны в базовой, премиальной или пустой версиях
  • Экономичная передача данных с использованием технологии Powerline

SIVACON 8PS – система LD на практике: одна система, много применений

Промышленные производственные линии или ветряные турбины, выставочные залы или производство полупроводников: система LD предлагает вам надежную передачу энергии в приложениях с высокими требованиями к мощности.

Система шинопроводов SIVACON 8PS – это решение любых задач

Система LD является частью широкого портфолио продуктов SIVACON 8PS. Шинопроводы – это инновационное решение в сравнение с кабельными линиями, предназначенное для различных областей применения – от небольших частных предпринимателей до производственных линий.

Брошюра: эффективное энергоснабжение благодаря надёжному сбору и обработке данных

Скачать

Материалы для скачивания, поддержка, сервис

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь Вы найдете необходимую документацию и полезные ссылки для Ваших систем шинопроводов SIVACON 8PS.

Поддержка

Свяжитесь с нашим техническим специалистом

Техническая документация

Здесь Вы найдете детальную техническую информацию по низковольтным распределительным щитам SIVACON S8

Ознакомьтесь с шинопроводами линейки SIVACON 8PS он-лайн

С шинопроводами линейки SIVACON 8PS Вы всегда сможете отвечать современным требованиям

База изображений и фото

Здест Вы найдёте фотографии, графики и изображения продуктов

Тренинговый центр SITRAIN в Украине

Тренинговый центр является частью глобальной программы SITRAIN концерна Сименс АГ и единственным в Украине авторизованным центром по проведению тренингов по учебным программам Сименс АГ.

Руководство по электроэнергетике

Руководство по электроэнергетике – это руководство для всех специалистов, кто вовлечен в процесс производства, передачи и распределения электроэнергии, начиная с этапа подготовки концепта и до момента запуска оборудования в эксплуатацию. (см. описание распределительных шинопроводов SIVACON 8PS в разделе 3.3.8)

Руководство по электроэнергетике