Система SIVACON 8PS -LI

Система SIVACON 8PS -LI

Диапазон токов от 800 А до

800 A
  • - Инновационная альтернатива кабельным линиям

  • - Эффективное энергоснабжение для промышленных и инфраструктурных объектов

  • - Для применения в высотных зданиях и промышленных предприятиях

У Вас есть вопросы? Наши эксперты готовы предоставить исчерпывающие ответы.

e-mail

Положитесь на SIVACON 8PS с новой технологией Powerline

Положитесь на SIVACON 8PS с новой технологией Powerline

Инновационная технология Powerline обеспечивает экономичную, безопасную и надёжную передачу энергии и данных с функцией plug-and-play. Данные передаются в системы автоматизации и управления энергопотреблением, а также в облачные системы (IoT) через проводники.

Шинопровод вместо кабельных линий

Система SIVACON 8PS-LI – энергоснабжение для промышленных и инфраструктурных объектов

Выбирая систему шинопроводов LI наши заказчики, в первую очередь, инвестируют в будущее, делая ставку на интегрированное решение для безопасного и надежного электропитания. Система отличается высокой гибкостью и эффективностью на всех этапах – от проектирования и установки до эксплуатации. Система с диапазоном токов от 800 А до 6300 А идеально подходит для надежной передачи больших объемов электроэнергии на большие расстояния, как, например, в инфраструктурных и промышленных объектах и многоэтажных зданиях.

Защита персонала и Ваших инвестиций

Благодаря компактной сэндвичной конструкции система LI обеспечивает эффективную передачу электроэнергии с минимальным падением напряжения. Шинопровод может эксплуатироваться при максимальной нагрузке в условиях высоких температур без снижения рабочих характеристик.

Функциональные возможности системы и инновационные технические решения, такие как универсальные отводные блоки с измерительными и коммутационными устройствами и возможностью обмена данными – это только часть многочисленных преимуществ. Система соответствует требованиям самых высоких международных норм и стандартов безопасности. Широкий выбор проверенных секций шинопроводов и отводных блоков, соответствующих частям 1 и 6 международных стандартов серии IEC 61439, позволяет обеспечить высокий уровень безопасности персонала и оборудования, а также повышенную эксплуатационную готовность. Более того, система отвечает требованиям противопожарной защиты классов EI90 и EI120 в соответствии с европейскими строительными нормами EN 1366, часть 3.

Эффективность и гибкость при проектировании и эксплуатации

Система шинопроводов LI позволяет Вам построить экономически эффективную инфраструктуру. Благодаря компактной сэндвичной конструкции систему легко интегрировать в помещения с ограниченным пространством. Широкий спектр конфигураций проводников и модульных отводных блоков, оснащенных автоматическими выключателями и разъединителями с предохранителями или с различными соединительными блоками, обеспечивает простоту и гибкость процессов проектирования и настройки системы электропитания в любое время.

 

Кроме того, отводные блоки до 1250 А, которые можно подключать без необходимости отключения основного питания, позволяют выполнять простые изменения или корректировки во время работы*. Это может оказаться полезным, например, когда на действующих производственных линиях требуются новые отводные устройства для машин или рабочих станций.

 

*в соответствии с требованиями стандарта EN 50110-1 (VDE 0105-1); пожалуйста, всегда соблюдайте национальные правила/стандарты

 

Обозначения:

01 Блок подключения к трансформатору, блок подачи питания
02 Противопожарный барьер
03 Адаптер для подключения в щит SIVACON S8
04 Прямая секция
05 Угловой элемент
06 Ответвительная коробка
07 Дополнительные аксессуары для монтажа

Технические характеристики
 
Номинальное напряжение изоляции Ui
1000 В AC
Номинальное рабочее напряжение Ue
1000 В AC
Степень защиты
IP55, IP66*
Номинальный ток In, A
от 800 A до 6300
Номинальная электродинамическая стойкость  Ipk
До 330 кА
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Icw (1 сек)
До 150 кА
Количество проводников
От 4 до 6 проводников (включая 200% сечение N-проводника как «чистая земля»)
Пожарная нагрузка
Макс. 15,54 кВтч/м
Пожарная нагрузка (на точку ответвления)
0,98 кВтч
Точки подключения отводных коробок

До 3 точек на каждые 3 м длины (с каждой стороны) для больших токов и через каждые 0,5м для малых токов

Ответвительная коробка/соединительная коробка
До 1250 А
Передача данных
powerline, кабель
Система соединений
Соединение "крюк и болт" со срывной головкой
Материал проводника
Алюминий или медь
Материал корпуса
Окрашенная листовая сталь
 
*) IP66 при использовании без отводных блоков

Система SIVACON 8PS -LI. Обзор основных преимуществ

  • Высокая степень защиты IP55 и IP66 для передачи энергии
  • Противопожарный барьер испытан в соответствии с требованиями европейского стандарта EN 1366-3
  • Огнестойкость 180 минут в соответствии со стандартом IEC 60331
  • Создание эффективной и экономичной инфраструктуры благодаря компактности и сэндвичной конструкции
  • Надежная система соединений с использованием соединений "крюк и болт"
  • Экономичная передача данных с использованием технологии Powerline

 

Брошюра: Инновационное решение для безопасного и эффективного энергоснабжения: системы шинопроводов SIVACON 8PS – LI (англ. яз.)

Скачать

Использование системы SIVACON 8PS-LI: универсальное решение для различных областей применения

 

Применение шинопровода типа LI идеально подходит для объектов, где требуется надёжная и эффективная передача больших токов на большие расстояния – на промышленных производственных линиях, в многоэтажных зданиях, центрах обработки данных, аэропортах и больницах.

 

Система шинопроводов SIVACON 8PS – это решение любых задач

Система LI является частью широкой линейки продуктов SIVACON 8PS. Шинопроводы – инновационная альтернатива кабелям для различных областей применения, как для объектов инфраструктуры, так и для промышленности.

Брошюра: Система шинопроводов SIVACON 8PS-LI – безопасное и эффективное энергоснабжение (англ. язык)

Скачать

Материалы для скачивания, поддержка, сервис

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь Вы найдете необходимую документацию и полезные ссылки для Ваших систем шинопроводов SIVACON 8PS.

Поддержка

Свяжитесь с нашим техническим специалистом

Техническая документация

Здесь Вы найдете детальную техническую информацию по низковольтным распределительным щитам SIVACON S8

Тренинговый центр SITRAIN в Украине

Тренинговый центр является частью глобальной программы SITRAIN концерна Сименс АГ и единственным в Украине авторизованным центром по проведению тренингов по учебным программам Сименс АГ.

Ознакомьтесь с шинопроводами линейки SIVACON 8PS он-лайн

С шинопроводами линейки SIVACON 8PS Вы всегда сможете отвечать современным требованиям

Руководство по электроэнергетике

Руководство по электроэнергетике – это руководство для всех специалистов, кто вовлечен в процесс производства, передачи и распределения электроэнергии, начиная с этапа подготовки концепта и до момента запуска оборудования в эксплуатацию. (см. описание распределительных шинопроводов SIVACON 8PS в разделе 3.3.8)