Система SIVACON 8PS-LR

Система SIVACON 8PS-LR

Диапазон токов от 400 А до

400 A
  • - Инновационная альтернатива кабельным линиям

  • - Шинопровод с высокой степенью защиты для эксплуатации в суровых условиях окружающей среды

  • - Для применения на улице, в тоннелях метрополитена и прокладке в зданиях

У Вас есть вопросы? Наши эксперты готовы предоставить исчерпывающие ответы.

Контакты

Шинопровод вместо кабельных линий

Система SIVACON 8PS-LR для наружной эксплуатации

Система шинопровода LR обеспечивает надежную передачу энергии в неблагоприятных условиях окружающей среды. Благодаря корпусу из литой эпоксидной смолы, спроектированному с высокой степенью защиты IP68 и высоким показателям стойкости при коротком замыкании, система идеально подходит для наружной эксплуатации, например, для передачи энергии в нефтехимической промышленности, наружных сетях, а также и для электроснабжения в туннелях линий метрополитена.

Прочность конструкции, универсальность и надёжность системы

Влажность, агрессивная среда или солевая атмосфера – все эти факторы окружающей среды не могут повредить надежную систему LR. Благодаря литому корпусу из эпоксидной смолы система очень устойчива к погодным условиям и химическим веществам, а также имеет высокую механическую стабильность. Предел огнестойкости системы составляет 180 минут в соответствии со стандартом IEC 60331, что еще больше увеличивает уровень безопасности.

Оптимальная стабильность для высоких токов

Одной из основных особенностей системы LR является ее универсальность. При использовании в диапазоне тока от 400 до 6300 А система по необходимости может быть установлена в горизонтальном положении, на ребро, вертикально или горизонтально. Систему можно оптимально адаптировать к заданным индивидуальным условиям с помощью углов, соединителей и тройников, что значительно экономит необходимое свободное пространство для установки. Клеммные блоки с болтовым креплением обеспечивают простоту и лёгкость монтажа. Система LR является последовательно интегрированной сквозной и через адаптеры может быть легко подключена к системам LI и LD для применения внутри помещений.

Обозначения:

01 Прямая секция
02 Блок подачи питания
03 Угловой элемент
04 Отводной блок
05 Дополнительные аксессуары
06 Переходник на шинопровод LI
07 Компенсатор расширения
08 Литой соединительный элемент

Технические характеристики
 
Номинальное напряжение изоляции Ui
1000 В AC
Номинальное рабочее напряжение Ue
1000 В AC
Степень защиты
IP68
Номинальный ток InA
От 400 A до 6300 A
Номинальная электродинамическая стойкость Ipk
До 275 кА
Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания Icw (1 сек)
До 125 кА
Количество проводников
3 и PEN или 3, N и PE
Пожарная нагрузка
Макс. 87 кВтч/м
Точка соединения
Каждый метр при размещении на одной стороне
Отводная коробка
По запросу
Система соединений
Одноболтовый клеммный блок
Материал проводника
Алюминий или медь
Материал корпуса
Эпоксидная смола

Система SIVACON 8PS-LR. Обзор Ваших основных преимуществ

  • Подходит для наружного применения благодаря высокой степени защиты IP68
  • Высокая стойкость к химическим веществам и высокая механическая прочность благодаря корпусу из эпоксидной смолы
  • Высокая гибкость и согласованность благодаря возможности подключения к системам LI и LD
  • Предел огнестойкости составляет 180 минут в соответствии со стандартом IEC 60331
  • Гибкая передача электроэнергии при минимальных требованиях к занимаемому пространству благодаря различным типам соединительных узлов
  • Возможный противопожарный барьер испытан в соответствии с требованиями IEC 61439-6
  • Предел огнестойкости составляет 60, 90 и 120 минут в соответствии с классом огнестойкости по ISO 834-1 согласно стандарту IEC 61439-6

Использование системы SIVACON 8PS-LR – универсальное решение для различных областей применения

Система LR идеально подходит для эксплуатации в экстремальных условиях окружающей среды. Независимо от того, установлена ли система в нефтехимической промышленности, туннеле метро или для наружной установки: Вы можете быть уверены в надежной передаче энергии.

Система шинопроводов SIVACON 8PS – это решение любых задач

Система LR является частью широкой линейки продуктов SIVACON 8PS. Шинопроводы – инновационная альтернатива кабелям для широкого спектра областей применений, как для объектов инфраструктуры, так и для промышленности.

Брошюра: Система шинопроводов SIVACON 8PS-LI – безопасное и эффективное энергоснабжение (англ. язык)

Скачать

Материалы для скачивания, поддержка, сервис

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь Вы найдете необходимую документацию и полезные ссылки для Ваших систем шинопроводов SIVACON 8PS.

Техническая документация

Здесь Вы найдете детальную техническую информацию по низковольтным распределительным щитам SIVACON S8

База изображений и фото

Здест Вы найдёте фотографии, графики и изображения продуктов

Тренинговый центр SITRAIN в Украине

Тренинговый центр является частью глобальной программы SITRAIN концерна Сименс АГ и единственным в Украине авторизованным центром по проведению тренингов по учебным программам Сименс АГ.

Руководство по электроэнергетике

Руководство по электроэнергетике – это руководство для всех специалистов, кто вовлечен в процесс производства, передачи и распределения электроэнергии, начиная с этапа подготовки концепта и до момента запуска оборудования в эксплуатацию. (см. описание распределительных шинопроводов SIVACON 8PS в разделе 3.3.8)