Вакуумные контакторы

Безопасная коммутация токов в распределительных сетях среднего напряжения
0
циклов
-
Обеспечивают надежную защиту Ваших систем
Портфолио
Вакуумные контакторы 3ТМ – идеальны для применения в условиях частых коммутаций
Компактные, простые в управлении вакуумные контакторы 3TM подходят для использования в распределительных сетях среднего напряжения, рассчитаны на номинальные напряжения от 7,2 до 15кВ и номинальные токи до 450А. Они гарантируют безопасную коммутацию номинальных токов и токов перегрузки в категориях АC-1 и АС-4 – даже при просадке напряжения. Для конвейерных систем, лифтов, насосных станций, трансформаторов, компенсаторов реактивной мощности, электрических печей, распределительных сетей, центров сбора данных, ветровых электростанций, солнечных установок и т.д. – вакуумные контакторы обеспечат надежную защиту Ваших систем.Вакуумные контакторы - Ваши преимущества.
- Высокая ударопрочность
- Предназначен для работы при температуре окружающей среды от -40°С до +70°С
- Предназначен для установки до 5000 м над уровнем моря
- Возможность изменения межполюсного расстояния
- 1-полюсное, 2- полюсное и 3- полюсное исполнение
- Простота замены и модернизации компонентов
- Сертифицированы согласно стандарту IEC 62271-106 (ДСТУ EN 62271-106)
- Сертифицированы согласно стандарту UL 347
- Сертифицированы согласно стандарту GOST P 52565-2006
- Сертифицированы согласно стандарту CSA C22.2 253-09
- Сертифицированы согласно стандарту GB/T14808
- Сертифицированы согласно стандарту DNVGL-CG-0339