Вакуумные силовые выключатели для специальных применений

Вакуумные выключатели обеспечивают безопасное и надежное энергораспределение в сетях среднего напряжения и отличаются длительным сроком эксплуатации. В дополнение к оборудованию со стандартными требованиями наше портфолио продуктов также включает выключатели для специальных применений, которые соответствуют специфическим стандартам, например, для защиты генераторов или для применения на железной дороге.
Применение в тяжёлых условиях
Во всём мире требования к энергообеспечению, наряду с техническими требованиями, продолжают расти. Наши вакуумные выключатели для распределения среднего напряжения рассчитаны на то, чтобы надёжно выдерживать повышенные нагрузки, не требуют технического обслуживания на протяжении всего жизненного цикла. Это оборудование предназначено для генерации в энергоснабжающих и промышленных предприятиях, где требуется повышенный коммутационный ресурс выключателя.Вакуумные генераторные выключатели
Наши генераторные выключатели могут использоваться на всех видах электростанций. Они прошли испытания на соответствие стандарту IEEE C37.013 (ДСТУ IEC/IEEE 62271-37-013) и подходят для номинальной мощности генератора до 450 МВА. Выключатели также прошли испытания на соответствие стандарту IEC 62271-100 для классов напряжения C2, E2, M2 и S1 и, при необходимости, могут быть испытаны для специальных приложений или на соответствие локальным стандартам. Коммутационный ресурс выключателей без технического обслуживания составляет до 30 000 рабочих циклов.
При выборе подходящего выключателя должны учитываться следующие критерии: номинальное напряжение, номинальный ток, параметры сети и генератора и особенности конструкции. Мы предлагаем как ряд серийных генераторных выключателей, так и изготавливаем выключатели под Ваши индивидуальные потребности.
Вакуумные силовые выключатели 3АК7
Вакуумные силовые выключатели серии 3AK7 доступны на напряжения от 7,2 до 17,5 кВ. Устройства очень компактны, с межфазными расстояниями всего 210 или 280 мм, идеально подходят для применения в распределительных устройствах среднего напряжения благодаря их высокой механической прочности и компактности. Версии для распределительных сетей и в генераторном исполнении доступны в таких же габаритах и могут применяться в соответствии с мировым стандартом IEEE на токи отключения до 50кА, а также для стандартного применения.
Вакуумные силовые выключатели 3АН3
Высокоэффективные вакуумные выключатели 3AH3 были первыми 63- и 72-kA вакуумными выключателями на рынке, прошедшие испытания на соответствие стандарту IEEE C37.013 на номинальные токи до 12 000 А и токи короткого замыкания до 100 кА. В дополнение к стандартному исполнению мы также предлагаем варианты с пофазным разделением с отдельными коммутационными блоками. Низкое сопротивление главных цепей позволяет использовать вакуумный выключатель 3AH3 с рабочими токами до 6300 А без принудительного охлаждения или до 8 000 А с принудительным охлаждением. Эти модульные вакуумные выключатели также могут устанавливаться горизонтально с применением специальных охладительных элементов и подходят для модернизации существующих систем.
Вакуумные силовые выключатели с высоким коммутационным ресурсом
В некоторых областях, в частности в промышленности, требуются выключатели с высоким коммутационным ресурсом при номинальных токах. Например, для коммутации дуговых печей требуется более 100 последовательных коммутационных циклов в день. Для этого необходимы прочные мощные вакуумные выключатели, которые могут справиться с такими сложными задачами - как например, вакуумные выключатели типа 3AH4.
Вакуумный силовой выключатель 3АН4
Компактные вакуумные силовые выключатели типа 3AH4 рассчитаны на 120 000 коммутационных циклов при номинальном напряжение до 40,5 кВ. Устройства требуют минимального технического обслуживания - смазывание приводов после 10 000 робочих циклов и замена вакуумных камер после 30 000 циклов. Вакуумные силовые выключатели надёжно работают в течении всего срока службы, несмотря на тяжёлые условия эксплуатации. Благодаря большому количеству дополнительных опций как, например, дистанционный доступ, вакуумные выключатели просты в эксплуатации.
Вакуумные силовые выключатели для применения на железной дороге
Для электроснабжения железнодорожных дорог требуются выключатели в специальном исполнении, которые обеспечат повышенную эксплуатационную безопасность при большом количестве коммутационных циклов. Кроме того, система тягового электроснабжения железных дорог задает жесткие требования по диэлектрической прочности.
Вакуумный силовой выключатель 3АН47
Вакуумные автоматические выключатели 3AH7 соответствуют стандарту EN 50152-1 и поэтому идеально подходят для применения на железной дороге в сетях с частотой 16,7; 25; 50 или 60 Гц. В зависимости от исполнения они могут использоваться в качестве главных вакуумных выключателей на локомотивах или для стационарного питания тягового электроснабжения. В зависимости от версии вакуумные выключатели 3AH47 могут выполнять до 60 000 коммутационных циклов.