eBoP – решения для солнечных станций

eBoP – решения для солнечных станций
Интеллектуальная интеграция солнечной энергии в сеть. Использование возобновляемых источников энергии растет огромными темпами, что влечёт за собой новые вызовы для электрических сетей, как, например, надежная и стабильная подача электроэнергии в любое время, несмотря на колебания уровня децентрализованной генерируемой энергии, подаваемой в сеть. Преодолеть данные вызовы можно благодаря внедрению интеллектуальных решений в области распределения и хранения энергии, таким как eBoP от Siemens. Данное решение включает в себя все необходимое электротехническое оборудование для солнечных станций, даже микрогрид, а также комплексные решения для планирования и проектирования, вплоть до ввода в эксплуатацию и обслуживания.

Слияние компаний Siemens и KACO new energy GmbH (один из ведущих производителей силовой электроники в мире)
Главной целью слияния компаний Siemens и KACO является кардинальное изменение энергетических систем. Инновационные карбидокремниевые (SiC) инверторы от KACO new energy будут способствовать дальнейшему техническому прогрессу в трех областях: солнечные системы, системы хранения электроэнергии и электромобили.
Интеллектуальные решения от одного поставщика
Решения для солнечных станций eBoP – это ответ на вызовы будущего: широкое портфолио проверенных компонентов, современные системы и квалифицированный сервис. Комплексные решения для распределения энергии – от шкафа сбора мощности до подключения к сети среднего или высокого напряжения. Мы предлагаем полную согласованность компонентов и комплексные решения от одного поставщика.PV skid: инновационный центральный элемент решения для солнечных станций eBoP.
PV skid – это удобное решение “plug-and-play” с максимальной удельной мощностью для крупных солнечных систем. Уникальность данного решения состоит в объединении трёх высокопроизводительных компонентов из портфолио Siemens: инвертор, трансформатор и распределительное устройство, которые идеально работают вместе. PV skid – это эффективное решение для распределения электроэнергии будущего, позволяющее значительно экономить Ваше время и деньги.
Центр мониторинга и управления: обеспечение контроля и централизованного управления
Надежный мониторинг, непрерывный анализ и последовательная сквозная связь – все контролируется централизованно: система SCADA предлагает широкий спектр функций и преимуществ:
- Уникальное и простое централизованное решение для взаимодействия со всеми вовлечёнными сторонами
- Производительность в режиме реального времени
- Высокая точность данных, в том числе и данных, полученных в режиме реального времени
- Сравнение эффективности работы нескольких объектов
- Настраиваемый HMI
- Прогноз производства
- Кибербезопасность
- Интерфейс с контроллером электростанции
- Автоматическое распознавание ошибок
- Автоматическая система контроля неполадок
- Экспорт данных и отчетность