SIHARBOR: береговая система подачи электроэнергии судам

Питание для устойчивого энергоснабжения в портах
С помощью береговой системы подачи электроэнергии SIHARBOR пришвартованные суда могут получать необходимую энергию с берега и отключать свои генераторы, соблюдая строгие экологические нормы, принятые для портов по всему миру, наиболее эффективным способом. SIHARBOR обеспечивает быстрое, простое и гибкое соединение с судном через систему управления кабелем.
Первый береговой источник питания для круизных лайнеров в Европе
По заказу администрации порта Гамбург (HPA) компания Siemens построила "под ключ" береговой источник питания на круизном терминале Гамбург Альтона. Первая береговая система электропитания этого типа в Европе имеет мощность 12 МВА и работает с запатентованным мобильным роботом-манипулятором, разработанным специально для приливов и отливов. Преобразователь частоты с управляющим программным обеспечением является основой системы, регулирующий частоту локальной распределительной сети в соответствии с электрической системой судна. Система имеет специально разработанную концепцию прокладки кабелей для круизных судов, которая обеспечивает быстрое, простое и гибкое соединение между берегом и судном: посмотрите видео о том, как это работает
Быстрое, простое и гибкое соединение:
SIHARBOR обеспечивает быстрое, простое и гибкое соединение с судном с помощью системы управления кабелями. Система отвечает различным требованиям к питанию операторов портов, судовладельцев и энергоснабжающих компаний. Система может быть установлена и адаптирована к условиям и потребностям любого порта, а также обслуживать все типы судов, таких как круизные лайнеры или контейнеровозы и паромы.
Система подключения к сети:
Система преобразователя SIPLINK, которая адаптирована для сетевых применений, может соединять две или более сети переменного тока среднего напряжения с различными напряжениями, фазовыми углами и частотами. Кроме того, SIHARBOR включает в себя преобразователь частоты SINAMICS SM120 CM, а также распределительное устройство среднего напряжения NXPLUS C, специально разработанное для систем берегового подключения.
Распределительное устройство среднего напряжения с воздушной изоляцией типа NXAIR также подходит для установки на судах благодаря своей компактной конструкции, высокой гибкости и надежности. Распределительное устройство NXAIR было успешно установлено на судах различных типов.
Все эти идеально подобранные компоненты обеспечивают эффективное решение для портов и судов.
Концепция комплексного энергоснабжения (TIP) для SIHARBOR
Современные порты сталкиваются с серьезными проблемами:
Они должны адаптироваться к более строгим требованиям к защите окружающей среды, увеличивая при этом затраты на электроснабжение, постоянно повышать уровень защиты и автоматизации энергосистем, решать вопросы, связанные с внедрением цифровых решений и технологий. Концепция комплексного энергоснабжения (TIP) Siemens обеспечивает порты, а также их инфраструктуру надежным и эффективным источником питания. Комплексный подход – от проектирования и ввода в эксплуатацию до обслуживания – помогает портам работать максимально энергоэффективно.
Концепция комплексного энергоснабжения обеспечивает надежное и экологически чистое энергоснабжение портов.
Концепция комплексного энергоснабжения предлагает полный спектр надежных, безопасных и эффективных источников питания, способных удовлетворить будущие потребности портов. Широкий выбор программных решений для электроснабжения и автоматизации предлагает ключевые преимущества для интегрированного цифрового мониторинга и управления. Портфолио оборудования варьируется от низковольтных автоматических выключателей до целых микросетей.