Комплектное распределительное устройство с газовой изоляцией среднего напряжения типа 8DJH Compact — максимальная функциональность в компактном корпусе

Номинальное напряжение до
-
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток до 25 кА
-
Номинальный рабочий ток до 630 А
-
Одинарная система сборных шин
Комплектное распределительное устройство с газовой изоляцией среднего напряжения для вторичных распределительных сетей
Распределительное устройство типа 8DJH Compact заводской готовности прошло все типовые испытания. Оно выполнено в трехфазном исполнении в металлическом корпусе с одинарной системой сборных шин и подходит для внутренней установки. Распределительное устройство типа 8DJH Compact используется в общественных и промышленных энергетических системах на вторичном уровне распределения.8DJH Compact
- До 17,5 кВ; 25 кА; струм збірних шин 630 А, струм фідерів 630 А
- До 24 кВ; 20 кА; струм збірних шин 630 А, струм фідерів 630 А
- Металевий корпус
- Одинарна система збірних шин
- Газова ізоляція
- Заводська готовність, установка пройшла випробування на відповідність стандарту IEC 62 271-200
- Типові випробування на відповідність стандартам IEC 62 271-100, -200
Переваги замовника
- Безпека експлуатації та надійність
- Установка не потребує технічного обслуговування
- Безпека персоналу
- Незалежність від навколишнього середовища
- Компактна конструкція
- Мінімальний вплив на навколишнє середовище
- Економічний, екологічний