Мощное генераторное распределительное устройство - энергоснабжение будущего

Диапазон мощности от 10 МВт до
-
Технология вакуумной коммутации с более чем 40-летним опытом
-
Решения для новых электростанций и проектов по модернизации
Комплексное портфолио для всех типов электростанций
Независимо от того, планируете ли Вы проект по модернизации или строительству новой электростанции - Вам нужен надёжный партнёр. Уже более 25 лет Siemens предлагает генераторные распределительные устройства с вакуумной коммутационной технологией в диапазоне мощности от 10 МВт до 400 МВт. Использование проверенных и долговечных компонентов обеспечивает высокий уровень эксплуатационной безопасности и доступность. Ознакомьтесь с лучшими решениями для Ваших потребностей. Для высоких тепловых и механических нагрузок при коммутации для практически всех видов электростанций.HB3: Максимальная безопасность для электростанций до 400 МВт
Генераторное распределительное устройство HB3: максимальная безопасность в диапазоне мощности до 400 МВт. Генераторное распределительное устройство HB3, являясь первым в мире распределительным устройством с вакуумным выключателем, обеспечивает высокую степень безопасности персонала и оборудования. Вакуумные выключатели рассчитаны на ток до 12 500 А при естественном охлаждении и коммутационной способностью до 100 кА. Пофазная изоляция позволяет исключить межфазные короткие замыкания.
Распредустройство также может быть интегрировано в выводы генератора. Устройство имеет гибкий интерфейс подключения, который может быть выполнен с индивидуальным межфазным расстоянием и диаметром шин с пофазной изоляцией (IPB).
Узнайте о преимуществах: не требуют технического обслуживания, минимальные эксплуатационные затраты
- Подходит для наружной установки и установки в помещениях
- Оснащен генераторными выключателями не требующими обслуживания
- Снижение стоимости жизненного цикла до 70%
- Не требуется контроль эрозии контактов или давления
- Заводская сборка оборудования сокращает объём работ на месте эксплуатации
- Специально разработанная и проверенная контактная система для применения в генераторах и для больших токов
Технические характеристики
Загрузить: каталоги
HB1: компактное решение для диапазона мощности до 170 МВт
Генераторное распределительное устройство: для использования на электростанциях с диапазоном мощности до 170 МВт.
Конструкция устройства может адаптироваться под любые Ваши индивидуальные требования в диапазоне мощности до 170 МВт.
Компактное устройство с горизонтальными сборными шинами HB1 имеет широкий спектр применений. Устройство является идеальным решением для промышленных электростанций с газовыми и паровыми турбинами среднего размера, а также для солнечных электростанций.
Подходящее решение для внутренней и наружной установки.
Компактность и полное соответствие Вашим индивидуальным требованиям: узнайте о преимуществах
- Подходит для внутренней и наружной установки
- Широкий спектр применений благодаря концепции универсального подключения с использованием токопроводов, кабелей и сборных шин с литой изоляцией.
- Направление при соединении вверх или вниз
- Стойкость ко внутренней дуге КЗ
- Высокий уровень безопасности персонала и оборудования
- Прошедшее заводские испытания распределительное устройство легко монтировать и вводить в эксплуатацию
- Не требуется техническое обслуживание
Технические характеристики
Загрузить: каталоги
VB1: генераторное распределительное устройство с высокой гибкостью для использования в диапазоне мощности до 140 МВ.
Данное устройство отличается очень компактной конструкцией, которая может адаптироваться под индивидуальные требования и допускает возможность модульного расширения, обеспечивая использование в диапазоне мощности до 140 МВ.
Благодаря компактности конструкции, устройство подходит для установок, работающих с несколькими генераторами или фидерами для собственных нужд или для разъединителей. Ввиду высоких требований к коммутационной способности, ограничений по занимаемой площади, устройство часто используется на гидроэлектростанциях и в проектах по реконструкции энергообъектов.
Компактность и безопасность: ознакомьтесь с преимуществами
- Высокая гибкость, модульное расширение
- Компактность и индивидуальность конструкции
- Возможность внутренней и наружной установки
- Подходит для установок с несколькими генераторами и фидерами для собственных нужд
- Стойкость к внутренней дуге КЗ, непрерывность эксплуатации по категории LSC 2A
- Высокий уровень безопасности персонала и оборудования
- Не требуется техническое обслуживание
Технические характеристики
Загрузить: каталоги
VB1-D - генераторное распределительное устройство с выкатной тележкой для установок номинальной мощностью до 110 МВт
Устройство обеспечивает высокую доступность установки: распределительное устройство VB1-D подходит для диапазона мощности до 110 МВт.
Генераторное распределительное устройство с вертикальной сборной шиной и выкатной конструкцией обеспечивает безопасное и экономичное генерирование электроэнергии. Простота конструкции обеспечивает лёгкость монтажа и технического обслуживания.
В частности, благодаря компактным размерам устройство VB1-D идеально подходит для гидроэлектростанций. Устройство допускает расширение, что позволяет использовать его в установках с несколькими генераторами.
Модульность и экономичность: ознакомьтесь с преимуществами
- Компактное модульное распределительное устройство
- Заводская сборка, устройство прошло испытание в соответствии со стандартом IEC 62271-200
- Металлическая оболочка с воздушной изоляцией
- Максимальная безопасность персонала, в соответствии с требованиями классификации по стойкости к внутренней дуге IAC A FLR до 63 кА
- Категория эксплуатации: LSC 2B
- Класс секционирования (PM) для высокой эксплуатационной готовности
- Выкатная конструкция
Технические характеристики
Загрузить: каталоги
Генераторное распределительное устройство с высокой степенью интеграции: специальная разработка для диапазона мощности до 55 МВт.
Генераторное распределительное устройство HIGS специально разработано для промышленных газовых турбин SGT-600 – SGT-800, а также паровых турбин SST-400-SST-600. Устройство также может быть адаптировано под требования других типов газовых и паровых турбин.
Подключаясь непосредственно к генератору, распределительное устройство комбинирует клеммные коробки для подключения генераторов с функциональными характеристиками генераторного распределительного устройства, оптимизируя тем самым количество интерфейсов и экономя занимаемую площадь.
Дополнительно имеется возможность для реализации вывода нейтрали и фидера для собственных нужд.
Соответствие индивидуальным требованиям и рентабельность: ознакомьтесь с преимуществами
- Заменяет обычную клеммную коробку генератора
- Уменьшает количество интерфейсов и экономит пространство
- Подходит для внутренней и внешней установки
- Имеется возможность для реализации вывода нейтрали
- Возможность встроенного фидера для собственных нужд
Технические характеристики
Загрузить: каталоги
Модернизируйте свою электростанцию с помощью самых современных генераторных выключателей
Когда у генераторного выключателя заканчивается срок амортизации, его необходимо заменить или модернизировать, чтобы избежать высоких затрат на техническое обслуживание, внеплановых простоев или любых рисков для безопасности. Поэтому Siemens предлагает самые современные решения для модернизации, которые не требуют технического обслуживания, работают с проверенным пружинным приводом и разработаны в соответствии с последними стандартами. Генераторные выключатели с вакуумной коммутационной технологией, являясь экологически безопасными и не содержащие токсичные продукты разложения, обеспечивают компаниям максимальную продуктивность. Проверенная технология вакуумного переключения отличается от других коммутационных методов благодаря упрощению процессов эксплуатации: не требуется заправка газом и техническое обслуживание. Просто умные. Просто надежные. Просто вакуумные генераторные выключатели Siemens.
Повышение надёжности: ознакомьтесь с преимуществами
- Простота монтажа, plug & play решение для диапазона мощности до 400 МВт.
- Компактность, уменьшение занимаемой площади
- Экологически безопасные, не содержат токсичных продуктов разложения, сокращение объёмов выбросов CO2
- Сокращение эксплуатационных расходов за счет технологии вакуумного переключения, не требующей технического обслуживания
- Технические специалисты Siemens по всему миру
- Индивидуальные решения
- Высокое качество
GBS Experts Talks - исключительный опыт работы с клиентами
Ключевые клиенты, в том числе представители различных энергогенерирующих отраслей, коммунальных служб, проектировщики (EPC), консалтинговые и научные партнеры, имели возможность обсудить в Берлине преимущества технологии вакуумной коммутации и поделиться техническими знаниями с экспертами. Во время двухдневного мероприятия, клиенты узнали больше о расчетах короткого замыкания, о производственных процессах, а также имели возможность принять участие в различных турах по производственным мощностям.Наши решения, соответствующие требованиям клиентов
Мы непрерывно модернизируем свой ассортимент продукции сильноточных и генераторных распределительных устройств в диапазоне мощности до 400 МВт, чтобы постоянно соответствовать индивидуальным потребностям заказчиков и высоким требованиям постоянно развивающегося рынка.Контакты
Свяжитесь с нашей службой поддержки и обслуживания клиентов по передачи и распределения электроэнергии
Вам нужна помощь по конкретному проекту? Вам нужна информация по нашим продуктам или решениям? Вам нужна поддержка по установленному оборудованию? У вас возникли технические вопросы? У вас есть другие вопросы? Вы можете связаться с нами. Мы с нетерпением ждем вашего звонка или онлайн-запроса. Телефон: +380 (68) 538-2464 e-mail: ds.ua@siemens.com