Комплектное распределительное устройство с воздушной элегазовой изоляцией среднего напряжения типа 8DAB 12

Напряжение до
-
Кратковременный ток до 40 kA
-
Нормальный ток до 2750 A
-
Одинарная система сборных шин
8DAB 12 - «голубое» КРУЭ
Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) типа 8DA/B является неотъемлемой частью портфолио оборудования среднего напряжения Siemens. Более 100 000 панелей этого типа распределительных устройств уже установлены во всем мире. Портфолио 8DA/B теперь расширено распределительным устройством 8DAB 12, использующим чистый воздух в качестве изоляции, состоящий исключительно из природных элементов окружающего воздуха. Новое распределительное устройство 8DAB 12 относится к «голубому» портфолио Siemens AG. Каждое КРУЭ из этого портфолио оснащено чистым воздухом и проверенной технологией Siemens, которая обеспечивает все преимущества распределительного устройства с газовой изоляцией.Особенности КРУЭ 8DAB 12
Описание 8DAB 12
- До 12 кВ, 40 кА, сборная шина, фидер 2750 А,
- Панель выключателя, панель секционного выключателя и разделителя, панель трансформаторов напряжения и панель кабельного присоединения.
- Одинарная система сборных шин
- Пофазно изолированный металлический корпус
- С газовой изоляцией
- Герметичный корпус
- Устройство прошло типовые испытания на соответствие стандартам IEC 62 271-100 и IEC 62271-200
- Чистый воздух
- Не содержит F-газы
- Потенциал глобального потепления < 1
- Стабилен
- Не токсичен
- Не воспламеняем
- Использование при любой температуре - Преимущества заказчика
- Независимость от окружающей среды
- Компактная конструкция
- Необслуживаемое устройство
- Безопасность персонала
- Безопасность эксплуатации и надежность
- Экономичность, экологичность
8DAB 12: ознакомьтесь с Вашими преимуществами
«Голубое» КРУЭ превосходят ожидания клиентов Siemens, например, в вопросах доступности коммутационных аппаратов, отсутствия необходимости в техническом обслуживании, безопасности персонала, компактности и экологической независимости. Чистый воздух состоит из естественных элементов окружающего воздуха и поэтому не содержит F-газы с потенциалом глобального потепления <1, является высокостабильным, нетоксичным, невоспламеняющимся и подходящим для применения при любой температуре.