Распределительное устройство среднего напряжения с воздушной изоляцией NXAIR

Воспользуйтесь преимуществами воздушной изоляции – высокие технологии в лучшем исполнении
Технология воздушной изоляции используется по всему миру уже более 100 лет как основа для стабильного и надежного электроснабжения. КРУ NXAIR – результат многолетних разработок и наработок. Серия NXAIR была разработана в 1998 году с учетом индивидуальных требований различных отраслей промышленности и предприятий энергоснабжения. Преимущества: безопасность; увеличивает производительность; экономит деньги; сохраняет окружающую среду; долгий срок безаварийной эксплуатации.
Распределительное устройство с воздушной изоляцией для первичных распределительных систем
NXAIR – это распределительное устройство среднего напряжения до 40,5 кВ в металлическом корпусе для внутренней установки, выполненное в соответствии со стандартом IEC 62271-200 (ДСТУ EN 62271-200). Устройство соответствует категории эксплуатационной готовности LSC 2B и классу секционирования РМ NXAIR – распределительное устройство с классификацией по стойкости ко внутренней дуге IAC A FLR до 50 кА при продолжительности горения дуги в течении 1 сек.NXAIR до 17,5 кВ, до 40 кА, до 4000 А
Распределительное устройство среднего напряжения NXAIR до 17,5 кВ, до 40 кА предоставляет пользователю платформу для создания надежной системы электроснабжения.
Для предприятий электроснабжения, различных промышленных предприятий или морских платформ – NXAIR обеспечивает максимальную безопасность персонала, высокую эксплуатационную надежность и удобство в работе. Благодаря компактным размерам, минимальному количеству компонентов, требующих техническое обслуживания, а также простым и надежным приводным механизмам, NXAIR – это оптимальное соотношение цены и качества, что подтверждают расчёты стоимости срока службы устройства.
Технические характеристики
NXAIR до 17,5 кВ, 50 кА, до 4000 А
Все более сложные сетевые структуры и увеличение мощности короткого замыкания требуют новых решений.
Распределительное устройство среднего напряжения NXAIR до 17,5 кВ для 50 кА является проверенным решением для установки и эксплуатации надежной распределительной сети. Устройство применяется во всем мире в самых разных отраслях промышленности и в отдельных областях производства и распределения электроэнергии.
Распределительное устройство также может применяться как генераторная КРУ до 15 кВ на всех типах электростанций путем установки вакуумных выключателей, проверенных в соответствии со стандартом IEEE C37.013. Благодаря компактной конструкции, низким требованиям к техническому обслуживанию, простоте и надежности технологии NXAIR обеспечивает бесперебойную работу, а также устойчивый рост производительности.
NXAIR – это инвестиции, которые окупаются на протяжении жизненного
цикла.
Технические характеристики
NXAIR M, 24 кВ, до 25 кА
Распределительное устройство среднего напряжения NXAIR M 24 кВ до 25 кА – это разумное решение, соответствующее современным и будущим требованиям.
Благодаря уровню напряжения распределительное устройство NXAIR подходит для предприятий электроснабжения, объектов инфраструктуры и промышленных предприятий.
NXAIR – современное распределительное устройство среднего напряжения, обеспечивающее высокую надежность и рентабельность, а также экологичное и стабильное энергоснабжение.
Благодаря компактной конструкции, низким требованиям к техническому обслуживанию, простой и надежной технологии, NXAIR – это инвестиции, которые окупаются.
Технические характеристики
NXAIR до 24 кВ, до 25 кА, до 2000 A
Безопасность, надежность и доступность – основные характеристики распределительного устройства с воздушной изоляцией Siemens, представленного во всём мире. Мы расширяем портфолио устройств NXAIR C, которые соответствуют категории эксплуатационной готовности LSC 2А.
NXAIR C является идеальным решением для предприятий электроснабжения, объектов инфраструктуры и промышленных предприятий. Благодаря компактным размерам и гибким системам сброса давления устройство позиционируется как экологически чистое решение. Благодаря компактной конструкции, низким требованиям к техническому обслуживанию, простой и надежной технологии, NXAIR – это инвестиции, которые окупаются.
NXAIR S 40,5 кВ, до 31,5 кА
Распределительное устройство среднего напряжения NXAIR S 40,5 кВ, до 31,5 кА – это разумное решение, соответствующее современным и будущим требованиям.
Благодаря уровню напряжения распределительное устройство NXAIR подходит для предприятий электроснабжения, объектов инфраструктуры и промышленных предприятий.
NXAIR – современное распределительное устройство среднего напряжения, обеспечивает высокую надежность и рентабельность, а также экологичность и стабильное энергоснабжение.
Благодаря компактной конструкции, низким требованиям к техническому обслуживанию, простой и надежной технологии, NXAIR – это инвестиции, которые окупаются.