Комплектное распределительное устройство с газовой изоляцией среднего напряжения типа NXPLUS – Технические характеристики

Номинальное напряжение до
-
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток до 31,5 кА
-
Номинальный рабочий ток до 2500 А
-
Одинарная система сборных шин
-
Двойная система сборных шин
Распределительное устройство с газовой изоляцией среднего напряжения NXPLUS для первичных распределительных систем
Стационарное распределительное устройство с силовым вакуумным выключателем NXPLUS для внутренней установки – распределительное устройство заводской готовности, прошедшее все типовые испытания, выполненное в металлическом корпусе с газовой изоляцией, с металлическими перегородками, с одинарной или двойной системой сборных шин.- До 40,5 кВ; 31,5 кА (3 сек.); ток сборных шин 2000 А; ток фидеров 2000 А или 2500 А по запросу
- Металлический корпус
- Одинарная система сборных шин (NXPLUS SBB)
- Газовая изоляция
- Герметичный корпус
- Заводская готовность, устройство прошло испытания на соответствие стандарту IEC 62 271-200
- Типовые испытания на соответствие стандартам IEC 62 271-100, -200
Преимущества для заказчика:
- Безопасность эксплуатации и надежность
- Безопасность персонала
- Независимость от условий окружающей среды
- Компактность конструкции
- Не требует обслуживания
- Экономичность, экологичность
- До 36 кВ; 31,5 кА; 2500 А
- Металлический корпус
- Двойная система сборных шин (NXPLUS DBB)
- Газовая изоляция
- Герметичный корпус
- Заводская готовность, устройство прошло типовые испытания на соответствие требованиям стандарта IEC 62 271-200
- Типовые испытания согласно IEC 62 271-200
Преимущества для заказчика:
- Безопасность эксплуатации и надежность
- Безопасность персонала
- Независимость от условий окружающей среды
- Компактность конструкции
- Не требует обслуживания
- Экономичность, экологичность