Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией среднего напряжения типа SIMOSEC — связь между технологиями

Номинальное напряжение до
-
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток до 25 кА
-
Номинальный рабочий ток до 1250 А
-
Одинарная система сборных шин
Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией среднего напряжения для вторичных распределительных сетей
Распределительное устройство SIMOSEC заводской готовности прошло все типовые испытания. Это трехфазное закрытое распределительное устройство в металлическом корпусе с одинарной системой сборных шин соответствует требованиям стандартов IEC 6271-200 и GB 3906SIMOSEC
- До 24 кВ; 25 кА; ток сборных шин 1250 А, ток фидеров 1250 А
- Металлический корпус
- Одинарная система сборных шин
- Технология воздушной изоляции в сочетании с функциями коммутации в газовой изоляции
- Заводская готовность, устройства прошли испытания на соответствие требованиям IEC 62271-200
- Типовые испытания согласно стандартам IEC 62271-100, -200
Преимущества для заказчика:
- Безопасность эксплуатации и надежность
- Безопасность персонала
- Компактная конструкция
- Экономичность, экологичность