SINACON - центральный инвертор для солнечных станций

Модульная конструкция для диапазона мощности до
-
Высокая энергоэффективность
-
Напряжение постоянного тока (макс.) 1000 или 1500 В
-
Предназначен для эксплуатации в экстремальных погодных условиях благодаря инновационной системе охлаждения
Преобразователь SINACON PV вместе с трансформатором и распределительным устройством (RMU) является частью инверторной электрической станции среднего напряжения. Все компоненты установлены в корпусе для наружной установки. Солнечный инвертор PV преобразовывает постоянный ток (DC) фотоэлектрической солнечной панели в переменный ток (AC) нужной частоты, который может подаваться в сеть или использоваться локально. Инвертор оснащен модулями с 3-уровневыми биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT) для входных напряжений до 1500 В постоянного тока. Интегрированное распределение постоянного и переменного тока обеспечивают экономичность инвертора. Стандартизированные интерфейсы обеспечивают лёгкий ввод устройства в эксплуатацию, сокращая время на техническое обслуживание.
Подходящее решение для всех сфер применения - надежное, не требующее технического обслуживания, подходящее для любых климатических условий
- Разработан для применения в экстремальных погодных условиях
- Степень защиты IP 65, без ограничения уровня влажности
- Жидкостное охлаждение (- 40 °C ... + 60 °C)
- Снижение допустимой мощности выше 40°C
- Высокие стандарты качества
1) Вес относится к полной системе без дополнительных опций.
Контакты
Свяжитесь с нашей службой поддержки и обслуживания клиентов в вопросах передачи и распределения электроэнергии
Свяжитесь с нашей службой поддержки и обслуживания клиентов в вопросах передачи и распределения электроэнергии Вам нужна помощь по конкретному проекту? Вам нужна информация по нашим продуктам или решениям? Вам нужна поддержка по установленному оборудованию? У вас возникли технические вопросы? У вас есть другие вопросы? Мы с нетерпением ждем вашего звонка или онлайн-запроса. Тел.: +380 (68) 538-2464