SIQuench: дуговая защита, превышающая требования стандартов

SIQuench

Возникновение дуги практически невозможно в хорошо спроектированном, правильно установленном распределительном устройстве, которое эксплуатируется надлежащим образом и прошло необходимые испытания. Основными причинами возникновения дугового пробоя являются ошибки технического персонала либо негативное воздействие окружающей среды. Риск возникновения угрозы безопасности производственного процесса является лишь одним из аспектов дуговых пробоев. Повреждение оборудования, которое влечёт за собой нарушение электроснабжения и сбои в технологическом процессе, может привести к значительным затратам (порядка нескольких миллионов евро за один инцидент). А в случае производственных травм общие затраты значительно возрастают из-за медицинских и юридических расходов. Катастрофические последствия дугового пробоя можно значительно снизить путем сокращения его продолжительности.

Решение

SIQuench – это решение, разработанное компанией Siemens специально для гашения внутренней дуги за время меньше одного периода. Система значительно снижает давление и позволяет избежать негативного воздействия окружающей среды на оборудования (как, например, высокая температура, токсичные и загрязняющие вещества). В случае возникновения внутренней дуги система помогает свести к минимуму продолжительность простоев в процессе производства, что приводит к значительному снижению экономических потерь.

Как это работает?

Система работает в сочетании с реле защиты для быстрого и надежного обнаружения воспламенения внутренней дуги с помощью постоянного контроля света и повышения тока – стандартные характеристики, по которым можно обнаружить возникновения дуги.

 

При обнаружении внутренней дуги реле защиты одновременно отправляет сигнал отключения на главный выключатель и сигнал срабатывания на контроллер SIQuench.

 

Расширенные функции подавления дуговых эффектов, предоставляемые SIQuench, достигаются путем сознательного и быстрого замыкания пути основного тока распределительного устройства в землю через специальное первичное коммутирующие пофазное устройство – создание пути тока с более низким сопротивлением для тока КЗ – и преобразование открытой дуги в контролируемое трехфазное металлическое короткое замыкание. Непрерывный самоконтроль максимизирует надежность системы.

Состояние кабельного отсека NXAIR 12 кВ после испытания на внутреннюю дугу с током 80 кА (пиковое значение)/31,5 кА (r.m.s.), с возникновением дуги внутри кабельного отсека

Обзор Ваших основных преимуществ

Что Вы получаете с системой SIQuench:

Система работает в сочетании с реле защиты для быстрого и надежного обнаружения воспламенения внутренней дуги с помощью постоянного контроля света и повышения тока – стандартные характеристики, по которым можно обнаружить возникновения дуги.

Непрерывный самоконтроль максимизирует надежность системы.

Максимальная производительность

Система способна погасить дугу менее чем за 5 мс* – задолго до достижения пикового давления и до нанесения значительного ущерба системе. SIQuench можно использовать повторно до:

 

• 5 циклов коммутации при полном токе КЗ (с пиковым выдерживаемым током)

• 30 циклов коммутации без нагрузки для проведения испытаний/ввода в эксплуатацию

 

* От возникновения дуги до срабатывания гасящего устройства

При обнаружении внутренней дуги реле защиты одновременно отправляет сигнал отключения на главный выключатель и сигнал запуска на контроллер SIQuench.

 

Расширенные функции подавления дуговых эффектов, предоставляемые SIQuench, достигаются путем сознательного и быстрого замыкания пути основного тока распределительного устройства в землю через специальное первичное коммутирующие пофазное устройство – создание пути тока с более низким сопротивлением для тока КЗ – и преобразование открытой дуги в контролируемое трехфазное металлическое короткое замыкание. Окончательное устранение мертвого короткого замыкания, обеспечиваемого SIQuench, выполняется путем размыкания главного выключателя.

Доступность

Повреждение распределительного устройства сводится к минимуму, что обеспечивает значительное сокращение затрат на ремонтное обслуживание и полностью устраняет необходимость очистки как самого распределительного устройства, так и окружающего пространства.

 

После возникновения дуги распределительное устройство пригодно к дальнейшей эксплуатации после минимального технического обслуживания, что обеспечивает высокую доступность системы и технологического процесса.

Система не нуждается в замене после возникновения дуги.

SIQuench не нуждается в техническом обслуживании в течение 20 лет и в дальнейшем может эксплуатироваться ещё в течение 30 лет с проведением технического обслуживания.

Монтаж

SIQuench доступен в качестве комплексного решения, интегрированного в типовое распределительное устройство среднего напряжения типа NXAIR, прошедшее испытания, с классом ко внутренней дуги, рассчитанное на напряжение до 17,5 кВ, 50 кА, 4000 А.

 

Доступны две версии монтажа:

  1. В шинном отсеке NXAIR, стационарная установка
  2. В отсеке выключателя NXAIR, выкатная

Контакты

Свяжитесь с нашими техническими специалистами, чтобы узнать детальную информацию о нашем портфолио продуктов и решений. Тел.: +380 (68) 538-2464

contact Siemens