Системы для наружной установки среднего напряжения
Максимальная надежность и доступность воздушных линий электропередач и подстанций среднего напряжения до 52 кВ
Коммутационные устройства для наружной установки являются важными компонентами распределительной сети среднего напряжения. Комплексный пакет наружных вакуумных коммутационных аппаратов Siemens разработан специально для широкого спектра применений и климатических условий. Таким образом, надежность, доказанная многочисленными испытаниями, а также длительный срок эксплуатации и механическая прочность минимизируют затраты на обслуживание сетей среднего напряжения. Наружные коммутационные устройства обеспечивают максимальные преимущества для всех сфер применения - от оптимизации менее развитых сетей до использования в будущих интеллектуальных сетях.
Распределительные сети в переходный период
Распределительные сети становятся все более сложными. Именно поэтому Siemens фокусируется на том, чтобы помочь клиентам повысить надежность и эффективность своих распределительных сетей. Это позволяет им сделать шаг вперёд для достижения поставленных задач, от диспетчерского центра до потребителя. Коммутационные устройства для наружной установки от Siemens работают особенно надежно и безопасно. Siemens постоянно совершенствует данную технологию для обеспечения высокой надежности и доступности в любых климатических условиях.Узнайте больше о нашем портфолио распределительных систем для наружной установки
Успешно реализованные проекты по системам для наружной установки среднего напряжения
Узнать больше
Готовы к будущим интеллектуальным сетям
Коммутационные устройства Siemens для наружной установки среднего напряжения позволяют Вам соответствовать требованиям будущих интеллектуальных сетей. Воспользуйтесь преимуществами проверенных и сертифицированных систем и гибких решений «от одного поставщика». Мы будем рады оказать Вам поддержку во всех аспектах - от диспетчерского центра до потребителя. Центр исследований и разработок выключателей в Берлине (Германия) и Центры компетенции Siemens во всем мире входят в глобальную сеть исследований и разработок (R&D network), подтверждая, что Siemens уделяет особое внимание надежности своих продуктов. В данных центрах проводится разработка и испытание выключателей и вакуумных камер, в то время как типовые испытания на короткое замыкание проводятся в независимых испытательных лабораториях.