Fusesaver – самый быстрый в мире вакуумный выключатель для наружной установки

Интеллектуальный компактный вакуумный выключатель для наружной установки – наиболее экономичное решение для ответвлений распределительной сети.
Надежность распределительных сетей, а также низкие эксплуатационные расходы являются основными вызовами для энергетических предприятий в условиях сложной и конкурентной бизнес-среде. Важным шагом для преодоления данных вызовов является сокращение количества и продолжительности перебоев в подаче электроэнергии и уменьшение количества пострадавших клиентов. Fusesaver – это интеллектуальный, компактный и недорогой однофазный выключатель, который минимизирует потери клиента. Благодаря встроенному микропроцессорному управлению и беспроводному подключению, Fusesaver имеет функцию настройки защиты, функцию многофазной работы, встроенную функцию фиксирования истории событий и может быть интегрирован в систему SCADA для дистанционного управления.

Минимизация рисков возникновения лесных пожаров с помощью Fusesaver
В период повышенных рисков возникновения лесных пожаров очень важно устранить любую вероятность сбоев в электрической сети, которые становятся причинами возгораний. Узнайте больше о том, как Fusesaver может помочь Вам минимизировать риски возникновения пожаров в нашей новой брошюре.
Высокая доступность и экономия средств для распределительной сети среднего напряжения
В большинстве сетевых конфигураций фидер защищен выключателем или реклоузером. Линии электропередач обычно защищены предохранителями. Однако предохранитель не в состоянии различать временные и постоянные неисправности. Около 80 процентов неисправностей воздушной сети являются временными. При использовании для защиты сети предохранителей во время аварии до 80% потребителей теряют электроэнергию и требуют, чтобы обслуживающий персонал проверил линию электропередач и заменил плавкий предохранитель.Fusesaver может обнаруживать и локализовать неисправность или изолировать повреждённый участок всего за полсекунды, что занимает меньше времени, чем срабатывание предохранителя. После предустановленного времени, Fusesaver производит автоматическое повторное включение, возобновляя питание. Если неисправность временная – Fusesaver не реагирует на изменения. Если неисправность постоянная – Fusesaver изолирует повреждённый участок. Fusesaver очень лёгкий и весит всего 5,5 кг., и монтируется прямо на воздушных линиях среднего напряжения. Благодаря встроенному микропроцессорному управлению и беспроводному подключению, Fusesaver имеет функцию настройки защиты, функцию многофазной работы, встроенную функцию фиксирования истории событий и может быть интегрирован в систему SCADA для дистанционного управления.
Повышает качество электроэнергии и экономит средства
Технологические преимущества
- Коммутация в течение полупериода – самый быстрый вакуумный выключатель на рынке
- Интеллектуальная сеть с модулем связи
- Высокоинтегрированные и инновационные технологии
- Защита, мониторинг, измерение и управление в одном блоке
- С автономным питанием