Энергия для вашего бизнеса

Надежные генераторы мощностью от 0,3 до 2,235 МВА.

Генераторы Siemens - идеальное решение для быстрого, надёжного и эффективного генерирования энергии на борту судна, на нефтяной платформе, на промышленном заводе, крупных газовых или паровых электростанциях или при генерации из возобновляемых источников энергии.   Наша серия генераторов SIGENTICS для промышленного применения охватывает диапазон мощности от 0,3 до более 85 МВА. Серия включает генераторы высокого и низкого напряжения, дизель-генераторы, генераторы для малой гидроэнергетики и генераторы с приводом от турбины. Наши 2-полюсные генераторы серии SGen оптимизированы для производства электроэнергии и промышленного применения и охватывают диапазон мощности более 25 МВА. Кроме того, мы предлагаем ветрогенераторы от 0,25 до 10 МВт.   Ознакомьтесь с нашей широкой линейкой мощных генераторов для производства электроэнергии, промышленных и ветрогенераторов.

Мощные генераторы для производства электроэнергии

от 25 до 2235 МВА

Мощные генераторы для производства электроэнергии

Siemens является надежным партнером для коммунальных предприятий, муниципалитетов и независимых производителей электроэнергии. Наши генераторы являются частью турбин на самых современных и эффективных электростанциях. Мы постоянно совершенствуем наши генераторы и фокусируемся на повышении надежности и эффективности, улучшении работоспособности и оптимальной интеграции оборудования в электростанцию.

Промышленные генераторы мощностью

от 0,3 до 370 МВА

Промышленные генераторы

Мы предлагаем генераторы для промышленного применения мощностью до 370 МВА. Серия SIGENTICS включает 2х-полюсные генераторы мощностью до 25 МВА и многополюсные – до 85 МВА. Cерия SGen-100A/1000A – это оптимальный выбор двухполюсных генераторов свыше 25 МВА.

SIGENTICS – industrial generators | < 85 MVA

Ветрогенераторы мощностью

от 0,25 до 10 МВт

Ветрогенераторы

По всему миру установлено более 40 000 наших ветрогенераторов, обеспечивающих максимальную мощность и высокую доступность системы. Они подходят для всех типов морских и береговых ветряных турбин мощностью до 10 МВт.

Генераторы для нефтегазовой отрасли и судостроения

Генераторы для нефтегазовой отрасли и судостроения

Мы предлагаем генераторы для применения в нефтегазовой отрасли и судостроении, мощностью до 370 МВА. Серия SIGENTICS включает 2х-полюсные генераторы мощностью до 25 МВА и многополюсные – до 85 МВА. Cерия SGen-100A/1000A – это оптимальный выбор двухполюсных генераторов свыше 25 МВА.

SIGENTICS – industrial generators | < 85 MVA

Промышленные генераторы

Промышленные генераторы

Мы предлагаем генераторы для промышленного применения мощностью до 370 МВА. Серия SIGENTICS включает 2х-полюсные генераторы мощностью до 25 МВА и многополюсные – до 85 МВА. Cерия SGen-100A/1000A – это оптимальный выбор двухполюсных генераторов свыше 25 МВА.

SIGENTICS – industrial generators | < 85 MVA

Генераторы для производства электроэнергии

Генераторы для производства электроэнергии

Siemens является надежным партнером для коммунальных предприятий, муниципалитетов и независимых производителей электроэнергии. Наши генераторы являются частью турбин на самых современных и эффективных электростанциях. Мы постоянно совершенствуем наши генераторы и фокусируемся на повышении надежности и эффективности, улучшении работоспособности и оптимальной интеграции оборудования в электростанцию.

Замена генераторов

Замена генераторов

Мы предлагаем решения для замены генераторов мощностью до 370 МВА. Серия SIGENTICS включает 2х-полюсные генераторы мощностью до 25 МВА и многополюсные – до 85 МВА. Cерия SGen-100A/1000A – это оптимальный выбор двухполюсных генераторов свыше 25 МВА.

SIGENTICS – industrial generators | < 85 MVA

Генераторы для применения в синхронных конденсаторах

Генераторы для применения в синхронных конденсаторах

Мы предлагаем генераторы для использования в качестве синхронных конденсаторов с реактивной мощностью до 400 МВФ для стабилизации сети передач с высоким уровнем подачи энергии из возобновляемых источников.

Генераторы для возобновляемой энергии

Генераторы для возобновляемой энергии

Мы предлагаем генераторы для производства электроэнергии из возобновляемых источников, таких как ветер, солнечная энергия, биомасса, геотермальная энергия. Наши ветрогенераторы - лучшее решение для полного использования энергетического потенциала ветра для береговых и морских установок. Наша серия SIGENTICS С включает 2х-полюсные генераторы мощностью до 25 МВА и многополюсные – до 85 МВА. Cерия SGen-100A/1000A – это оптимальный выбор двухполюсных генераторов свыше 25 МВА.

Portfolio overview
Новости и инновации

Инновационные генераторные решения для рынков с высокими требованиями

Мы внедряем инновации и разрабатываем новые технологии, чтобы предлагать Вам  передовые генераторы, задающие новые стандарты эффективности, улучшения работоспособности и оптимальной интеграции

Новые стандарты промышленных генераторов (<85 МВА многополюсных)

Более быстрая реализация проекта и  высокая выработка энергии: новая серия высокопроизводительных синхронных генераторов SIGENTICS M, ускоряет выполнение проекта благодаря упрощенному планированию, простой и быстрой конфигурации, высокой гибкости электрических параметров, модульной структуре и компактному дизайну, а также большому выбору способов охлаждения и коротким срокам доставки. Уникальная эффективность до 98,4% и прочная конструкция с наивысшей степенью надежности обеспечивают максимальную выработку энергии даже в экстремальных условиях.

Подробнее

Современный генератор с воздушным охлаждением под давлением устраняет потребность использования водорода (370-560 МВА)

Наша последняя разработка, серия генераторов SGen-2000P, предлагает инновационное сочетание проверенных технологий в рабочих диапазонах, традиционно занятом генераторами с водородным охлаждением. Статор с водяным охлаждением и система повышения давления воздуха позволяют этой серии генераторов работать в расширенном диапазоне производительности и с максимальной гибкостью изменения нагрузки. Замена водородного охлаждения на охлаждение сжатым воздухом значительно упрощает конструкцию и сокращает эксплуатационные расходы.

Подробнее

Материалы для скачивания и поддержка

Узнайте больше о наших генераторах

За дополнительной информацией обращайтесь в наш центр поддержки клиентов.

 

ДП "Сименс Украина"

ул. Ярославская, 58

04071 Киев

(Стоимость звонков согласно

тарифам Вашего оператора связи)

Реализованные проекты

Реализованные проекты

Генераторы Siemens работают более чем в 60 странах.