Проверенная надёжность

Паровые турбины мощностью от 10 кВт до 1900 МВт

Благодаря более чем столетнему опыту производства паровых турбин, а также непрерывному развитию наших технологий, Siemens является ключевым партнером для Вашего бизнеса. Более 120 000 паровых турбин, установленных по всему миру, подтверждают, что мы - ваш надежный и опытный партнер. Наши паровые турбины используются как для генерации энергии, так и в качестве механических приводов для компрессоров или насосов. Они играют значительную роль во многих установках комбинированного цикла, когенерации, а также промышленности. Паровые турбины Siemens имеют широкий спектр применений:  от электро и теплоэлектростанций, централизованного теплоснабжения и до электростанций работающих на возобновляемых источниках энергии:  на биомассе, энергии отходов, опреснение морской воды и солнечной энергии.

Паровые турбины для электростанций

Паровые турбины для электростанций

Высокоэффективность: оборудование Siemens обеспечивает эффективное и экономичное использование топливных ресурсов в процессе производства энергии,  для удовлетворения постоянно растущего спроса.

Паровые турбины для различных отраслей промышленности

Паровые турбины для промышленности

В связи с необходимостью сокращения расходов, повышением требований к качеству производимой продукции, а также ужесточением экологических стандартов: эксплуатационная эффективность становится ключевым фактором для успешного производства. Энергетическое оборудование  Siemens помогает вам увеличить эффективность  при уменьшении стоимости электроэнергии.

Парогенерация из возобновляемых источников энергии

Парогенерация из возобновляемых источников энергии

Электроэнергия, получаемая из возобновляемых источников, позволяет сохранить природные ресурсы и снизить выбросы углекислого газа (СО2). Рентабельность ее производства также постоянно растет. По всему миру уже установлены сотни паровых турбин Siemens, где для генерации энергии используется пар, получаемый из возобновляемых источников.

Паровые турбины для энергетических компаний мощностью от 90 до 1900 МВт

Надёжные паровые турбины

Siemens предлагает широкое портфолио паровых турбин мощностью от 90 до 1900 МВт. Они применяются на электростанциях, работающих на ископаемом топливе, а также на атомных и комбинированных электростанциях. Более чем 8 000 паровых турбин уже работают по всему миру. Мы предлагаем проверенные на практике технологии, адаптированные к локальным условиям.

Промышленные паровые турбины мощностью от 2 до 250 МВт

Промышленные паровые турбины: гибкость и индивидуальный подход

Являясь лидером на рынке промышленных паровых турбин, мы предлагаем полный спектр надежных и универсальных паровых турбин мощностью от 2 до 250 МВт. Наши промышленные паровые турбины отличаются простотой конструкции, быстротой ввода в эксплуатацию и экономичностью.

Паровые турбины Dresser-Rand мощностью от <10 кВт до 25 МВт

Широкий модельный ряд турбин API

В зависимости от имеющихся требований, мы можем поставить как паровую турбину в качестве привода, так и полный комплект оборудования, включая редукторы, системы смазки и управления.

Паровые турбины Dresser-Rand охватывают диапазон мощности от <10 кВт до 25 МВт

Актуальные новости, июня 6 - июня 5, 2018

Увеличение мощности электростанции Rumaila в Ираке на 700 МВт, благодаря оборудованию Siemens

Поскольку Ирак стремится восстановить свою энергетическую инфраструктуру, Siemens принимает участие в модернизации одной из крупнейших газовых электростанций страны. Компания выиграла контракт на увеличение мощности газовой электростанции Rumaila, мощность которой в настоящее время составляет 1500 МВт,  на 700 мегаватт (МВт). Siemens поставит высокоэффективные паровые турбины SST-5000, гарантируя, что новая установка повысит эффективность электростанции более чем на 50 процентов без употребления дополнительный энергии с  преобразованием объекта в парогазовую установку. Модернизация электростанции с помощью оборудования  Siemens обеспечит около миллиона жителей чистой и эффективной электроэнергией.

Паровые турбины

Сердце каждой электростанции

Паровые турбины Siemens являются важной частью турбомашинного оборудования для многих электростанций по всему миру. Они применяются в качестве привода генератора, либо как механический привод для насосов и компрессоров. Модульная конструкции всех паровых турбин обеспечивает высокую гибкость, эксплуатационную готовность и сокращение сроков выхода на рынок.

Непрерывное технологическое развитие

Усовершенствованные паровые турбины

Благодаря концепции Enhanced Platform компания Siemens объединила все проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя технические характеристики нескольких продуктов. Концепция Enhanced Platform работает по модульному принципу для создания индивидуальных паровых турбин.

Подробнее

Пар со сверхкритическими параметрами

В прошлом все новые технологии, способствующие снижению выбросов углекислого газа (CO2), применялись в основном на ультрасовременных паротурбинных электростанциях максимального класса мощности. Сегодня опыт, полученный в процессе их эксплуатации, следует внедрить и на электростанциях класса 350 МВт.

Подробнее

Материалы для скачивания и поддержка

Библиотека материалов по паровым турбинам

В разделе материалов для скачивания вы найдёте брошюры, описания продуктов и многое другое. Если у вас возникли дополнительные вопросы - свяжитесь с нами
Реализованные проекты

Реализованные проекты

Более 20 000 паровых турбин были установлены по всему миру за последние 100 лет Ознакомьтесь с некоторыми нашими проектами
Новости и пресса

Последние новости

Смотрите также