Trenn- und Erdungsschalter

Bewährte Technologie in mehr als

1
  • Geräten

Wir informieren Sie gerne über unser vielfältiges Portfolio an Trenn- und Erdschaltern.

Fragen Sie unsere Experten

Produktübersicht

Unsere Trenn- und Erdschalter im Überblick

Informieren Sie sich über die Bandbreite unserer Trenn- und Erdungsschalter.

Unser Produktspektrum von Hochspannungs-Trenn- und Erdungsschaltern vereint in einem Spannungsbereich von 36 bis 800kV modernste Technologien mit höchsten Qualitätsstandards. Unsere ausführlichen Test- und Qualitätssicherungssysteme gewährleisten die hohe Verlässlichkeit unserer Produkte.   

Die wichtigsten Eigenschaften:

  • Spannungsbereich von 36kV bis 800kV
  • Stromleitfähigkeit von bis zu 5000A (80kA – 1 sek)
  • Kurzschlussströme sind Maximalwerte und eventuell nur für 1s zulässig – dies muss in speziellen Anwendungen jeweils geprüft werden
  • Strapazierfähige Werkstoffe für den Einsatz unter hoher seismischer Aktivität
  • Geeignet für Innen- und Außenanwendung

Ihre Vorteile:

  • Wartungsfreies Kontaktsystem ohne Federelemente (nach Ruhrtal-Design)
  • Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Unter schwierigsten klimatischen Verhältnissen arbeitsfähig, wie in Küstengebieten oder Gebieten mit großen Temperaturunterschieden, hoher Vereisungswahrscheinlichkeit oder hoher seismischer Aktivität.
  • Ausführliches Testsystem mit  Typ-Tests nach IEC 62271-102
  • Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001
  • Auslieferung von stückgeprüften und voreingestellten Baugruppen
  • Lebenslanger technischer Support und kurzfristig zur Verfügung stehender Service

Unser Antriebssystem 3DV8

Unser Motor-Antrieb besteht aus drei Komponenten: Das galvanische Gehäuse, die Antriebseinheit mit Motor und die elektrische Ausstattung mit Hilfsschalter.

Ihre Vorteile:

  • Einfache Inbetriebnahme und Montage dank pre-adjusted delivery
  • Verkapselter Schneckenantrieb sorgt für einen wartungsfreien Betrieb und Sicherheit
  • Geprüfter Hilfsschalter für höchste Zuverlässigkeit
  • Standard RAL 9006, verfügbar auch in anderen Farben
  • Niedriger Lärmpegel
  • Entwickelt gemäß EN 62771-100
  • Exceeding the IEC and meeting GOST R and GB

Unser Antriebssystem 3DV8

3FL2 für Mittelspannungsnetzen bis 72 kV

  • Hohe Blitzstoß- und Wechselspannungsfestigkeit
  • Langer Kriechweg (>31 mm/kV)
  • Zugfestigkeiten bis zu SML=70 kN

3FL4 für Hochspannungsnetze bis 170 kV

  • Langer Kriechweg (> 31 mm/kV)
  • Hohe Blitzstoß- und Wechselspannungsfestigkeiten
  • Zugfestigkeiten bis zu SML=120 kN
Downloads, Support und Services

Unsere Services für Sie

Hier finden Sie Details zu unseren Siliconisolatoren und können sich über unsere Dienstleistungen informieren.
Customer Name

Reference

Customer Name

Kontakt

Leistung trifft Langlebigkeit

Verbessern Sie die Performance Ihres Übertragungssystems und schützen Sie Ihre Netze. Informieren Sie sich jetzt!