Live-Tank-Leistungsschalter

Wir bieten Ihnen Live-Tank-Leistungsschalter für Anwendungen von 72,5 kV bis 800 kV, bis 80 kA. In Live-Tank-Leistungsschaltern ist die Unterbrechereinheit im Betriebszustand nicht geerdet. Sie steht unter Hochspannung. Siemens-Live-Tank-Leistungsschalter sind mit dreipoligem (FG) oder einpoligem (FI) Antrieb ausgestattet und mit Porzellan- oder Verbundisolatoren verfügbar.

Wir informieren Sie gerne über unsere vielfältigen Live-Tank-Leistungsschalter.

Fragen Sie unseren Experten

Produktübersicht

Unsere Live-Tank-Leistungsschalter im Überblick

Informieren Sie sich über die Eigenschaften, Vorteile und die verschiedenen Modelltypen unserer Live-Tank-Leistungsschalter.

Die wichtigsten Eigenschaften:

  • Für Anwendungen von 72,5 kV bis 800 kV, bis 80 kA
  • Federspeicherantrieb (3AP) oder elektrohydraulischer Antrieb (3AT)
  • Selbstkompressionsprinzip (≤ 245 kV) oder dynamisches Selbstkompressionsprinzip (≥ 245 kV)
  • Einpoliger (FE) oder dreipoliger (FG) Antrieb
  • Temperaturbereich: -55 bis +55 °C
  • Porzellan- oder Verbundisolatoren
  • Erdbebensicher bis 0,3 g oder 0,5 g
  • Leckrate von unter 0,1 % pro Jahr
  • Typgeprüft nach neuesten internationalen Normen

Ihre Vorteile:

  • Einfacher Aufbau und Inbetriebsetzung: nur wenige Baugruppen
  • Inspektion nach 12 und Wartung nach 25 Jahren
  • Garantie für 10.000 Schaltspiele
  • Lebensdauer bis zu 50 Jahre
  • Mehr als 107.000 gelieferte Leistungsschalter weltweit beweisen Best Practice und Langzeiterfahrung
  • Lieferzeit von 2-6 Monaten je nach Ausführung
  • Minimale Transportkosten
  • 24 Stunden Service-Hotline
  • Zeit- und Kostenersparnis durch unser weltweites Fertigungsnetzwerk

Unsere Live-Tank-Produktfamilien

3AP-Leistungsschalterfamilie von 72,5 kV bis 800 kV

Unsere Hochspannungs-Live-Tank-Schalter sind mit dreipoligem Antrieb auf einem gemeinsamen Basisträger (FG), mit einpoligem Antrieb ebenso auf einem gemeinsamen Basisträger (FE) oder mit einpoligem Antrieb auf separaten Basisträgern (FI) ausgestattet.

3AP1-Leistungsschalter bis 300 kV sind mit einer Unterbrechereinheit je Pol ausgerüstet und 3AP2-Leistungsschalter bis 550 kV enthalten zwei Unterbrechereinheiten. Für Anwendungen von 362 kV bis 550 kV können die Leistungsschalter optional mit Einschaltwiderständen ausgerüstet werden (3AP3). Der 3AP4 enthält 4 Unterbrechereinheiten je Pol und kann auf Wunsch ebenfalls mit Einschaltwiderständen geliefert werden (3AP5).

3AT-Leistungsschalter mit Doppeldüsensytem

Der 3AT-Leistungsschalter mit Doppeldüsensystem eignet sich auch für Spezialanwendungen wie rückzündungsfreie Unterbrechung kleiner induktiver und kapazitiver Ströme sowie Ausschaltung aller Arten von Kurzschlüssen bis 80 kA.

Downloads, Support und Services

Unsere Services für Sie

Hier finden Sie Details zu unseren Live-Tank-Leistungsschaltern und können sich über unsere Dienstleistungen informieren.

 

Siemens AG Schaltwerk Hochspannung

Nonnendammallee 104 - 107

13629 Berlin

Brasilien, Jundiaí

Av Engenheiro Joao Fernandes Gimenes Molina no 1745

13213-080 Jundiai-SP

Montage und Inbetriebsetzung

Wir helfen Ihnen bei Montage, Inbetriebsetzung, Diagnose, Reserveteilen und Störungsbehebung. 

Telefon: +49 30 386 26659

Customer Name

Reference

Customer Name

Kontakt

Bewährte Expertise und höchste Qualität

Egal wie Ihre Anforderungen aussehen – Live-Tank-Leistungsschalter von Siemens sind für alle Anwendungen zuverlässig und wirtschaftlich.