Компоненты среднего напряжения

Высоконадежное и эффективное электроснабжение с использованием новейших вакуумных технологий

На электростанциях и подстанциях, в высоковольтных электрических сетях, трансформаторных подстанциях, на кораблях и поездах: комплектные распределительные устройства и аппараты для оперирования высоковольтными сетями могут быть представлены в различном исполнении. Наши вакуумные выключатели, изготовленные по новейшим технологиям, предназначены для установки в ячейки с воздушной изоляцией и гарантируют высокую надежность и полную безопасность в процессе эксплуатации.

Подпишитесь на регулярную новостную рассылку о распределении электроэнергии низкого и среднего напряжения

Подписаться на рассылку

Вакуумные выключатели

Всегда надёжные

Вакуумные камеры – это основная часть вакуумных выключателей и контакторов. Герметичность камеры позволяет сохранять ее технические характеристики на протяжении всего срока службы. Разработанный компанией «Сименс» уникальный сплав металлов, из которого изготовлены контакты вакуумных камер, позволяет достигать лучших показателей при коммутациях. Отличительные особенности камер, такие как высокие отключающие характеристики и малое переходное сопротивление контактов, а также безотказная работа в сложных условиях, например при колебаниях частоты или вибрациях, гарантируют надежную эксплуатацию как при вертикальной, так и при горизонтальной установке. Коммутационный ресурс (при номинальных токах) наших вакуумных камер составляет до 30 000 циклов для выключателей и до 3 миллионов циклов для контакторов без какого-либо дополнительного обслуживания.
Воспользуйтесь преимуществами наших вакуумных камер

Свяжитесь с нами

Распределение электроэнергии в сетях среднего напряжения

Вакуумные технологии – для решения любых задач

Высокая надежность при коммутациях и долгий срок службы – основополагающие критерии, по которым подбирается коммутационное оборудование. Сегодня это одна из причин, по которой 70 процентов энергетических компаний выбирают вакуумные технологии. Полная герметичность вакуумной камеры гарантирует безотказную работу на протяжении всего срока эксплуатации. Минимальный износ контактов обуславливается низкой энергией дуги и малым временем горения дуги. Очень малое переходное сопротивление контактов обеспечивает долгий срок службы и сводит обслуживание к минимуму.   Наши компоненты среднего напряжения полностью базируются на вакуумных технологиях и удовлетворяют всем текущим международным стандартам. Они предназначены для выполнения всех коммутационных задач в распределительных сетях среднего напряжения и при необходимости также могут быть адаптированы для реализации специальных решений. Ваши преимущества – это надежность, гибкость и экономическая эффективность.
Технология вакуумной коммутации и оборудование для среднего напряжения

Скачать каталог

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь вы сможете найти важную информацию, документы и контакты касательно распределения энергии в сетях среднего напряжения.

Новостная рассылка

Будьте в курсе последних новостей

Вы производите распределительные устройства? Или управляете сетями распределения электроэнергии? Воспользуйтесь рассылкой, чтобы быть в курсе последних новостей о продуктах и системах, стандартах и тенденциях.  

Подпишитесь на регулярную рассылку о распределении энергии низкого и среднего напряжения.

Подписаться на рассылку