SION – вакуумный силовой выключатель

Гибкое решение для промышленности и инфраструктуры

"Вакуумные силовые выключатели SION выполняют все стандартные коммутационные задачи в распределительных системах среднего напряжения и подходят для эксплуатации во всех распределительных устройствах с воздушной изоляцией. Компактные вакуумные силовые выключатели отличаются простотой установки и длительным сроком эксплуатации."

Подберите вакуумный силовой выключатель, подходящий под Ваши требования

Industry Mall

Портфолио

Портфолио продуктов для напряжения до 24кВ

Мы предлагаем широкое портфолио вакуумных силовых выключателей SION с большим выбором межполюсных расстояний в диапазоне напряжений от 7,2 до 24 кВ, а также ряд модификаций стандартных выключателей как для стационарной установки, так и для выкатных элементов. Универсальность конструкции и соединений для всех классов напряжения обеспечивает значительное сокращение затрат на проектирование и количество версий распределительных шкафов. Все вакуумные силовые выключатели SION являются высоконадежными и доступными и не требуют обслуживания до 10 000 рабочих циклов.

Вакуумный силовой выключатель SION - Ваши преимущества

  • Простота установки в распределительные устройства среднего напряжения с воздушной изоляцией
  • Высокая надежность
  • Компактный дизайн
  • Дистанционная коммутация через пульт управления
  • Низкие затраты на проектирование
  • Не требуют технического обслуживания
  • Длительный срок эксплуатации

Быстро, надежно, эффективно

Вакуумные выключатели SION 3AE5 выполняют все стандартные коммутационные задачи в распределительных сетях среднего напряжения и промышленности: от коммутации номинальных токов до токов короткого замыкания. Кроме того,  широкий выбор межполюсных расстояний и принадлежностей для монтажа обеспечивают лёгкость встраивания в распределительные устройства.
Компактный дизайн выключателя с минимальными габаритами (глубина и ширина) способствуют уменьшению количества требуемых панелей. Широкий выбор версий выключателя облегчает проектирование. Вакуумные выключатели SION 3AE5 доступны с опциональными заземляющими ножами для стационарной и выкатной версии.

Компактность и универсальность

Вакуумный силовой выключатель SION 3AE6 продольной установки специально разработан для небольших мощностей во вторичном энергораспределении среднего напряжения. Устройство надежно выполняет коммутацию токов короткого замыкания и может гибко использоваться для кольцевых сетей и трансформаторных подстанций, а также для модернизации существующих распредустройств, ветровых турбин и солнечных станций. Вакуумные силовые выключатели доступны с различными межполюсными расстояниями,  для левых или правых приводов. Благодаря компактной и лёгкой конструкции, по сравнению с аналоговыми продуктами, устройство проще транспортировать и устанавливать. Производители щитового оборудования  имеют широкий выбор различных вариантов подключения к высоковольтным контактам для оптимальной конструкции.

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами нашего сервиса

Здесь Вы найдёте важную информацию, техническую документацию и контакты по компонентам среднего напряжения.

Заказать вакуумный выключатель

Подходящее решение для всех коммутационных задач в распределительных сетях среднего напряжения

Изучайте, выбирайте и заказывайте: детальная информация по вакуумным выключателям SION доступна в Industry Mall. Для выбора подходящего оборудования Вам достаточно сделать всего несколько кликов.

Подберите вакуумный силовой выключатель, подходящий под Ваши требования

Industry Mall