Вакуумные контакторы

Безопасная коммутация токов в распределительных сетях среднего напряжения

0 switching cycles
  • Обеспечивают надежную защиту Ваших систем

Подберите вакуумный контактор, который будет соответствовать всем Вашим требованиям

Siemens Industry Mall

Портфолио

Вакуумные контакторы 3ТМ – идеальны для применения в условиях частых коммутаций

Компактные, простые в управлении вакуумные контакторы 3TM подходят для использования в распределительных сетях среднего напряжения, рассчитаны на номинальные напряжения от 7,2 до 15кВ и номинальные токи до 450А. Они гарантируют безопасную коммутацию номинальных токов и токов перегрузки в категориях АC-1 и АС-4 – даже при просадке напряжения. Для конвейерных систем, лифтов, насосных станций, трансформаторов, компенсаторов реактивной мощности, электрических печей, распределительных сетей, центров сбора данных, ветровых электростанций, солнечных установок и т.д. – вакуумные контакторы обеспечат надежную защиту Ваших систем.

Вакуумные контакторы - Ваши преимущества.

  • Регулируемое время коммутации
  • Различные варианты установки
  • Гибкий контроль управляемых систем
  • Высокая ударопрочность
  • Предназначен для работы при температуре окружающей среды от -40°С до +70°С
  • Предназначен для установки до 5000 м над уровнем моря
  • Возможность изменения межполюсного расстояния
  • 1-полюсное, 2- полюсное и 3- полюсное исполнение
  • Простота замены и модернизации компонентов
  • Сертифицированы согласно стандарту  IEC 62271-106 (ДСТУ EN 62271-106) 
  • Сертифицированы согласно стандарту  UL 347
  • Сертифицированы согласно стандарту GOST P 52565-2006
  • Сертифицированы согласно стандарту  CSA C22.2 253-09
  • Сертифицированы согласно стандарту  GB/T14808
  • Сертифицированы согласно стандарту  DNVGL-CG-0339
Подробнее о вакуумных контакторах 3TM

Загрузить брошюру

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами нашего сервиса

Здесь Вы найдёте необходимую информацию, техническую документацию и контактные данные по компонентам среднего напряжения.

Больше информации

Безопасное отключение в распределительных сетях среднего напряжения

Изучайте, выбирайте и заказывайте: детальная информация по вакуумным контакторам доступна на портале Industry Mall. Всё, что необходимо: сделать несколько кликов мышкой для выбора подходящего оборудования.

Подберите вакуумный контактор, который будет соответствовать всем Вашим требованиям

Siemens Industry Mall