Решения для сетей среднего напряжения

Для безопасного и надежного распределения электроэнергии - с самого начала

Спрос на энергию растет во всем мире. Но вместе с этим растёт и наша осведомлённость о проблемах окружающей среды, и мы ставим амбициозные цели по сокращению выбросов CO2. В результате растет спрос на возобновляемые источники энергии, не приносящие ущерба для надежности и безопасности распределения энергии.    Siemens предлагает последовательное, комплексное портфолио инновационных решений по распределению энергии от первоначального планирования до ввода в эксплуатацию и экспертного обслуживания, все от одного поставщика.  

Наши специалисты с радостью ответят на Ваши вопросы

Связаться с нами

E-House: plug & play решение для подключения электроснабжения

Решения высокой заводской готовности быстрого монтажа

Экономия времени и эффективность: E-House  изготовлены под индивидуальные требования заказчика, полностью оборудованы,  с  предварительно протестированными модульными решениями для быстрого и надежного энергоснабжения.

SIESTORAGE: система хранения электроэнергии

Модульная система хранения энерги

В качестве комбинации преобразователей, литий-ионных батарей, системы управления и всех необходимых электронных компонентов SIESTORAGE улучшает стабильность сети - и в то же время оптимизируется интеграция возобновляемых источников энергии.

EBoP: Решение для солнечных станций

Интеллектуальная интеграция солнечной энергии в сеть

Решение eBoP для солнечных электростанций коммунальных предприятий позволяет надежно интегрировать солнечную энергию  в сеть.

SIHARBOR: береговая система подачи электроэнергии судам

Устойчивое энергоснабжение для экологически безопасных портов

Судам необходима подача энергии, даже когда они пришвартованы в порту. Система SIHARBOR обеспечивает быструю, легкую и гибкую связь между судном и берегом для всех напряжений и частот.

MVDC PLUS - решения для передачи электроэнергии постоянным током

Проверенная технология для электрических сетей будущего

Рынки электроэнергии сталкиваются с растущим числом возобновляемых и децентрализованных источников энергии. Перед нами стоит основная задача: обеспечение стабильного  и надёжного управления будущими сетями. Система MVDC PLUS в диапазоне до 150 МВт представляет собой экономичное и гибкое решение для передачи электроэнергии постоянным током среднего напряжения на основе проверенной технологии HVDC.


Для потребителей электроснабжающих предприятий и промышленности система MVDC PLUS даёт возможность справляться с нестандартными задачами   для оптимизированного управления потоком нагрузки.

Решения и концепции

Продуманные решения для всех задач

Специальные требования и нестандартные задачи требуют неординарных решений. Независимо от того, выполняем мы простые или весьма сложные задачи - мы предлагаем высококвалицифированные решения для современного распределения электроэнергии. В портфолио Siemens представлен широчайший спектр услуг, продуктов и технологий: от простых компонентов и систем до комплексных решений под ключ, от анализа до финансирования и комплексного сервиса - все от одного поставщика.

Наш комплексный подход: опыт из одного источника

Вы можете рассчитывать на то, что Siemens станет надежным и опытным партнером. Воспользуйтесь нашим широким ассортиментом и полностью интегрированными решениями - в соответствии с вашими требованиями и задачами. Мы можем разрабатывать индивидуальные решения в соответствии с различными требованиями клиентов, стран или проектов. Siemens оказывает поддержку своим клиентам на каждом шагу на всех этапах проекта. Специалисты Siemens предоставляют свои знания в сфере управления проектами в вопросах безопасности и  высокого качества.

В результате Вы выигрываете от преимуществ получения решений от одного поставщика.

Концепция комплексного энергоснабжения

Важность электрической энергии как источника энергии для отраслей промышленности, зданий и инфраструктур неуклонно растет. Каждый бизнес имеет особые потребности и проблемы, а значит требует универсального, адаптируемого источника питания для оптимизации процессов, доступности и рентабельности. Концепция комплексного энергоснабжения (TIP) от Siemens - это полностью настраиваемое и интегрированное решение для электроснабжения, включающее программные и аппаратные продукты, системы и решения на всех уровнях напряжения. TIP прекрасно интегрируется в промышленные системы и системы автоматизации зданий и позволяет компаниям сосредоточиться на своем основном бизнесе, поддерживая рабочий процесс надежным, безопасным и эффективным источником питания.

Без энергии жизнь на Земле невозможна.

Хотите узнать больше о концепция комплексного энергоснабжения (TIP)?

Скачайте брошюру

Решения для распределения энергии -для вашего бизнеса

Каждая отрасль сталкивается с особыми проблемами - так же, как  распределение энергии для каждой сферы предъявляет особые требования к нашим решениям и системам. Откройте для себя решения, разработанные для вашей отрасли.

Узнайте больше

Оптимальные решения для распределения энергии

От простых до сложных решений, от первоначального анализа до финансирования и ввода в эксплуатацию, от модульного дизайна до готовых решений: Мы предлагаем подходящие решение для ваших требований.

Наши эксперты будут рады ответить на интересующие Вас вопросы

Свяжитесь с нами

Вас также могут заинтересовать такие темы