Модульный, гибкий, сконструирован с учетом ваших потребностей: E-House - это экономичное эффективное решение для электроснабжения

E-House - сконструированные по индивидуальным требованиям, собранные в заводских условиях и предварительно протестированные модульные подстанции. Они идеально подходят для эксплуатации в качестве промежуточного решения или в труднодоступных местах благодаря простоте установки и вводу в эксплуатацию. Они обеспечивают быструю и гибкую подачу электроэнергии именно туда, где она необходима. E-House зарекомендовали себя как альтернатива стандартным решениям для распределения электроэнергии. Большое количество E-House установлены по всему миру в промышленности и инфраструктуре, а также для сетевых операторов.

Узнайте больше о быстром и модульном электроснабжении с E-House.

Скачать брошюру

E-House доставляют энергию туда, где она необходима

  Быстро, гибко и надежно: E-House - это решение, работающее по принципу plug-and-play и может быть полностью реализовано в соответствии с Вашими индивидуальными требованиями. Быстрота и легкость: E-House полностью проходит этапы разработки, производства, сборки и предварительных испытаний в заводских условиях, а на месте только подключается и вводится в эксплуатацию  

EHouse, принцип plug & play для распределения электроэнергии

E-House доставляют энергию туда, где она необходима

Быстро, гибко и надежно: E-House - это решение, работающее по принципу plug-and-play и может быть полностью реализовано в соответствии с Вашими индивидуальными требованиями. Быстрота и легкость: E-House полностью проходит этапы разработки, производства, сборки и предварительных испытаний в заводских условиях, а на месте только подключается и вводится в эксплуатацию

Укомплектован с учётом Ваших потребностей: E-House может быть сконфигурирован под Ваши индивидуальные потребности

E-House может эксплуатироваться во многих областях и, благодаря множеству различных вариантов конфигураций, комплектуется в соответствии с Вашими индивидуальными потребностями. Воспользуйтесь широким  портфолио компонентов Siemens, таких как системы среднего и низкого напряжения или частотные преобразователи, сухие трансформаторы, шинопроводы, системы накопления электроэнергии и технологии автоматизации. При реализации проектов E-House мы также используем проверенные строительные технологии, такие как кондиционирование воздуха, дымовые сигнализаторы, системы пожаротушения и многое другое. Все компоненты предварительно настраиваются и устанавливаются в контейнерные модули.

И, конечно, вы получаете все из одного поставщика, что избавляет вас от необходимости сотрудничества с несколькими компаниями.

Этапы реализации Вашего E-House: от проектирования до надёжной эксплуатации

E-House позволяет Вам оптимально реализовать поставленные задачи. Siemens предлагает опыт и know-how для разработки быстрого и надежного решения на всех этапах проекта, от первоначального проектирования до простой установки и бесперебойной работы.

7 этапов реализации проекта E-House

Комплексное решение

Важность электрической энергии как источника энергии для отраслей промышленности и  городской инфраструктуры неуклонно растет. Каждый бизнес имеет особые потребности и проблемы, а значит требует универсального, адаптируемого источника питания для оптимизации процессов, доступности и рентабельности. Концепция комплексного энергоснабжения (TIP) от Siemens - это полностью настраиваемое и интегрированное решение для электроснабжения, включающее программные и аппаратные продукты, системы и решения на всех уровнях напряжения. TIP прекрасно интегрируется в промышленные системы и системы автоматизации зданий и позволяет компаниям сосредоточиться на своем основном бизнесе, поддерживая рабочий процесс надежным, безопасным и эффективным источником питания.


Без энергии жизнь на Земле невозможна

Узнайте больше о концепции комплексного энергоснабжения (TIP)

Скачать брошюру

Реализованные проекты

Узнать больше

E-House: быстрые, модульные, разумные

Там, где требуется быстрое и надежное электроснабжение, E-house от Siemens являются подходящим решением  в качестве временных подстанций.

Узнайте больше о быстром и модульном распределении электроэнергии с E-House

Скачать брошюру