Системы среднего напряжения

Экономичное и надёжное распределение энергии

Основная задача распределительных устройств среднего напряжения - экономичное и надежное распределение энергии. Мы ответственно относимся к выполнению данной задачи и  предлагаем нашим клиентам по всему миру продукты и решения для систем среднего напряжения. Наши скоординированные системы отвечают растущим техническим требованиям и обеспечивают надежное распределение энергии - в распределительных устройствах с воздушной изоляцией или элегазовой изоляцией, а также для внешней установки или установке на дне океана.  

Справочник по энергетике - это справочник по передаче и распределению электрической энергии.

Скачайте сейчас

КРУ для первичных распределительных сетей

Умная коммутация - использование международного опыта для вашей прибыли

С распределительным устройством с воздушной изоляции от Siemens вы всегда в безопасности - наше распределительное устройство проверено на соответствие требованиям стандарта IEC 62271-200 (ДСТУ EN 62271-200). Распределительные устройства Siemens всегда были синонимом максимальной эксплуатационной и персональной безопасности.

  • Разумное решение
  • Обеспечивает безопасность
  • Увеличивает производительность
  • Экономит деньги
  • Сохраняет окружающую среду

КРУ для вторичных распределительных сетей

Компактные, надёжные, безопасные в работе

Распределительные устройства Simosec с технологией воздушной изоляцией до 24 кВ - распределительные устройства в металлическом корпусе для внутренней установки, выполненные в соответствии со стандартом IEC 62271-200 (ДСТУ EN 62271-200).

Модульная компактная конструкция обеспечивает возможность установки на разных объектах: подстанциях для передачи электроэнергии, коммунальных сетевых предприятиях, а также на промышленных предприятиях, электростанциях, горнодобывающих предприятиях, предприятиях судостроительной промышленности, тяговом электроснабжении, на предприятиях по возобновляемой энергетике и на административных зданиях, на высотных домах, вокзалах, торговых центрах, больницах и аэропортах.

КРУЭ для первичных распределительных сетей

Компактные, не требует технического обслуживания, безопасные в работе

Siemens предлагает различные типы распределительных устройств с элегазовой изоляцией, которые можно использовать в трансформаторных и распределительных системах энергоснабжающих компаний, а также в промышленных системах среднего напряжения, например, горнодобывающей промышленности, металлургических комбинатах или бумажной промышленности. Распределительное устройство Siemens с элегазовой изоляцией также оптимальный вариант  для сложных сфер применения, таких как ветропарки, морские платформы и суда.

Для всех этих сфер применения технология распределительных устройств с элегазовой изоляцией от Siemens обеспечивает исключительные преимущества в отношении климатической независимости, личной безопасности и технического обслуживания.  Это обеспечивает нашим клиентам высокую выгоду от максимальной надежности поставок в его сети, как поставщика услуг, так и поставщика энергии для производственных процессов.

КРУЭ для вторичных распределительных сетей

Компактные, не требуют технического обслуживания, независимые от окружающей среды

Для распределения электроэнергии Siemens предлагает различные типы распределительных устройств с элегазовой изоляцией. В компактных подстанциях или небольших распределительных подстанциях такое распределительное устройство способствует обеспечению бесперебойного электроснабжения через домашние хозяйства и небольшие предприятия.

Для всех этих сфер применения технология распределительных устройств с элегазовой изоляцией  Siemens обеспечивает исключительные преимущества в вопросах климатической независимости, личной безопасности и технического обслуживания. Это обеспечивает энергоснабжающим компаниям высокую выгоду от максимальной надежности поставок в своих сетях и, как результат, довольных клиентов.

Генераторное распределительное устройство

Высокая производительность для технологий будущего

Независимо от типа распределительного устройства генератора электростанции Siemens предоставляет множество преимуществ:  

  • Повышенная экономическая эффективность и непрерывность обслуживания
  • Максимальная безопасность
  • Повышенная производительность
  • Экологическая безопасность
  • Минимальные затраты на установку и обслуживание
  • Индивидуальные решения в соответствии с вашими требованиями

Генераторное распределительное устройство (ГРУ) с вакуумной коммутационной технологией используется в гидро-, насосно-компрессорных, газовых или паровых электростанциях, а также на угольных, солнечных тепловых и геотермальных электростанциях. Решения может применяться как для строительства новых станций, так и для модернизации существующих.   Клиенты получают преимущества благодаря снижению эксплуатационных издержек и бесперебойной работы.

Системы среднего напряжения для наружной установки

Максимальная надежность и минимизация эксплуатационных расходов

Коммутационные устройства среднего напряжения для наружной установки являются важными компонентами воздушных распределительных сетей среднего напряжения. Наружные вакуумные выключатели Siemens защищают воздушные линии в случае временной неисправности и сокращают время отключения и количество пострадавших клиентов. Наружные вакуумные выключатели предлагают системы для воздушных линий распределения, а также для подстанций.  

Комплексное портфолио вакуумных коммутационных аппаратов для наружной установки от Siemens разработано специально для самых разных климатических условий. Надёжность конструкции, а также длительный срок эксплуатации и механическая прочность повышают рентабельность сетей среднего напряжения. Они обеспечивают максимальную выгоду для всех сфер применения: от оптимизации менее развитых сетей до использования в ориентированных на будущее интеллектуальных сетях.

Системы преобразования мощности SINACON

Полностью интегрированные решения для доступа к сетям

Мы предлагаем большой спектр силовых преобразователей и инверторных систем для эффективной генерации и использования энергии в микрогридах, а также в общественных сетях - от продукта до интегрированного решения.

Продукты линейки SINACON применяются в различных сферах и соответствует требованиям заказчика начиная с 250 кВА. Благодаря тому, что Siemens является надежным партнером по распределению электроэнергии, вы получаете полный комплексное портфолио продуктов, а также комплексные интегрированные решения для доступа к сетям от анализа до обслуживания!

Дополнительная информация

Комплексные решения - универсальное применение

Будь-то распределительное устройство, устройство для наружной установки или установки на дне океана - с нашими системами, вы можете надежно и эффективно соответствовать требованиям  распределения электроэнергии среднего напряжения. Мы поддерживаем вас по всей цепочке создания электроэнергии: от планирования, монтажа и ввода в эксплуатацию до  модернизации и расширения функциональных возможностей. Мы предлагаем комплексные решения, прошедшие все необходимые испытания и соответствующие международным стандартам.    

Справочник по энергетике – исчерпывающее руководство, охватывающее все аспекты передачи и распределения электроэнергии.

Скачать