Системы для наружной установки среднего напряжения

Максимальная надежность и доступность воздушных линий электропередач и подстанций среднего напряжения до 52 кВ

Коммутационные устройства для наружной установки являются важными компонентами распределительной сети среднего напряжения. Комплексный пакет наружных вакуумных коммутационных аппаратов Siemens разработан специально для широкого спектра применений и климатических условий. Таким образом, надежность, доказанная многочисленными испытаниями,  а также длительный срок эксплуатации и механическая прочность минимизируют затраты на обслуживание сетей среднего напряжения. Наружные коммутационные устройства обеспечивают максимальные преимущества для всех сфер применения - от оптимизации менее развитых сетей до использования в будущих интеллектуальных сетях.

Вы хотите получить дополнительную информацию о наших системах для наружной установки среднего напряжения?

Свяжитесь с нами

3AF силовой вакуумный выключатель для наружной установки

Экономия пространства - надежность в любых климатических условиях

  • Дугостойкий выключатель для распределительных сетей
  • Высокая надёжность и безопасность работы
  • Номинальное напряжение от 12 до 40,5 кВ
  • 3AF0 силовой вакуумный выключатель для трансформаторных подстанций и распределительных сетей
  • 3AF04 / 3AF05 силовой вакуумный выключатель для контактных сетей

3AD1/3 - вакуумный реклоузер

Универсальность - обеспечение безопасности для воздушных линий и трансформаторных подстанций

  • Применение в воздушных линиях и на подстанциях
  • Номинальное напряжение до 38 кВ
  • Универсальная конструкция для всех сфер применения
  • Результат более чем 40-летнего опыта
  • Новейшие технологии вакуумной коммутации и электронного управления

3AD8 Fusesaver

Самый быстрый в мире вакуумный выключатель для наружной установки- экономия затрат с максимальной доступностью сети

  • Повышает надежность и SAIDI / SAIFI (индекс средней длительности прерываний энергоснабжения / индекс средней частоты прерываний энергоснабжения )
  • Низкие эксплуатационные расходы
  • Снижение требований к техническому обслуживанию
  • Рентабельность инвестиций (ROI) менее чем за два года
  • Номинальное напряжение от 15,5 до 27 кВ

Портативный выключатель

Быстро, безопасно, экономично

  • Портативный выключатель для распределительных сетей
  • Временная изоляция становится проще
  • Простота установки и независимость работы
  • Безопасность и быстрота обслуживания
  • Минимизация потерь потребителя

Максимальная надежность при минимальных эксплуатационных затратах

Коммутационные устройства для наружной установки являются важными компонентами распределительной сети среднего напряжения. Узнайте больше о всех преимуществах в нашей новой продуктовой брошюре.

Интеллектуальные решения

Распределительные сети в переходный период

Распределительные сети становятся все более сложными. Именно поэтому Siemens фокусируется на том, чтобы помочь клиентам повысить надежность и эффективность своих распределительных сетей. Это позволяет им сделать шаг вперёд для достижения поставленных задач, от диспетчерского центра до потребителя. Коммутационные устройства для наружной установки от Siemens работают особенно надежно и безопасно. Siemens постоянно совершенствует данную технологию для обеспечения высокой надежности и доступности в любых климатических условиях.

Узнайте больше о нашем портфолио распределительных систем для наружной установки

Успешно реализованные проекты по системам для наружной установки среднего напряжения

Материалы для скачивания

Воспользуйтесь преимуществам нашего сервиса

Здесь Вы найдете важную информацию, документы и контактные данные по системам для наружной установки среднего напряжения

Узнать больше

Готовы к будущим интеллектуальным сетям

Коммутационные устройства Siemens для наружной установки среднего напряжения позволяют Вам соответствовать требованиям будущих интеллектуальных сетей. Воспользуйтесь преимуществами проверенных и сертифицированных систем и гибких решений «от одного поставщика». Мы будем рады оказать Вам поддержку во всех аспектах - от диспетчерского центра до потребителя. Центр исследований и разработок выключателей в Берлине (Германия) и Центры компетенции Siemens во всем мире входят в глобальную сеть исследований и разработок (R&D network), подтверждая, что Siemens уделяет особое внимание надежности своих продуктов. В данных центрах проводится разработка и испытание выключателей и вакуумных камер, в то время как типовые испытания на короткое замыкание проводятся в независимых испытательных лабораториях.

Вы хотите получить дополнительную информацию о наших системах для наружной установки среднего напряжения?

Свяжитесь с нами