Fusesaver - самый быстрый в мире вакуумный выключатель для наружной установки

Интеллектуальный компактный вакуумный выключатель для наружной установки - наиболее экономичное решение для ответвлений распределительной сети.

  Надежность распределительных сетей, а также низкие эксплуатационные расходы являются основными вызовами для энергетических предприятий в условиях сложной и конкурентной бизнес-среде. Важным шагом для преодоления данных вызовов является сокращение количества и продолжительности перебоев в подаче электроэнергии и уменьшение количества пострадавших клиентов. Fusesaver - это интеллектуальный, компактный и недорогой однофазный выключатель, который минимизирует потери клиента. Благодаря встроенному микропроцессорному управлению и беспроводному подключению, Fusesaver имеет функцию настройки защиты, функцию многофазной работы, встроенную функцию фиксирования истории событий и может быть интегрирован в систему SCADA для дистанционного управления.

Вы хотели бы получить дополнительную информацию о вакуумных выключателях Fusesaver?

Поддержка по системам для наружной установки

Минимизация рисков возникновения лесных пожаров с помощью Fusesaver

В период  повышенных рисков возникновения лесных пожаров  очень важно устранить любую вероятность сбоев в электрической сети, которые становятся причинами возгораний. Узнайте больше о том, как Fusesaver может помочь Вам минимизировать риски возникновения пожаров в нашей новой брошюре.

Описание

Высокая доступность и экономия средств для распределительной сети среднего напряжения

В большинстве сетевых конфигураций фидер защищен выключателем или реклоузером. Линии электропередач обычно защищены предохранителями. Однако предохранитель не в состоянии различать временные и постоянные неисправности. Около 80 процентов неисправностей воздушной сети являются временными. При использовании для защиты сети предохранителей во время аварии до 80% потребителей теряют электроэнергию и требуют, чтобы обслуживающий персонал проверил линию электропередач и заменил плавкий предохранитель.

Fusesaver может обнаруживать и локализовать неисправность или  изолировать повреждённый участов всего за полсекунды,  что занимает меньше времени, чем срабатывание предохранителя. После предустановленного времени, Fusesaver производит автоматическое повторное включение, возобновляя питание. Если неисправность временная -  Fusesaver не реагирует на изменения. Если неисправность постоянная - Fusesaver изолируют повреждённый участков. Fusesaver очень лёгкий и весит всего 5,5 кг, и монтируется прямо на воздушных линиях среднего напряжения. Благодаря встроенному микропроцессорному управлению и беспроводному подключению, Fusesaver имеет функцию настройки защиты, функцию многофазной работы, встроенную функцию фиксирования истории событий и может быть интегрирован в систему SCADA для дистанционного управления.

Повышает качество электроэнергии и экономит средства

Технологические преимущества

  • Коммутация в течение полупериода - самый быстрый вакуумный выключатель на рынке
  • Интеллектуальная сеть с модулем связи
  • Высокоинтегрированные и инновационные технологии
  • Защита, мониторинг, измерение и управление в одном блоке
  • С автономным питанием

Преимущества Fusesaver в процессе эксплуатации

  • Вес - 5,5 кг
  • Быстрая и простая установка -  plug and play
  • Не требуется никаких изменений в схеме защиты
  • Простота установки линий
  • Преимущества безопасности для персонала, работающего под напряжением, благодаря коммутации в течение полупериода

Преимущества использования Fusesaver

  • Возврат инвестиций  менее чем за два года
  • Повышенная надежность сети означает меньшее количество штрафных санкций как для SAIFI, так и для SAIDI
  • Снижение эксплуатационных расходов благодаря сокращению технического обслуживания

Примите участие в установке Fusesaver у нашего заказчика UK Power Networks

Технические данные

Номинальные данные
 
Номинальное напряжение
15.5 до 27 кВ
Номинальнон выдерживаемое напряжение промышленной частоты
До 60 кВ
Номинальное напряжение грозового импульса
До 125 кВ
Номинальный ток включения КЗ
До 16 кА
Номинальный ток
40 до 200 А
Номинальный ток КЗ
40 до 200 A
Номинальный ток отключения КЗ
1.5 до 6.3 А
Кол-во циклов В-О
2,000
Стандарты
IEC 62271-100
Материалы для скачивания

Воспользуйтесь преимуществами нашего сервиса

Здесь Вы сможете найти важную информацию, документы и контактные данные

Успешно реализованные проекты по системам для наружной установки среднего напряжения

Контакты

Узнать больше

Вы хотите получить дополнительную информацию о вакуумном реклоузере 3AD от Siemens?