Силовой вакуумный выключатель для наружной установки

Благодаря нашим силовым вакуумным выключателям для наружной установки мы обеспечиваем надежное качество для удовлетворения всех Ваших потребностей для сетей среднего напряжения

Выключатели являются наиболее важной частью Вашей сети среднего напряжения. Они должны коммутировать все токи в пределах своих номинальных характеристик, от малых индуктивных и емкостных токов нагрузки до тока короткого замыкания. Вакуумные выключатели для наружной установки должны соответствовать даже более высоким требованиям, так как они подвергаются воздействию окружающей среды. Благодаря  проверенной надежности энергетические компании во всем мире уже более 40 лет выбирают вакуумные выключатели среднего напряжения Siemens. На сегодняшний день эксплуатируются более 350 000 вакуумных выключателей.

Вы бы хотели бы получить дополнительную информацию силовых вакуумных выключателях для наружной установки?

Свяжитесь с нами

Продукты, которым можно доверять

Решения для будущих интеллектуальных сетей

Siemens делает всё возможное для разработки и производства силовых выключателей среднего напряжения в соответствии с самыми высокими стандартами, благодаря чему оборудование работает в самых сложных климатических условиях и надежно функционирует практически в любых условиях окружающей среды.

Компактный

Силовой выключатель 3AF0 используется для трансформаторных подстанций и распределительных сетей,  надежно отключая воздушные линии. Устройство отличается компактным дизайном и лёгкостью  конструкции. Кроме того, вероятность зажигания повторной дуги полностью исключена. Выключатель 3AF0 обеспечивает надежную работу благодаря механизму работы пружины с накопленной энергией.

Благодаря модульной конструкции и лёгкости компонентов, наши силовые выключатели 3AF0 легко транспортировать к месту установки. Для осуществления функции коммутации мы используем те же проверенные компоненты, что и для наших силовых выключателей для установки в помещениях. Кроме того, устройства могут быть адаптированы для  применения с использованием трансформаторов тока и напряжения. Наши силовые выключатели 3AF0 практически не требуют обслуживания, так как содержат минимум движущихся элементов.

Герметичность корпуса обеспечивает возможность применения выключателей в любых климатических условиях. Кроме того, все выключатели под напряжением до 40,5 кВ соответствуют стандарту IEC 62271-100  (новый стандарт для выключателей). Все модели силового выключателя прошли типовые испытания в независимой лаборатории KEMA в Нидерландах.

  • До 40,5 кВ и 31,5 кА
  • Высокий уровень эксплуатационной безопасности, полностью исключена вероятность зажигания повторной дуги
  • Подходит для применения в любых климатических условиях
  • Не содержит элегаз

Индивидуальные решения для тяговых подстанций

Выключатели 3AF04 / 3AF05 для тяговых подстанций переменного тока специально разработаны для контактных сетей и состоят из трех основных частей: блок полюсов, шкаф привода и опорная стальная конструкция. Для облегчения доступа, коробка привода находится внутри базовой стальной рамы. Коммутации осуществляются с помощью вакуумных камер, установленных внутри блока полюсов, устойчивого к атмосферным воздействиям. Блоки полюсов установлены на базовую раму с общим переключающим валом.

Конструкция наших силовых вакуумных выключателей для наружной установки 3AF04 и 3AF05, обеспечивает все преимущества проверенного силового выключателя 3AF01.  Выключатели содержат минимум движущихся элементов и имеют простую конструкцию, что гарантирует длительную электрическую и механическую износостойкость. Все элементы управления установлены в шкафе привода, в котором также имеются управляющие элементы для локального управление силовым выключателем.

  • Возможны одно и двух-фазные варианты конструкций 
  • Проверенная вакуумная технология для надежных коммутаций
  • Срок службы без технического обслуживания составляет 10,000 циклов
  • Устойчивость к атмосферным воздействиям, компактность конструкции
  • Соответствие стандартам IEC 62271-1, IEC 62271-100, а также EN 50152-1, EN 50163 - для контактных сетей
Материалы для скачивания

Воспользуйтесь преимуществами нашего сервис

  Здесь Вы найдёте важные документы и контактные данные

Успешно реализованные проекты

Контакты

Узнать больше

Вы бы хотели получить дополнительную информацию силовых вакуумных выключателях с открытыми токоведущими частями для наружной установки?